ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が120型番あります。

トーションばね 角度90 左巻き【2~20個入り】

通常単価(税別)
1,407円
税込単価
1,548円
通常出荷日:1日目

【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです・アーム角度を閉じる...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が120型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

コイル内径D

許容変位量

(deg)

線径 d

(φ)

巻数 n

ばね定数 k

(N・mm/deg)

アームの長さL

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
φ3
56
0.3
2
0.05
12
4989999308099
183-2575
9.000
1パック

20個入り

φ3
82
0.3
3
0.04
12
4989999406634
194-9342
9.000
1パック

20個入り

φ3
108
0.3
4
0.03
12
4989999406641
194-9350
9.000
1パック

20個入り

φ3
135
0.3
5
0.02
12
4989999406658
194-9356
9.000
1パック

20個入り

φ3
43
0.4
2
0.15
12
4989999406665
194-9362
9.000
1パック

20個入り

φ3
63
0.4
3
0.11
12
4989999406672
194-9368
9.000
1パック

20個入り

φ3
84
0.4
4
0.09
12
4989999406689
194-9374
9.000
1パック

20個入り

φ3
104
0.4
5
0.07
12
4989999406696
194-9380
9.000
1パック

20個入り

φ3
36
0.5
2
0.36
12
4989999406702
194-9386
9.000
1パック

20個入り

φ3
52
0.5
3
0.26
12
4989999308105
183-2576
9.000
1パック

20個入り

φ3
69
0.5
4
0.2
12
4989999406719
194-9392
11.000
1パック

20個入り

φ3
86
0.5
5
0.17
12
4989999406726
194-9398
9.000
1パック

20個入り

φ4
56
0.4
2
0.12
16
4989999406733
194-9404
9.000
1パック

20個入り

φ4
82
0.4
3
0.08
16
4989999406740
194-9410
9.000
1パック

20個入り

φ4
108
0.4
4
0.07
16
4989999421453
194-9416
10.000
1パック

20個入り

φ4
135
0.4
5
0.05
16
4989999421460
194-9422
10.000
1パック

20個入り

φ4
44
0.5
2
0.28
16
4989999421477
194-9428
10.000
1パック

20個入り

φ4
64
0.5
3
0.2
16
4989999421484
194-9434
10.000
1パック

20個入り

φ4
84
0.5
4
0.16
16
4989999421538
194-9440
10.000
1パック

20個入り

φ4
105
0.5
5
0.13
16
4989999421545
194-9448
18.000
1パック

20個入り

φ4
37
0.6
2
0.57
16
4989999421552
194-9454
10.000
1パック

20個入り

φ4
55
0.6
3
0.41
16
4989999308150
183-2577
11.000
1パック

20個入り

φ4
72
0.6
4
0.32
16
4989999407181
194-9460
20.000
1パック

20個入り

φ4
89
0.6
5
0.26
16
4989999308167
183-2578
13.000
1パック

20個入り

φ5
53
0.5
2
0.23
20
4989999407198
194-9466
10.000
1パック

20個入り

φ5
78
0.5
3
0.16
20
4989999407204
194-9472
10.000
1パック

20個入り

φ5
103
0.5
4
0.13
20
4989999407211
194-9478
16.000
1パック

20個入り

φ5
128
0.5
5
0.1
20
4989999308297
183-2579
13.000
1パック

20個入り

φ5
45
0.6
2
0.47
20
4989999407228
194-9484
10.000
1パック

20個入り

φ5
66
0.6
3
0.34
20
4989999407235
194-9490
20.000
1パック

20個入り

φ5
88
0.6
4
0.26
20
4989999308280
183-2580
13.000
1パック

20個入り

φ5
109
0.6
5
0.21
20
4989999308303
183-2581
15.000
1パック

20個入り

φ5
33
0.8
2
1.44
20
4989999308273
183-2582
15.000
1パック

20個入り

φ5
49
0.8
3
1.03
20
4989999407242
194-9496
15.000
1パック

20個入り

φ5
65
0.8
4
0.8
20
4989999407259
194-9502
30.000
1パック

20個入り

φ5
80
0.8
5
0.65
20
4989999308310
183-2583
19.000
1パック

20個入り

φ6
53
0.6
2
0.4
24
4989999407266
194-9508
10.000
1パック

10個入り

φ6
78
0.6
3
0.28
24
4989999407273
194-9514
10.000
1パック

10個入り

φ6
103
0.6
4
0.22
24
4989999407280
194-9520
15.000
1パック

10個入り

φ6
128
0.6
5
0.18
24
4989999308396
183-2584
11.000
1パック

10個入り

φ6
39
0.8
2
1.23
24
4989999407297
194-9526
11.000
1パック

10個入り

φ6
57
0.8
3
0.87
24
4989999407303
194-9532
15.000
1パック

10個入り

φ6
76
0.8
4
0.68
24
4989999407310
194-9538
25.000
1パック

10個入り

φ6
94
0.8
5
0.56
24
4989999407327
194-9544
35.000
1パック

10個入り

φ6
32
1
2
2.91
24
4989999308389
183-2585
14.000
1パック

10個入り

φ6
47
1
3
2.08
24
4989999407334
194-9551
25.000
1パック

10個入り

φ6
62
1
4
1.62
24
4989999407341
194-9557
40.000
1パック

10個入り

φ6
78
1
5
1.32
24
4989999308402
183-2586
18.000
1パック

10個入り

φ7
51
0.7
2
0.63
28
4989999308518
183-2587
11.000
1パック

10個入り

φ7
74
0.7
3
0.45
28
4989999407358
194-9563
15.000
1パック

10個入り

φ7
98
0.7
4
0.35
28
4989999308532
183-2588
12.000
1パック

10個入り

φ7
122
0.7
5
0.29
28
4989999407365
194-9569
30.000
1パック

10個入り

φ7
40
0.9
2
1.69
28
4989999407372
194-9575
15.000
1パック

10個入り

φ7
59
0.9
3
1.21
28
4989999407389
194-9581
25.000
1パック

10個入り

φ7
78
0.9
4
0.94
28
4989999407396
194-9587
35.000
1パック

10個入り

φ7
97
0.9
5
0.77
28
4989999308549
183-2589
17.000
1パック

10個入り

φ7
30
1.2
2
5.17
28
4989999308525
183-2590
18.000
1パック

10個入り

φ7
44
1.2
3
3.69
28
4989999407402
194-9593
40.000
1パック

10個入り

φ7
58
1.2
4
2.86
28
4989999407419
194-9599
65.000
1パック

10個入り

φ7
72
1.2
5
2.34
28
4989999308556
183-2591
25.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです
・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です
・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです
【材質】
・ステンレス(SUS304-WPB)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーションばね 角度90 左巻きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーションばね 角度90 左巻き
トーションばね 角度180 左巻き
トーションばね 角度90 右巻き
トーションばね 角度180 右巻き
トーションばね 角度135 左/右巻き
トーションばね
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキュレイト
通常価格1,407円1,407円1,407円1,407円1,407円72円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
自由角度 θ90°コイル左巻180°コイル左巻90°コイル右巻180°コイル右巻--
材質ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)SUS304WPB
巻き方向左巻き(LA)左巻き(LC)右巻き(RA)右巻き(RC)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじりばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト