ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が89型番あります。

トーションばね 角度90 右巻き【2~20個入り】

通常単価(税別)
1,407円
税込単価
1,548円
通常出荷日:1日目

【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです・アーム角度を閉じる...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が89型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

許容変位量

(deg)

線径 d

(φ)

ばね定数 k

(N・mm/deg)

アームの長さL

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
82
0.3
0.04
12
4989999385540
194-9347
9.000
1パック

20個入り

108
0.3
0.03
12
4989999385557
194-9353
9.000
1パック

20個入り

135
0.3
0.02
12
4989999385564
194-9359
9.000
1パック

20個入り

43
0.4
0.15
12
4989999386141
194-9365
9.000
1パック

20個入り

63
0.4
0.11
12
4989999386158
194-9371
9.000
1パック

20個入り

84
0.4
0.09
12
4989999386165
194-9377
9.000
1パック

20個入り

104
0.4
0.07
12
4989999386172
194-9383
9.000
1パック

20個入り

36
0.5
0.36
12
4989999386189
194-9389
9.000
1パック

20個入り

69
0.5
0.2
12
4989999386196
194-9395
11.000
1パック

20個入り

86
0.5
0.17
12
4989999386202
194-9401
9.000
1パック

20個入り

56
0.4
0.12
16
4989999386219
194-9407
9.000
1パック

20個入り

82
0.4
0.08
16
4989999386226
194-9413
9.000
1パック

20個入り

108
0.4
0.07
16
4989999386233
194-9419
10.000
1パック

20個入り

135
0.4
0.05
16
4989999386240
194-9425
10.000
1パック

20個入り

44
0.5
0.28
16
4989999386257
194-9431
10.000
1パック

20個入り

64
0.5
0.2
16
4989999386264
194-9437
10.000
1パック

20個入り

84
0.5
0.16
16
4989999386271
194-9443
10.000
1パック

20個入り

105
0.5
0.13
16
4989999386288
194-9451
18.000
1パック

20個入り

37
0.6
0.57
16
4989999400717
194-9457
10.000
1パック

20個入り

72
0.6
0.32
16
4989999400724
194-9463
20.000
1パック

20個入り

53
0.5
0.23
20
4989999400731
194-9469
10.000
1パック

20個入り

78
0.5
0.16
20
4989999400748
194-9475
10.000
1パック

20個入り

103
0.5
0.13
20
4989999400755
194-9481
16.000
1パック

20個入り

45
0.6
0.47
20
4989999400779
194-9487
10.000
1パック

20個入り

66
0.6
0.34
20
4989999400786
194-9493
20.000
1パック

20個入り

49
0.8
1.03
20
4989999400793
194-9499
15.000
1パック

20個入り

65
0.8
0.8
20
4989999400809
194-9505
30.000
1パック

20個入り

53
0.6
0.4
24
4989999400816
194-9511
10.000
1パック

10個入り

78
0.6
0.28
24
4989999400823
194-9517
10.000
1パック

10個入り

103
0.6
0.22
24
4989999400830
194-9523
15.000
1パック

10個入り

39
0.8
1.23
24
4989999400847
194-9529
11.000
1パック

10個入り

57
0.8
0.87
24
4989999400854
194-9535
15.000
1パック

10個入り

76
0.8
0.68
24
4989999400861
194-9541
25.000
1パック

10個入り

94
0.8
0.56
24
4989999400939
194-9548
35.000
1パック

10個入り

47
1
2.08
24
4989999400946
194-9554
25.000
1パック

10個入り

62
1
1.62
24
4989999400984
194-9560
40.000
1パック

10個入り

74
0.7
0.45
28
4989999400991
194-9566
15.000
1パック

10個入り

122
0.7
0.29
28
4989999401004
194-9572
30.000
1パック

10個入り

40
0.9
1.69
28
4989999401011
194-9578
15.000
1パック

10個入り

59
0.9
1.21
28
4989999401028
194-9584
25.000
1パック

10個入り

78
0.9
0.94
28
4989999401035
194-9590
35.000
1パック

10個入り

44
1.2
3.69
28
4989999401042
194-9596
40.000
1パック

10個入り

58
1.2
2.86
28
4989999401059
194-9602
65.000
1パック

10個入り

51
0.8
0.94
32
4989999401066
194-9608
15.000
1パック

10個入り

74
0.8
0.67
32
4989999401073
194-9614
20.000
1パック

10個入り

98
0.8
0.52
32
4989999401080
194-9620
30.000
1パック

10個入り

122
0.8
0.43
32
4989999401097
194-9626
45.000
1パック

10個入り

45
0.9
1.49
32
4989999401103
194-9632
15.000
1パック

10個入り

67
0.9
1.07
32
4989999401110
194-9638
30.000
1パック

10個入り

88
0.9
0.83
32
4989999401127
194-9644
40.000
1パック

10個入り

110
0.9
0.68
32
4989999401134
194-9650
60.000
1パック

10個入り

33
1.2
4.59
32
4989999401141
194-9656
30.000
1パック

10個入り

49
1.2
3.28
32
4989999401158
194-9662
50.000
1パック

10個入り

80
1.2
2.09
32
4989999401165
194-9668
100.000
1パック

10個入り

51
0.9
1.34
36
4989999401172
194-9674
10.000
1パック

5個入り

74
0.9
0.96
36
4989999401189
194-9680
15.000
1パック

5個入り

98
0.9
0.75
36
4989999401196
194-9686
25.000
1パック

5個入り

37
1.2
4.13
36
4989999401257
194-9692
15.000
1パック

5個入り

54
1.2
2.95
36
4989999401264
194-9698
10.000
1パック

5個入り

72
1.2
2.29
36
4989999401271
194-9704
40.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです
・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です
・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです
【材質】
・ステンレス(SUS304-WPB)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーションばね 角度90 右巻きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーションばね 角度90 右巻き
トーションばね 角度180 右巻き
トーションばね 角度90 左巻き
トーションばね 角度180 左巻き
トーションばね 角度135 左/右巻き
トーションばね
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキュレイト
通常価格1,407円1,407円1,407円1,407円1,407円72円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
自由角度 θ90°コイル右巻180°コイル右巻90°コイル左巻180°コイル左巻--
材質ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)SUS304WPB
巻き方向右巻き(RA)右巻き(RC)左巻き(LA)左巻き(LC)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじりばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト