ばね に関するFAQ | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

対象商品
ミスミ品

ばね

仕様

  1. Q1
    丸線コイルスプリングに使用されている材質(SWP-A、SUS304-WPB)は磁性がありますか?
    A1
    共に磁性があります。
    2016/11/11 更新
  2. Q2
    最大荷重(N max)はばねをどの位たわませた時の荷重ですか?
    A2
    最大タワミ(F max)時の荷重です。
    最大タワミ以上たわませると破損する恐れがあります。
    2016/12/01 更新
  3. Q3
    引張りばねの総巻数と有効巻数を教えてください。
    A3
    総巻数={L-2(D-d)}÷d
    有効巻数=総巻数-2
    です。巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
    2017/01/12 更新
  4. Q4
    丸線コイルスプリングの総巻数と有効巻数を教えてください。
    A4
    総巻数=密着長÷線径(d)-1
    有効巻数=総巻数-2
    です。巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
    2017/01/12 更新
  5. Q5
    ばねを伸ばす必要な力を教えてください。
    A5
    ばねを伸ばすのに必要な力=
    初張力(N)+基準ばね定数(N/mm)x伸び長さ(mm)
    です。
    2016/12/01 更新
  • ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
    その他VONAメーカー品は含まれておりません。