ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    プラスチック製レンズ E-43

    プラスチック製レンズ E-43 3-115-0562
    通常単価(税別)
    672円
    税込単価
    739円
    通常出荷日:4日目

    【特長】・安価なプラスチック製のレンズです。【商品仕様】・レンズ 凸レンズ ・直径 43㎜ ・焦点距離...

    詳細を確認

    型番:

    3-115-0562
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-115-0562の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-115-0562
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    672円
    ( 739円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安価なプラスチック製のレンズです。
    【商品仕様】
    ・レンズ 凸レンズ
    ・直径 43㎜
    ・焦点距離 150㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチック製レンズ E-43の型番3-115-0562のページです。 型番3-115-0562に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチック製レンズ E-43のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチック製レンズ E-43
    プラスチック製レンズ D-43
    プラスチック製レンズ レンズ 凹レンズ
    プラスチック製レンズ A-55
    アクリルパイプ 43mm×5mm×1000L
    アクリルパイプ 43mm×2mm×1000L
    メーカーケニスケニスケニスケニスコクゴコクゴ
    通常価格672円672円476円601円10,689円6,408円
    通常出荷日4日目5日目5日目5日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました