17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ

リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ
通常単価(税別)
2,333円~6,829円
税込単価
2,566円~7,512円
通常出荷日:16日目~36日目

【特長】・球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。・照明もしくは観察用途など高...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

反射防止膜コート波長域

バックフォーカス

最小発注数量
10
-100
2.2
51.90mm
ノーコート
-101.3mm
1個
10
-100
2.2
51.90mm
633~1064nm
-101.3mm
1個
10
-100
2.2
51.90mm
750~1550nm
-101.3mm
1個
10
-100
2.2
51.90mm
400~700nm
-101.3mm
1個
10
-15
3.8
7.79mm
ノーコート
-16.3mm
1個
10
-15
3.8
7.79mm
633~1064nm
-16.3mm
1個
10
-15
3.8
7.79mm
750~1550nm
-16.3mm
1個
10
-15
3.8
7.79mm
400~700nm
-16.3mm
1個
10
-20
3.3
10.38mm
ノーコート
-31.2mm
1個
10
-20
3.3
10.38mm
633~1064nm
-31.2mm
1個
10
-20
3.3
10.38mm
750~1550nm
-31.2mm
1個
10
-20
3.3
10.38mm
400~700nm
-31.2mm
1個
10
-30
2.8
15.57mm
ノーコート
-31.3mm
1個
10
-30
2.8
15.57mm
633~1064nm
-31.3mm
1個
10
-30
2.8
15.57mm
750~1550nm
-31.3mm
1個
10
-30
2.8
15.57mm
400~700nm
-31.3mm
1個
15
-25
4.4
12.98mm
ノーコート
-26.3mm
1個
15
-25
4.4
12.98mm
633~1064nm
-26.3mm
1個
15
-25
4.4
12.98mm
750~1550nm
-26.3mm
1個
15
-25
4.4
12.98mm
400~700nm
-26.3mm
1個
15
-30
3.9
15.57mm
ノーコート
-31.3mm
1個
15
-30
3.9
15.57mm
633~1064nm
-31.3mm
1個
15
-30
3.9
15.57mm
750~1550nm
-31.3mm
1個
15
-30
3.9
15.57mm
400~700nm
-31.3mm
1個
20
-25
6.7
12.98mm
ノーコート
-26.3mm
1個
20
-25
6.7
12.98mm
633~1064nm
-26.3mm
1個
20
-25
6.7
12.98mm
750~1550nm
-26.3mm
1個
20
-25
6.7
12.98mm
400~700nm
-26.3mm
1個
20
-30
5.6
15.57mm
ノーコート
-31.3mm
1個
20
-30
5.6
15.57mm
633~1064nm
-31.3mm
1個
20
-30
5.6
15.57mm
750~1550nm
-31.3mm
1個
20
-30
5.6
15.57mm
400~700nm
-31.3mm
1個
20
-40
4.6
20.76mm
ノーコート
-41.3mm
1個
20
-40
4.6
20.76mm
633~1064nm
-41.3mm
1個
20
-40
4.6
20.76mm
750~1550nm
-41.3mm
1個
20
-40
4.6
20.76mm
400~700nm
-41.3mm
1個
20
-50
4
25.95mm
ノーコート
-51.3mm
1個
20
-50
4
25.95mm
633~1064nm
-51.3mm
1個
20
-50
4
25.95mm
750~1550nm
-51.3mm
1個
20
-50
4
25.95mm
400~700nm
-51.3mm
1個
20
-60
3.6
31.34mm
ノーコート
-61.3mm
1個
20
-60
3.6
31.34mm
633~1064nm
-61.3mm
1個
20
-60
3.6
31.34mm
750~1550nm
-61.3mm
1個
20
-60
3.6
31.34mm
400~700nm
-61.3mm
1個
25
-40
6.2
20.76mm
ノーコート
-41.3mm
1個
25
-40
6.2
20.76mm
633~1064nm
-41.3mm
1個
25
-40
6.2
20.76mm
750~1550nm
-41.3mm
1個
25
-40
6.2
20.76mm
400~700nm
-41.3mm
1個
30
-200
3.1
103.8mm
ノーコート
-201.3mm
1個
30
-200
3.1
103.8mm
633~1064nm
-201.3mm
1個
30
-200
3.1
103.8mm
750~1550nm
-201.3mm
1個
30
-200
3.1
103.8mm
400~700nm
-201.3mm
1個
30
-60
5.9
31.14mm
ノーコート
-61.2mm
1個
30
-60
5.9
31.14mm
633~1064nm
-61.2mm
1個
30
-60
5.9
31.14mm
750~1550nm
-61.2mm
1個
30
-60
5.9
31.14mm
400~700nm
-61.2mm
1個
10
-9.7
4.6
10.38mm
ノーコート
-10.3mm
1個
10
-9.7
4.6
10.38mm
633~1064nm
-10.3mm
1個
10
-9.7
4.6
10.38mm
750~1550nm
-10.3mm
1個
10
-9.7
4.6
10.38mm
400~700nm
-10.3mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,333円
( 2,566円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
2,696円
( 2,966円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
2,575円
( 2,833円 )
16日目
4,527円
( 4,980円 )
16日目
4,527円
( 4,980円 )
16日目
4,527円
( 4,980円 )
16日目
2,333円
( 2,566円 )
16日目
4,405円
( 4,846円 )
16日目
4,405円
( 4,846円 )
16日目
4,405円
( 4,846円 )
36日目
2,696円
( 2,966円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
2,575円
( 2,833円 )
16日目
4,527円
( 4,980円 )
16日目
4,527円
( 4,980円 )
16日目
4,527円
( 4,980円 )
16日目
2,696円
( 2,966円 )
18日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
2,696円
( 2,966円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
2,696円
( 2,966円 )
21日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
2,696円
( 2,966円 )
25日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
2,696円
( 2,966円 )
25日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
4,648円
( 5,113円 )
16日目
3,436円
( 3,780円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
2,939円
( 3,233円 )
16日目
5,617円
( 6,179円 )
16日目
5,617円
( 6,179円 )
16日目
5,617円
( 6,179円 )
16日目
3,436円
( 3,780円 )
16日目
6,102円
( 6,712円 )
16日目
6,102円
( 6,712円 )
16日目
6,102円
( 6,712円 )
16日目
3,436円
( 3,780円 )
21日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。
・照明もしくは観察用途など高い表面品質が要求されない光学系に使用ください。
・表面品質以外の仕様は球面凹レンズ(SLB-N)とほとんど変わりません。
・レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。
・球面収差の少ない平凹レンズと、大きく屈折させ、焦点距離を短くできる両凹レンズの2タイプあります。
・ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。
・※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
・※凹面の外周稜線には面取りが施されています。
・※このため設計上のコバ厚(te)より小さくなる場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ
球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ(合成石英 φ10~φ25.4) SLSQシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,333円-4,163円 -7,638円 -7,638円 -7,638円 -12,314円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目16日目16日目〜
中心厚 tc(mm)222222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト