ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・タングステンランプのような赤っぽい光の赤味を抑えたり(LB)、LED光源などの青っぽい光の青味を抑える場合(LA)に使用するフィルターです。
・顕微鏡などによる試料観察で、照明の光源に左右されずに自然な色で観察したい場合に使用できます。
・ホワイトバランスがないカメラのフィルターとしても使用できます。
・色度計測の実験などで、光源の色温度を変えるフィルターとして使用することができます。
・※透過率波長特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。
・※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます。
・※両面には反射防止コートが施されていません。
・※表裏の反射光により10%程度の透過率損失が発生します。
・※フィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,295円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~