ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
シグマ光機
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
通常価格(税別):8,971円~
通常出荷日:15日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
通常価格(税別):12,435円~
通常出荷日:16日目
アズワン
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
通常価格(税別):23,983円~
通常出荷日:1日目 ~
アクリサンデー
サンデーPET
アクリサンデー
通常価格(税別):856円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
アズワン
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R)
通常価格(税別):4,648円~
通常出荷日:4日目 ~

【特長】・青から緑の波長域で特定の波長を透過させ、可視光の他の波長域がカットされているフィルターです。...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,745円 ( 12,920円 ) | 20日目 |
11,745円 ( 12,920円 ) | 16日目 |
11,745円 ( 12,920円 ) | 16日目 |
11,745円 ( 12,920円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
【特長】
・青から緑の波長域で特定の波長を透過させ、可視光の他の波長域がカットされているフィルターです。
・白色光から青または緑の光を取り出す場合や複数の発光波長から特定波長の発光だけを取り出すのに使われます。
・370nm~550nmの範囲で、各種中心波長、スペクトル幅を持ったフィルターをご用意しています。
・各種輝線ランプから特定の波長の輝線を取り出すのに使用できます。
・顕微鏡やカメラなどにフィルターを挿入することで、被写体のコントラストが改善する場合があります。さらに狭帯域のバンドパスフィルター(VPF)もご用意しています。
・高い透過率を持つ干渉フィルター(YIF)もご用意しています。
・※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。
・※両面には反射防止コートが施されていません。
・※表裏の反射光により10%程度の透過率損失が発生します。
・※緑のフィルター(GRF)はガラスの特性上、シャープで透過率が高い特性を得ることができません。
・※高い透過率が必要な場合は干渉フィルター(YIF)をご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~

光
アクリル製無地板
3.8通常価格(税別):632円~

アズワン
銅管(直)MTCUTシリーズ
0通常価格(税別):5,362円~

アズワン
石英板 角型タイプ
0通常価格(税別):4,979円~