ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 小形デジタル圧力計 GC31 |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
アズワン ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】 |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです・レーザ光をディテクターに集光させ...
詳細を確認| 型番 | 外径 | 焦点距離 | 曲率半径 |
|---|---|---|---|
| SLB-60-80PM | φ60mm | 80mm | 41.52mm |
| SLB-80-150PM | φ80mm | 150mm | 77.85mm |
| SLB-80-300PM | φ80mm | 300mm | 155.7mm |
| SLB-100-300PM | φ100mm | 300mm | 155.7mm |
| SLB-60-500PM | φ60mm | 500mm | 259.5mm |
| SLB-80-250PM | φ80mm | 250mm | 129.75mm |
| SLB-80-1000PM | φ80mm | 1000mm | 519mm |
| SLB-60-90PM | φ60mm | 90mm | 46.71mm |
| SLB-60-170PM | φ60mm | 170mm | 88.23mm |
| SLB-80-400PM | φ80mm | 400mm | 207.6mm |
| SLB-80-800PM | φ80mm | 800mm | 415.2mm |
| SLB-100-150PM | φ100mm | 150mm | 77.85mm |
| SLB-100-200PM | φ100mm | 200mm | 103.8mm |
| SLB-100-1000PM | φ100mm | 1000mm | 519mm |
| SLB-60-70PM | φ60mm | 70mm | 36.33mm |
| SLB-60-200PM | φ60mm | 200mm | 103.8mm |
| SLB-60-250PM | φ60mm | 250mm | 129.75mm |
| SLB-60-400PM | φ60mm | 400mm | 207.6mm |
| SLB-80-100PM | φ80mm | 100mm | 51.9mm |
| SLB-80-200PM | φ80mm | 200mm | 103.8mm |
| SLB-80-500PM | φ80mm | 500mm | 259.5mm |
| SLB-100-350PM | φ100mm | 350mm | 181.65mm |
| SLB-100-500PM | φ100mm | 500mm | 259.5mm |
| SLB-100-600PM | φ100mm | 600mm | 311.4mm |
| SLB-100-700PM | φ100mm | 700mm | 363.3mm |
| SLB-60-100PM | φ60mm | 100mm | 51.9mm |
| SLB-60-150PM | φ60mm | 150mm | 77.85mm |
| SLB-60-300PM | φ60mm | 300mm | 155.7mm |
| SLB-80-700PM | φ80mm | 700mm | 363.3mm |
| SLB-100-250PM | φ100mm | 250mm | 129.75mm |
| SLB-100-800PM | φ100mm | 800mm | 415.2mm |
| SLB-60-120PM | φ60mm | 120mm | 62.28mm |
| SLB-60-1000PM | φ60mm | 1000mm | 519mm |
| SLB-80-350PM | φ80mm | 350mm | 181.65mm |
| SLB-100-400PM | φ100mm | 400mm | 207.6mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 16日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 16日目 |
9,213円 ( 10,134円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 27日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 27日目 |
9,334円 ( 10,267円 ) | 21日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 27日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
9,334円 ( 10,267円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
9,577円 ( 10,535円 ) | 21日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
9,577円 ( 10,535円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 21日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 20日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
8,971円 ( 9,868円 ) | 16日目 |
12,799円 ( 14,079円 ) | 27日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 16日目 |
12,193円 ( 13,412円 ) | 16日目 |
11,951円 ( 13,146円 ) | 16日目 |
11,708円 ( 12,879円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
11,345円 ( 12,480円 ) | 16日目 |
11,102円 ( 12,212円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 21日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 27日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 16日目 |
14,305円 ( 15,736円 ) | 16日目 |
13,647円 ( 15,012円 ) | 16日目 |
13,405円 ( 14,746円 ) | 16日目 |
12,314円 ( 13,545円 ) | 16日目 |
13,162円 ( 14,478円 ) | 16日目 |
12,314円 ( 13,545円 ) | 16日目 |
13,041円 ( 14,345円 ) | 16日目 |
12,556円 ( 13,812円 ) | 36日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
12,799円 ( 14,079円 ) | 16日目 |
【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~