17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

両凹レンズ(合成石英)

両凹レンズ(合成石英)
通常単価(税別)
11,046円~26,024円
税込単価
12,151円~28,626円
通常出荷日:9日目~16日目

【特長】・負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。・光学系で焦点距離を...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

バックフォーカス(mm)

中厚

(mm)

コバ厚

(mm)

面取り(45°)

最小発注数量
5
-5
-5.34
1
2.29
0.1mm
1個
5
-10
-10.35
1
1.63
0.1mm
1個
10
-100
-100.67
2
2.25
0.2~0.5mm
1個
20
-20
-20.34
1
6.62
0.2~0.5mm
1個
20
-50
-50.34
1
3.11
0.2~0.5mm
1個
20
-100
-100.67
2
3.05
0.2~0.5mm
1個
30
-40
-40.69
2
8.18
0.2~0.5mm
1個
30
-100
-100.67
2
4.4
0.2~0.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,046円
( 12,151円 )
16日目
11,046円
( 12,151円 )
16日目
12,863円
( 14,149円 )
9日目
22,453円
( 24,698円 )
16日目
17,711円
( 19,482円 )
16日目
17,711円
( 19,482円 )
16日目
26,024円
( 28,626円 )
16日目
24,902円
( 27,392円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。
・光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。
・主に投影用レンズとして使用されます。
・合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。
・熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両凹レンズ(合成石英)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両凹レンズ(合成石英)
平凹レンズ(合成石英)
平凹レンズ(BK-7)
両凸レンズ(光学レンズ)
平凸レンズ(光学用レンズ)
ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,046円-10,454円 -3,627円 -9,852円 -12,863円 -320,805円
通常出荷日9日目〜16日目〜9日目〜13日目〜9日目〜お見積り
材質合成石英合成石英BK-7合成石英合成石英-
設計波長587.6nm587.6nm587.6nm587.6nm587.6nm-
屈折率1.45850/nd1.45850/nd1.51680/nd1.45850/nd1.45850/nd-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト