17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

平凹レンズ(合成石英)

平凹レンズ(合成石英)
通常単価(税別)
10,45417,507
税込単価
11,49919,258
通常出荷日:16日目~20日目

【特長】・負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。・光学系で焦点距離を...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レンズ径(φmm)

焦点距離

(mm)

バックフォーカス(mm)

中厚

(mm)

コバ厚

(mm)

面取り(45°)

最小発注数量
5
-10
-10.68
1
1.68
0.1mm
1個
10
-20
-20.69
1
2.36
0.2~0.5mm
1個
10
-100
-100.7
1
1.25
0.2~0.5mm
1個
20
-30
-30.68
1
5.11
0.2~0.5mm
1個
20
-40
-40.69
1
3.84
0.2~0.5mm
1個
20
-50
-50.7
1
3.2
0.2~0.5mm
1個
20
-60
-60.69
1
2.8
0.2~0.5mm
1個
20
-100
-100.7
1
2.06
0.2~0.5mm
1個
30
-40
-41.38
2
9.51
0.2~0.5mm
1個
30
-150
-151.38
2
3.61
0.2~0.5mm
1個
30
-200
-201.37
2
3.2
0.2~0.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,454
( 11,499 )
16日目
11,638
( 12,802 )
16日目
11,638
( 12,802 )
16日目
13,475
( 14,823 )
16日目
13,475
( 14,823 )
16日目
13,475
( 14,823 )
16日目
13,475
( 14,823 )
16日目
12,863
( 14,149 )
20日目
15,262
( 16,788 )
20日目
17,507
( 19,258 )
16日目
17,507
( 19,258 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。
・光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。
・他のレンズで生じた収差を打ち消す用途でも使用されます。
・合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。
・熱膨張係数が低い為、耐熱性に優れています。
・一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平凹レンズ(合成石英)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平凹レンズ(合成石英)
両凹レンズ(合成石英)
平凹レンズ(BK-7)
平凸レンズ(光学用レンズ)
両凸レンズ(光学レンズ)
ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,454-11,046 -3,627 -12,863 -9,852 -320,805
通常出荷日16日目〜9日目〜9日目〜9日目〜13日目〜お見積り
材質合成石英合成石英BK-7合成石英合成石英-
設計波長587.6nm587.6nm587.6nm587.6nm587.6nm-
屈折率1.45850/nd1.45850/nd1.51680/nd1.45850/nd1.45850/nd-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト