17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

OnRobotグリッパー用ロボットキット

OnRobotグリッパー用ロボットキット
通常単価(税別)
27,90027,903
税込単価
30,69030,693
通常出荷日:9日目

各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。

  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。
  • 参考として、商品情報の部品の組合せ例をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ロボットメーカー

ロボットメーカー詳細

コントローラ機種

ロボット機種

内容物

最小発注数量
ファナック
-
R30iB Mini plus
CRX-10iA、CRX-10iA/L、CRX-20iA/L
USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル
1個
その他
Kassow
Kassow
KR810、KR1018、KR1205、KR1410、KR1805
USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル
1個
ユニバーサルロボット
-
CB3、e-Series
UR3、UR5、UR10、UR3e、UR5e、UR10e、UR16e
USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,903
( 30,693 )
9日目
27,903
( 30,693 )
9日目
27,900
( 30,690 )
9日目

詳細情報

基本情報

各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。

ご注意

  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。
  • 参考として、商品情報の部品の組合せ例をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OnRobotグリッパー用ロボットキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OnRobotグリッパー用ロボットキット
アングル ブラケット 90°
電動磁気グリッパー MG10
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG2
3指グリッパー 3FG15
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6
メーカーOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobot
通常価格27,900-64,549516,203850,246914,0891,014,686
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類関連部品関連部品マグネットグリッパ電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ
種類詳細ロボットグリッパ接続部品アングルブラケット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト