メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

3指グリッパー 3FG15

通常単価(税別)
914,089
税込単価
1,005,498
通常出荷日:9日目

【特長】・柔軟な生産体制:大きなストロークにより、3指グリッパーを使って複数の部品サイズのCNC旋盤テ...

詳細を確認
  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。

型番:

3FG15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3FG15の仕様・寸法情報

種類
電動グリッパ
電源(V)
24
サイズ(mm)
156×158×180
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3FG15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914,089
( 1,005,498 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟な生産体制:大きなストロークにより、3指グリッパーを使って複数の部品サイズのCNC旋盤テンディングを最適化します
・ 正確な中心点の位置調整により、最小限のプログラミングでより高い品質、一貫性、生産を実現します
・ 3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパーは迅速かつ簡単に複数プロセスを再配置できます
・カスタマイズ可能な指先を使って、幅広い部品サイズと形状をこれまで以上に柔軟につかむことを実現

ご注意

  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3指グリッパー 3FG15の型番3FG15のページです。 型番3FG15に関する仕様情報を記載しております。
3指グリッパー 3FG15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3指グリッパー 3FG15
電動磁気グリッパー MG10
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG2
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6
バキュームグリッパー VG10
バキュームグリッパー VGC10
メーカーOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobot
通常価格914,089516,203850,2461,014,686966,519626,888
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類電動グリッパマグネットグリッパ電動グリッパ電動グリッパ真空グリッパ真空グリッパ
電源(V)242424242424
サイズ(mm)156×158×180Φ71×80.2213×149×36262×212×42105×390×390101×100×100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト