メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

電動磁気グリッパー MG10

通常単価(税別)
516,203
税込単価
567,823
通常出荷日:9日目

安全・正確な協働アプリケーションのための汎用性の高い電動磁気グリッパー。【特長】・複雑でコストのかかる...

詳細を確認
  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。

型番:

MG10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MG10の仕様・寸法情報

種類
マグネットグリッパ
電源(V)
24
サイズ(mm)
Φ71×80.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MG10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516,203
( 567,823 )
9日目

詳細情報

基本情報

安全・正確な協働アプリケーションのための汎用性の高い電動磁気グリッパー。
【特長】
・複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、即導入可能な電動磁気グリッパー
・部品検出と磁気力調節が容易にできる内蔵型インテリジェンスにより、さまざまなサイズや重量の部品に確実に対応
・あらゆる用途のニーズに対応する、コンパクトでカスタマイズ可能な高速グリッパー
・電力障害または緊急停止時でもグリップを維持し、安全かつ信頼性のある操作を実現

ご注意

  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動磁気グリッパー MG10の型番MG10のページです。 型番MG10に関する仕様情報を記載しております。
電動磁気グリッパー MG10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動磁気グリッパー MG10
バキュームグリッパー VGC10
バキュームグリッパー VG10
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG2
3指グリッパー 3FG15
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6
メーカーOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobot
通常価格516,203626,888966,519850,246914,0891,014,686
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類マグネットグリッパ真空グリッパ真空グリッパ電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ
電源(V)242424242424
サイズ(mm)Φ71×80.2101×100×100105×390×390213×149×36156×158×180262×212×42
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト