メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

表面仕上げロボットツール SANDER

通常単価(税別)
662,816
税込単価
729,098
通常出荷日:9日目

【特長】・箱から取り出してすぐに導入し、研磨、バフ研磨、艶出しのプログラミングが簡単 ・完全なパッケー...

詳細を確認
  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。

型番:

SANDER
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SANDERの仕様・寸法情報

種類
電動グリッパ
電源(V)
30
サイズ(mm)
87×123×214
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SANDER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662,816
( 729,098 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・箱から取り出してすぐに導入し、研磨、バフ研磨、艶出しのプログラミングが簡単
・完全なパッケージには、さまざまな部品や材料をすぐに使用するために必要なすべてのものが完備
・高速な自動研磨グリットチェンジャーがダウンタイムと労力を削減
・電気工具(圧縮空気なし)が効率と制御を促進

ご注意

  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面仕上げロボットツール SANDERの型番SANDERのページです。 型番SANDERに関する仕様情報を記載しております。
表面仕上げロボットツール SANDERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面仕上げロボットツール SANDER
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG2
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6
バキュームグリッパー VG10
電動磁気グリッパー MG10
バキュームグリッパー VGC10
メーカーOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobot
通常価格662,816850,2461,014,686966,519516,203626,888
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ真空グリッパマグネットグリッパ真空グリッパ
電源(V)302424242424
サイズ(mm)87×123×214213×149×36262×212×42105×390×390Φ71×80.2101×100×100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト