メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6

通常単価(税別)
1,014,686
税込単価
1,116,155
通常出荷日:9日目

幅広ストロークのフレキシブル2フィンガーロボットグリッパー。【特長】・柔軟なグリッパーは、幅広い部品サ...

詳細を確認
  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。

型番:

RG6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RG6の仕様・寸法情報

種類
電動グリッパ
電源(V)
24
サイズ(mm)
262×212×42
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RG6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014,686
( 1,116,155 )
9日目

詳細情報

基本情報

幅広ストロークのフレキシブル2フィンガーロボットグリッパー。
【特長】
・柔軟なグリッパーは、幅広い部品サイズと形状に使用できます
・プラグアンドプロデュース設計により、展開時間が1日から1時間に短縮されます
・すぐに使えるグリッパーを使用した簡単な展開により、プログラミング時間が70%短縮されます

ご注意

  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6の型番RG6のページです。 型番RG6に関する仕様情報を記載しております。
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG2
電動磁気グリッパー MG10
3指グリッパー 3FG15
バキュームグリッパー VG10
バキュームグリッパー VGC10
メーカーOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobot
通常価格1,014,686850,246516,203914,089966,519626,888
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類電動グリッパ電動グリッパマグネットグリッパ電動グリッパ真空グリッパ真空グリッパ
電源(V)242424242424
サイズ(mm)262×212×42213×149×36Φ71×80.2156×158×180105×390×390101×100×100

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト