メカニカル部品技術窓口

確定しました

アングル ブラケット 90°

アングル ブラケット 90° ANGLE.BRACKET
通常単価(税別)
64,549
税込単価
71,004
通常出荷日:9日目

【特長】・ユーザーはロボットのフランジにツールを90度の角度で取り付けることができます・狭い空間に収ま...

詳細を確認
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。
  • 参考として、商品情報の部品の組合せ例をご参照ください。

型番:

ANGLE.BRACKET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ANGLE.BRACKETの仕様・寸法情報

種類
関連部品
種類詳細
アングルブラケット

型番リスト

表示件数
型番
ANGLE.BRACKET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,549
( 71,004 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユーザーはロボットのフランジにツールを90度の角度で取り付けることができます
・狭い空間に収まるツールの性能が向上し、ロボットアームが特異点に入るというリスクが低下します

ご注意

  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。
  • 参考として、商品情報の部品の組合せ例をご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングル ブラケット 90°の型番ANGLE.BRACKETのページです。 型番ANGLE.BRACKETに関する仕様情報を記載しております。
アングル ブラケット 90°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル ブラケット 90°
OnRobotグリッパー用ロボットキット
電動吸着ハンド オプションケーブル(小型/中型用)SGE
電動磁気グリッパー MG10
バキュームグリッパー VG10
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6
メーカーOnRobotOnRobotコンバム(旧:妙徳)OnRobotOnRobotOnRobot
通常価格64,54927,900 -10,280 -516,203966,5191,014,686
通常出荷日9日目9日目7日目9日目9日目9日目
種類関連部品関連部品関連部品マグネットグリッパ真空グリッパ電動グリッパ
種類詳細アングルブラケットロボットグリッパ接続部品----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト