17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

シングルパッドグリッパー GECKO SP1 SP2 SP3

通常単価(税別)
166,399
税込単価
183,039
通常出荷日:9日目

コンパクトで跡がつかないGECKOシングルパッド粘着グリッパー。【特長】・コンパクトで軽量なGecko...

詳細を確認
  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大有効荷重

(kg)

最小発注数量
1
1個
3
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,399
( 183,039 )
9日目
166,399
( 183,039 )
9日目
166,399
( 183,039 )
9日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで跡がつかないGECKOシングルパッド粘着グリッパー。
【特長】
・コンパクトで軽量なGeckoシングルパッドグリッパーは、ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です
・平板、平滑、多孔質の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します
・光沢のある表面でもグリップの跡がつかないためクリーニング・ステップは不要です。時間を削減して生産性を向上させます

ご注意

  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルパッドグリッパー GECKO SP1 SP2 SP3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルパッドグリッパー GECKO SP1 SP2 SP3
3指グリッパー 3FG15
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG2
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6
バキュームグリッパー VGC10
バキュームグリッパー VG10
メーカーOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobot
通常価格166,399914,089850,2461,014,686626,888966,519
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ真空グリッパ真空グリッパ
サイズ(mm)69×71156×158×180213×149×36262×212×42101×100×100105×390×390

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト