メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

バキュームグリッパー VG10

通常単価(税別)
966,519
税込単価
1,063,171
通常出荷日:9日目

柔軟で調整可能な電気真空グリッパー。【特長】・すぐに使用できる展開(ロボットアームに接続し、製品に合わ...

詳細を確認
  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。

型番:

VG10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VG10の仕様・寸法情報

種類
真空グリッパ
電源(V)
24
サイズ(mm)
105×390×390
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VG10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
966,519
( 1,063,171 )
9日目

詳細情報

基本情報

柔軟で調整可能な電気真空グリッパー。
【特長】
・すぐに使用できる展開(ロボットアームに接続し、製品に合わせてグリッパーを構成する)により、迅速な生産性とROIが実現します
・外部の空気供給が不要なため、メンテナンスコストが削減され、展開が迅速化されます
・デュアルグリップ機能により、サイクルタイムを短縮できます

ご注意

  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームグリッパー VG10の型番VG10のページです。 型番VG10に関する仕様情報を記載しております。
バキュームグリッパー VG10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームグリッパー VG10
バキュームグリッパー VGC10
電動磁気グリッパー MG10
表面仕上げロボットツール SANDER
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG6
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG2
メーカーOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobotOnRobot
通常価格966,519626,888516,203662,8161,014,686850,246
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類真空グリッパ真空グリッパマグネットグリッパ電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ
電源(V)242424302424
サイズ(mm)105×390×390101×100×100Φ71×80.287×123×214262×212×42213×149×36
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト