17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

手動ユニット パナソニック レーザーマーカ接続タイプ

手動ユニット パナソニック レーザーマーカ接続タイプ PKULSP20-270-G-D-LP

高耐荷重で大サイズワークに最適な、手動による位置決め・搬送ユニットです。パナソニック製のレーザーマーカ用アタッチメントが標準で付属しています。設計無し、届いてすぐ使えるユニットです。

ご注意

  • 新型コロナウイルスの影響を受け納期を延長しております。ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

型番:

PKULSP20-270-G-D-LP

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ユニット型番生成

  • ハンドル種類

    詳細/外形図
    • プラハンドル(Φ125)
    • プラハンドル折り畳み(Φ125)
    • プラハンドル(Φ160)
    • クランクハンドル(R79)
  • レーザーマーカー種類

    • LP-RF/RVシリーズ ワーク間距離調整タイプ
    • LP-M/MAシリーズ ワーク間距離調整タイプ
    • LP400シリーズ ワーク間距離調整タイプ
    • LP400シリーズ 印字位置 水平調整タイプ
    • LP400シリーズ 印字位置 垂直調整タイプ
  • L寸(mm)

  • 取得に失敗しました。しばらくたってからご利用ください。
手動ユニットとレーザーマーカー接続用アタッチメントのセット商品です。
詳しくは「納期・価格」のタブをご確認ください。

対応機種

FAYbレーザーマーカー LP-RF/RV シリーズ

対応型式名:LP-RV200P, LP-RF200P

高い基本性能とシンプルな操作性を両立したFAYbレーザーマーカー。
金属から樹脂まで幅広いアプリケーションに対応でき、打刻機、振動ペン、IJPからの置き換えなど、初めてご使用になる方にも最適なレーザーマーカーです。

CO2レーザーマーカーLP-400シリーズ

/msmec/ideanote/110606/img/tab/tab_1-LMP3.png

対応型式名:LP-430U, LP-420S9U, LP-410U

性能・機能・品質・操作性、すべてにおいてハイグレードなCO2レーザーマーカーLP-400。マーキングから加工まで、幅広いニーズにお応えします。

3D制御 FAYbレーザーマーカー LP-M/MA シリーズ

対応型式名:LP-M500, LP-M500-S, LP-M505, LP-M505-S, LP-M200, LP-M200-S, LP-M205, LP-M205-S, LP-MA05, LP-MA05-S, LP-MA06, LP-MA06-S

高出力3DタイプのハイスペックFAYbレーザーマーカー。
高出力印字による生産性タクトの向上や複雑な形状に対しての印字などレーザー印字のおける課題はLP-M/MAにお任せください。

手動ユニットラインナップ

アイコンクリックで他のタイプを選定できます。

垂直タイプ
水平タイプ
ハンドル下タイプ

 

基本仕様

LP-RF/RVシリーズ・LP-M/MAシリーズ

Type台形ねじ
ねじ径
(mm)
リード
(mm)
垂直
スタンダード
PKULSR20(LP-RF/RV用)
PKULSM20(LP-M/MA用)
204

LP-400シリーズ

Type調整方向台形ねじ
ねじ径
(mm)
リード
(mm)
垂直
スタンダード
PKULSP20
垂直方向
ワーク間距離
204
垂直
スタンダード
PKURSP20
垂直方向
印字位置
204
水平
スタンダード
PKUESP20
水平方向
印字位置
204

ストローク

LP-RF/RVシリーズ・LP-M/MAシリーズ

ストロークはレーザーマーカー取付用アタッチメントを接続した状態で、下限位置から上限位置まで移動できる距離になります。
 

■LP-RF/RVシリーズ

フレーム長さ Lストローク
St(mm)
470255
520305
570355
620405
670455
720505

※ワーク間距離はレーザーマーカー本体の仕様をご確認ください。


焦点距離図

■LP-M/MAシリーズ

フレーム長さ Lストローク
St(mm)
470255
520305
570355
620405
670455
720505

※ワーク間距離はレーザーマーカー本体の仕様をご確認ください。


焦点距離図

LP-400シリーズ ワーク間距離

ストロークはレーザーマーカー取付用アタッチメントから片持ち取手を取外した状態で、テーブルが移動可能な距離です。片持ち取手を取付けた状態で使用される場合、ハンドル種類や指定されたハンドル方向によりストローク量が減少する場合がございます。

■LP-400シリーズ (PKULSP20)

フレーム長さ Lストローク
St(mm)
27065
320115
370165
420215
470265
520315
570365
620415
670465
720515

※ワーク間距離はレーザーマーカー本体の仕様をご確認ください。

<PKULSP20>

焦点距離図

LP-400シリーズ 印字位置

ストロークはレーザーマーカー取付用アタッチメントから片持ち取手を取外した状態で、テーブルが移動可能な距離です。片持ち取手を取付けた状態で使用される場合、ハンドル種類や指定されたハンドル方向によりストローク量が減少する場合がございます。

■LP-400シリーズ (PKURSP20/PKUESP20)

フレーム長さ Lストローク
St(mm)
470132
520182
570232
620282
670332
720382

※ワーク間距離はレーザーマーカー本体の仕様をご確認ください。

<PKURSP20/PKUESP20>

焦点距離図

<PKUES20>

焦点距離図

オプション一覧

LP-RF/RVシリーズ、LP-M/MAシリーズ

■固定オプション

オプション概要CODE種類

クランプ

テーブルの横にクランプを追加いたします。
テーブルを直接固定するため、ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。

SCW

両取付

テーブル追加

大きいサイズのワーク搬送用に、台形ねじと固定していないテーブルを追加いたします。
ストロークが変更になります。

WT

追加テーブル

■基本オプション

オプション概要CODE種類

ハンドル種類

ハンドルの種類を指定できます。

G

プラハンドル(Φ125)

H

プラハンドル折り畳み(Φ125)

J

プラハンドル(Φ160)

M

クランクハンドル(R79)
脱着可

■追加オプション

オプション概要CODE種類

ハンドル方向指定

ハンドルの向きを指定できます。

D

D(下)

L

L(左)

R

R(右)

ポジション
インジケータ追加

位置調整を補助するポジション・インジケータを
追加します。

DP

あり

背面イケール追加

フレームを垂直に固定するための背面イケールを取り付けます。

IKL

背面イケール(大)

位置決めピン追加

 

手動ユニット、レーザーマーカー本体の取付を
補助する位置決めピンを付属します。

レーザーマーカー取付用:
AJPNGC3-P3.85-B2.5-R1(2本)

手動ユニット取付用:
APEC5-P6-L9-B5.8-R1(4本)

 

LP

組立補助用
位置決めピン

LP-400シリーズ ワーク間距離

■固定オプション

オプション概要CODE種類

クランプ

テーブルの下面にクランプを追加いたします。
テーブルを直接固定するため、ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。

SCF

両取付

テーブル追加

LP-400シリーズ専用テーブルを用意いたします。

HT

追加テーブル

位置決めピン追加

 

手動ユニット、レーザーマーカー本体の取り付けを補助する位置決めピンを付属します。

レーザーマーカー取付用:
SJPNGB5-P7.8-B1.5-G5(2本)

手動ユニット取付用:
APHAA4-P8-L0-B13-R4(2本)

 

LP

組立補助用
位置決めピン

ハンドル方向指定

ハンドルの向きを指定できます。

D

D(下)

■基本オプション

オプション概要CODE種類

ハンドル種類

ハンドルの種類を指定できます。

G

プラハンドル(Φ125)

H

プラハンドル折り畳み(Φ125)

J

プラハンドル(Φ160)

M

クランクハンドル(R79)
脱着可

■追加オプション

オプション概要CODE種類

ポジション
インジケータ追加

位置調整を補助するポジション・インジケータを
追加します。

DPR

あり

LP-400シリーズ 印字位置

■固定オプション

オプション概要CODE種類

クランプ

テーブルの下面にクランプを追加いたします。
テーブルを直接固定するため、ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。

SCWS

両取付

テーブル追加

LP-400シリーズ専用テーブルを用意いたします。

TL

追加テーブル

位置決めピン追加

 

手動ユニット、レーザーマーカー本体の取り付けを補助する位置決めピンを付属します。

レーザーマーカー取付用:
SJPNGB5-P7.8-B1.5-G5(2本)

手動ユニット取付用:
APHAA4-P8-L0-B13-R4(2本)

 

LP

組立補助用
位置決めピン

■基本オプション

オプション概要CODE種類

ハンドル種類

ハンドルの種類を指定できます。

G

プラハンドル(Φ125)

H

プラハンドル折り畳み(Φ125)

J

プラハンドル(Φ160)

M

クランクハンドル(R79)
脱着可

■追加オプション

オプション概要CODE種類

ハンドル方向指定

ハンドルの向きを指定できます。

D

D(下)

L

L(左)

R

R(右)

ポジション
インジケータ追加

位置調整を補助するポジション・インジケータを
追加します。

DPR

あり

納期

納期

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量12~
出荷日通常お見積り

注文例

 

LP-RF/RVシリーズ・LP-M/MAシリーズ

 
型式 フレーム
長さL
 ハンドル
種類
ハンドル
方向指定
ポジション
インジケータ
追加
背面イケール
追加
アタッチメント用
固定オプション
PKULSR20-470-G-D-DP-IKL-SCW-WT-LP
PKULSM20-470-G-R    -SCW-WT-LP
PKULSR20-470-G    -IKL-SCW-WT

LP-400シリーズ

型式 フレーム
長さL
 ハンドル
種類
ハンドル
方向指定
ポジション
インジケータ
追加
アタッチメント用
固定オプション
PKUES20-470-G-D-DPR-SCWS-TL-LP
PKUES20-470-G-R  -SCWS-TL-LP
PKUES20-470-G-L  -SCWS-TL-LP

 

レーザーマーカー取付用アタッチメント単体購入の場合

 

レーザーマーカー取付用アタッチメントを単体で購入いただく場合の型番になります。
WOSにてご購入ください。

対応機種レーザーマーカー
型式名
型番単価付属品
LP-RF/RVシリーズLP-RF200PPU-PKUL-LMS164,000

六角穴付ボルト(CB6-16)8本
六角穴付ボルト(CB6-10)6本

※レーザーマーカー取付用アタッチメントを単体で購入いただく場合、組立補助用位置決めピンは付属しません。

LP-M/MAシリーズLP-M500, M500-S,
LP-M505, M505-S,
LP-M200, M200-S,
LP-M205, M205-S,
LP-MA05, MA05-S,
LP-MA06, MA06-S
PU-PKUL-LMS266,000
LP-400シリーズLP-430U,
LP-420S9U,
LP-410U

PU-PKUES20-LMS3
PU-PKURS20-LMS3

(印字位置調整)

32,000

位置決めピン(φ7.8)おねじ(SJPNGB5-P7.8-B1.5-G5)2本
位置決めピン(φ6)おねじ(APHAA4-P6-L0-B13.0-R4)1本
位置決めピン(φ8)おねじ(APHAA4-P8-L0-B13.0-R4)1本
アングル取⼿(HHDNFA112)1個
⽚持ち取⼿(HHKA147)1個
六角穴付ボルト(CB6-16)10本
六角穴付ボルト(CB6-10)4本
低頭六角穴付ボルト(CBS6-16)6本
※使用箇所は型番専用カタログをご参照下さい。

PU-PKUL-LMS4

(ワーク間距離調整)

66,000

位置決めピン(φ7.8)おねじ(SJPNGB5-P7.8-B1.5-G5)2本
位置決めピン(φ5.7)おねじ(APHAA4-P5.7-L0-B13.0-R4)1本
位置決めピン(φ7.3)おねじ(APHAA6-P7.3-L0-B13.0-R4)1本
位置決めピン(φ6)おねじ(APEC5-P6-L9-B5.8-R1)4本
アングル取手(HHDNFA112)2個
片持ち取手(HHKA147)2個
六角穴付ボルト(CB6-16)10本
六角穴付ボルト(CB6-12)6本
六角穴付ボルト(CB6-10)4本
六角穴付ボルト(CB5-10)2本
低頭六角穴付ボルト(CBS6-16)6本
リブ(RBBW30-100-10)1個
※使用箇所は型番専用カタログをご参照下さい。

LP-RF/RVシリーズ用
(PU-PKUL-LMS1)

LP-M/MAシリーズ用
(PU-PKUL-LMS2)

LP-400シリーズ用 印字位置調整

(PU-PKUES20-LMS3, PU-PKURS20-LMS3)

LP-400シリーズ用 ワーク間調整

(PU-PKUL-LMS4)

基準単価

LP-RF/RVシリーズ・LP-M/MAシリーズ

■基準単価(背面イケール有り)

フレーム長さ\基準単価 1台
LP-RF/RVシリーズLP-M/MAシリーズ
LMS1LMS2
470182,290184,290
520191,320193,320
570199,570201,570
620206,970208,970
670214,370216,370
720221,770223,770

■基準単価(背面イケール無し)

フレーム長さ\基準単価 1台
LP-RF/RVシリーズLP-M/MAシリーズ
LMS1LMS2
470170,290172,290
520179,320181,320
570187,570189,570
620194,970196,970
670202,370204,370
720209,770211,770

■ハンドル種類価格

ハンドル種類CODE\ハンドル価格
(基準単価+)
プラハンドル(Φ125)G0
プラハンドル折り畳み(Φ125)H500
プラハンドル(Φ160)J500
クランクハンドル(R79)脱着可M0

LP-400シリーズ ワーク間距離

■基準単価

フレーム長さ\基準単価 1台
LMS4
270137,590
320139,330
370141,920
420144,620
470147,390
520156,420
570164,670
620172,070
670179,470
720186,870

■ハンドル種類価格

ハンドル種類CODE\ハンドル価格
(基準単価+)
プラハンドル(Φ125)G0
プラハンドル折り畳み(Φ125)H500
プラハンドル(Φ160)J500
クランクハンドル(R79)脱着可M0

LP-400シリーズ 印字位置

■基準単価

フレーム長さ\基準単価 1台
LMS3
470159,890
520168,920
570177,170
620184,570
670191,970
720199,370

■ハンドル種類価格

ハンドル種類CODE\ハンドル価格
(基準単価+)
プラハンドル(Φ125)G0
プラハンドル折り畳み(Φ125)H500
プラハンドル(Φ160)J500
クランクハンドル(R79)脱着可M0

オプション価格

LP-RF/RVシリーズ・LP-M/MAシリーズ

オプション種類CODE\/1Code
ハンドル方向指定D(下)D13,000
L(左)L13,000
R(右)R13,000
ポジションインジケーター追加ありDP5,000
位置決めピン追加組立補助用位置決めピンLP3,000

LP-400シリーズ ワーク間距離

オプション種類CODE\/1Code
ハンドル方向指定D(下)D13,000
ポジションインジケーター追加ありDPR5,000
位置決めピン追加組立補助用位置決めピンLP0

LP-400シリーズ 印字位置

オプション種類CODE\/1Code
ハンドル方向指定D(下)D13,000
L(左)L13,000
R(右)R13,000
ポジションインジケーター追加ありDPR5,000
位置決めピン追加組立補助用位置決めピンLP0

納期

納期

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量12~
出荷日通常お見積り

注文例

 

LP-RF/RVシリーズ・LP-M/MAシリーズ

 
型式 フレーム
長さL
 ハンドル
種類
ハンドル
方向指定
ポジション
インジケータ
追加
背面イケール
追加
アタッチメント用
固定オプション
PKULSR20-470-G-D-DP-IKL-SCW-WT-LP
PKULSM20-470-G-R    -SCW-WT-LP
PKULSR20-470-G    -IKL-SCW-WT

LP-400シリーズ

型式 フレーム
長さL
 ハンドル
種類
ハンドル
方向指定
ポジション
インジケータ
追加
アタッチメント用
固定オプション
PKUES20-470-G-D-DPR-SCWS-TL-LP
PKUES20-470-G-R  -SCWS-TL-LP
PKUES20-470-G-L  -SCWS-TL-LP

 

レーザーマーカー取付用アタッチメント単体購入の場合

 

レーザーマーカー取付用アタッチメントを単体で購入いただく場合の型番になります。
WOSにてご購入ください。

対応機種レーザーマーカー
型式名
型番単価付属品
LP-RF/RVシリーズLP-RF200PPU-PKUL-LMS164,000

六角穴付ボルト(CB6-16)8本
六角穴付ボルト(CB6-10)6本

※レーザーマーカー取付用アタッチメントを単体で購入いただく場合、組立補助用位置決めピンは付属しません。

LP-M/MAシリーズLP-M500, M500-S,
LP-M505, M505-S,
LP-M200, M200-S,
LP-M205, M205-S,
LP-MA05, MA05-S,
LP-MA06, MA06-S
PU-PKUL-LMS266,000
LP-400シリーズLP-430U,
LP-420S9U,
LP-410U

PU-PKUES20-LMS3
PU-PKURS20-LMS3

(印字位置調整)

32,000

位置決めピン(φ7.8)おねじ(SJPNGB5-P7.8-B1.5-G5)2本
位置決めピン(φ6)おねじ(APHAA4-P6-L0-B13.0-R4)1本
位置決めピン(φ8)おねじ(APHAA4-P8-L0-B13.0-R4)1本
アングル取⼿(HHDNFA112)1個
⽚持ち取⼿(HHKA147)1個
六角穴付ボルト(CB6-16)10本
六角穴付ボルト(CB6-10)4本
低頭六角穴付ボルト(CBS6-16)6本
※使用箇所は型番専用カタログをご参照下さい。

PU-PKUL-LMS4

(ワーク間距離調整)

66,000

位置決めピン(φ7.8)おねじ(SJPNGB5-P7.8-B1.5-G5)2本
位置決めピン(φ5.7)おねじ(APHAA4-P5.7-L0-B13.0-R4)1本
位置決めピン(φ7.3)おねじ(APHAA6-P7.3-L0-B13.0-R4)1本
位置決めピン(φ6)おねじ(APEC5-P6-L9-B5.8-R1)4本
アングル取手(HHDNFA112)2個
片持ち取手(HHKA147)2個
六角穴付ボルト(CB6-16)10本
六角穴付ボルト(CB6-12)6本
六角穴付ボルト(CB6-10)4本
六角穴付ボルト(CB5-10)2本
低頭六角穴付ボルト(CBS6-16)6本
リブ(RBBW30-100-10)1個
※使用箇所は型番専用カタログをご参照下さい。

LP-RF/RVシリーズ用
(PU-PKUL-LMS1)

LP-M/MAシリーズ用
(PU-PKUL-LMS2)

LP-400シリーズ用 印字位置調整

(PU-PKUES20-LMS3, PU-PKURS20-LMS3)

LP-400シリーズ用 ワーク間調整

(PU-PKUL-LMS4)

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル種類
プラハンドル(Φ125)[○]
レーザーマーカー種類
LP400シリーズ ワーク間距離調整タイプ[○]
L寸(mm)
270
ストローク量(mm)
65
ハンドル方向指定
なし
ポジションインジケータ追加
なし
背面イケール追加
なし
-
-
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動ユニット パナソニック レーザーマーカ接続タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ユニット パナソニック レーザーマーカ接続タイプ
レーザマーカBOX
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 (許容荷重~294N)
手動ユニット 昇降タイプ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 (許容荷重~1470N)
台形ねじユニット アセンブリタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--56,230 --52,960 --
通常出荷日19日目19日目13日目〜8日目13日目〜13日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト