17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

手動ユニット リニアガイド 小型タイプ ハンドル下 (許容荷重~147N)

手動ユニット リニアガイド 小型タイプ ハンドル下 (許容荷重~147N) PCKUR14-220-A-D-DP-SCW

高耐荷重で大サイズワークに最適な、手動による位置決め・搬送ユニットです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 商品の特長については「商品概要」タブを、型式生成・規格詳細については「外形図・規格表」タブを参照ください。
  • 製品カタログ、図面は型番確定後、「3Dプレビュー」タブの「型番専用カタログダウンロード」ボタンから確認ください。

型番:

PCKUR14-220-A-D-DP-SCW

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ユニット型番生成

  • L寸(mm)

  • 台形ねじ材質変更

    • S45C 四三酸化鉄被膜/炭素鋼
    • SUS303/ステンレス鋼
  • ハンドル種類

    詳細/外形図
    • プラハンドル(Φ80)
    • プラハンドル折り畳み(Φ80)
    • 朝顔ハンドル(Φ80)
    • アルミローレット(Φ50)
    • アルミローレット(Φ80)
    • プラハンドル(Φ125)
    • プラハンドル折り畳み(Φ125)
    • 朝顔ハンドル(Φ125)
    • プラハンドル(Φ160)
    • プラハンドル折り畳み(Φ160)
    • 朝顔ハンドル(Φ160)
    • クランクハンドル(R79)脱着可
  • ポジションインジケータ追加(ハンドル下)

    • ゼロ位置 ハンドル部
    • なし
  • クランプ追加

    詳細/外形図
    • 両側
    • 左側
    • 右側
    • なし
  • 昇降テーブル追加

    詳細/外形図
    • なし
    • ノック穴タイプ
    • ステージ取付穴タイプ
  • 追加テーブル(LG)

    詳細/外形図
    • テーブル追加
    • 無し
  • ステージ用アダプタ追加

    詳細/外形図
    • なし
    • あり
  • テーブル仕様変更

    詳細/外形図
    • アルミ合金
    • SUS303
  • 底面プレート穴ピッチ変更

    詳細/外形図
    • なし
    • 光学定盤取付用ピッチ
3Dプレビュー生成中
3dプレビューの生成には約 25秒 ほど掛かります。生成完了までしばらくお待ちください。

基本仕様

Type台形ねじ精度
ねじ径
(mm)
リード
(mm)
平行度
(mm)
バックラッシ
(mm)
ハンドル下
スタンダード
PKUR
PKURSS
1430.150.3

バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。
平行度はA面に対するB面の走り平行度です。

■平行度図

平行度図

許容荷重、許容モーメント

オプションフレーム長さL(mm)許容荷重(N)許容モーメント(N・m)
MaMbMc
標準170~3201479.39.316.6
370~470989.39.316.6
520~720499.39.316.6
テーブル追加 170~3201479.39.316.6
370~470989.39.316.6
520~720989.39.316.6

※本製品の許容荷重とは、負荷をかけた状態で移動させる事ができる荷重となっております。

■モーメント図

モーメント図

必要回転力、必要トルク

ハンドル径必要回転力(N)必要トルク(N・m)
Φ50140.3
Φ809
Φ1256
Φ1605
クランクハンドル5

※必要回転力、必要トルクは参考値であり保証値ではありません。
※必要トルクは1470N負荷時に必要なトルクです。
※回転力とは、ハンドルを回転させる力です。

■回転力図

回転力図

ストローク

 ストロークSt(mm)
フレーム長さL(mm)標準テーブル追加
オプション選択時
12040-
17090-
22014090
270190140
320240190
370290240
420340290
470390340
520440390
570490440
620540490
670590540
720640590

※テーブル追加時は、テーブルの固定位置によってストロークが変更になります。

利用可能な取付方法

①水平タイプをご購入の場合

  1. 本製品はフレーム背面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. フレームのザグリ穴もしくは固定用ブラケットを用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと固定してください。
  3. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
取付方法 水平

②垂直タイプをご購入の場合

  1. 本製品はサイドプレート底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 背面イケールを用いる場合は、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと水平な平面に固定してください。
  3. 背面イケールを用いない場合は、フレームのザグリ穴もしくは固定用ブラケットを用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと垂直な平面に固定してください。
  4. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
取付方法 垂直イケール・垂直

③ハンドル下タイプをご購入の場合

  1. 本製品は底面プレートの底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 底面プレートのすべてのザグリ穴を用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと水平な平面に固定してください。
  3. 垂直タイプと異なり、背面イケールや固定用ブラケットなどを用いてフレーム全体を固定する構造では無いため、フレームが長くなった場合にたわみが大きくなります。そのため、フレームの長さによって異なる許容荷重を設定しております。ご購入した製品の許容荷重を確認してご使用ください。
  4. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
■ハンドル下タイプの取付方法
取付方法 ハンドル下

ストロークについて

  1. テーブル追加のオプションを選択した場合、表示されるストロークは2つのテーブルを密着させた場合のストロークです。2つのテーブルの間隔によりストロークは変化します。
  2. クランプ追加と固定用ブラケット追加の両方のオプションを選択した場合、これらが干渉するためストロークは制限されます。

メンテナンスについて

  1. リニアガイドにはリチウム系石けん基グリースが充填してありますので、そのまま使用できます。
  2. 通常、3ヶ月ごとの給油を推奨しております。

納品形態について

  1. ハンドルは納品後にお客さまに組立てていだく必要があります。
  2. 同様に固定用ブラケットなど一部のオプションも、お客さまに組立てていただく必要があります。

その他の注意事項

  1. ・お客さまが改造、部品交換を行われた場合は保証の対象外となります。
  2. ・強い振動、衝撃のある場所ではご使用になれません。
  3. ・本ユニットを持ち運ぶ際、ハンドル部を持って動かさないで下さい。
    また、クランプレバーを締めた状態でハンドルを強く回さないで下さい。

オプション一覧

オプション概要CODE種類
ハンドル
方向指定
ハンドルの向きを指定できます。
ハンドル方向指定
D指定不可
ポジション
インジケータ
選択
位置調整を補助するポジション・インジケータを追加します。

DPTL(垂直)

DPNL(スタンダード)

ポジションインジケータ選択
 

[ ! ]ユニットで指定できるポジションインジケータには、ゼロセット機能は付いていません。
カウントをゼロに戻す場合は、カラーの止めねじを緩め、カラーのみを指で回転させてください。

[ ! ]1回転のカウント数は台形ねじのリードによって変わります。本製品のリードは3です。
DPあり
ハンドル方向 U(上)指定時
型番:DPTL4
ハンドル方向 D(下)、L(左)、R(右)指定時、ストレート指定時
型番:DPTR4
ハンドル種類ハンドルの種類を指定できます。
ハンドル種類
組付方法は>>こちら
Aプラハンドル(Φ80)
型番: PHLK80-10
Bプラハンドル折り畳み(Φ80)
型番: PHLFK80-10
C朝顔ハンドル(Φ80)
型番: AHLNKCK80-10
Eアルミローレット(Φ50)
型番: HOKN50-KC12
Fアルミローレット(Φ80)
型番: HOKN80-SC10
Gプラハンドル(Φ125)
型番: PHLK125-12
Hプラハンドル折り畳み(Φ125)
型番: PHLFK125-12
I朝顔ハンドル(Φ125)
型番: AHLNKCK125-12
Jプラハンドル(Φ160)
型番: PHLK160-16
Kプラハンドル折り畳み(Φ160)
型番: PHLFK160-16
L朝顔ハンドル(Φ160)
型番: AHLNKCK160-16
Mクランクハンドル(R79)
脱着可

型番: NOCH10
クランプ追加テーブルの横にクランプを追加いたします。
テーブルを直接固定するため、
ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。
クランプ追加
組付方法は>>こちら
SCLSCL(左取付)
SCRSCR(右取付)
SCWSCW(両取付)
オプション概要CODE種類
底面プレート
穴ピッチ変更
底面プレートの穴ピッチを光学定盤取付用に
変更いたします。
固定用ブラケット追加
KJ光学定盤取付用穴ピッチ
昇降テーブル
追加
昇降テーブルを取り付けます。ステージが取付可能なタイプと、
ノック穴タイプを指定できます。
固定用ブラケット追加
LTノック穴タイプ
ALTステージ取付穴タイプ
テーブル追加大きいサイズのワーク搬送用に、
台形ねじと固定していないテーブルを追加いたします。
ストロークが変更になります。

テーブル追加
WT/あり
ステージ用
アダプタ追加
ステージが直接取付可能なアダプタをテーブルの上に追加します。
ステージ用アダプタ追加
ADあり
テーブル
仕様変更
テーブルの材質をSUS303に変更します。SUSSUS303

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

基準単価

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
フレーム長さ\基準単価1~3台
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
L=12079,36091,960
L=17080,03092,630
L=22082,50095,100
L=27084,32096,920
L=32086,11098,710
L=37088,790101,390
L=42091,270103,870
L=47094,120106,720
L=520102,390114,990
L=570110,940123,540
L=620118,710131,310
L=670126,480139,080
L=720134,250146,850
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ハンドル種類CODE\ハンドル価格
(基準単価+)
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
プラハンドル(Φ80)A00
プラハンドル折り畳み(Φ80)B550550
朝顔ハンドル(Φ80)C1,3501,350
アルミローレット(Φ50)E1,5001,500
アルミローレット(Φ80)F2,0002,000
プラハンドル(Φ125)G1,0001,000
プラハンドル折り畳み(Φ125)H1,5001,500
朝顔ハンドル(Φ125)I2,3002,300
プラハンドル(Φ160)J1,5001,500
プラハンドル折り畳み(Φ160)K2,0002,000
朝顔ハンドル(Φ160)L2,8002,800
クランクハンドル(R79)脱着可M1,0001,000

オプション価格

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
オプション種類CODE\/1Code
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
ハンドル方向指定指定不可D--
ポジションインジケータ追加ありDP5,0005,000
クランプ追加SCL(左取付)SCL2,2003,400
SCR(右取付)SCR2,2003,400
SCW(両取付)SCW4,4006,800
底面プレート穴ピッチ変更光学定盤取付用穴ピッチKJ00
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
オプション種類CODE\/1Code
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
昇降テーブル追加ノック穴タイプLT5,7005,700
ステージ取付穴タイプALT5,7005,700
テーブル追加ありWT8,00016,000
ステージ用アダプタ追加ありAD4,5004,500
テーブル仕様変更SUS303SUS1,5001,500

注文例

型式-フレーム
長さL
-ハンドル
種類
-(ハンドル
方向指定
クランプ
追加
ポジション
インジケータ
選択
・・・etc.)
PCKUR20-220-A-D-SCW-DP-SUS
PCKUR20-320-M-D-SCR-SUS-WT-AD
PCKUR20-720-F-D-DP-TS
PCKURSS20-220-A-D-SCW-DP-SUS
PCKURSS20-320-M-D-SCR-SUS-WT-AD
PCKURSS20-720-F-D-DP-TS

納期

納期
数量区分標準対応
小口大口
数量1~34~
値引率基準単価10%
出荷日通常お見積り
  1. ※数量スライドによる値引き対象は基準単価+ハンドル価格になります。
       その他のオプション価格については適用いたしません。

指定中の仕様・寸法情報

許容荷重(N)
147
ストローク(mm)
140
L寸(mm)
220
台形ねじ材質変更
S45C 四三酸化鉄被膜/炭素鋼
ハンドル方向指定
ハンドル種類
プラハンドル(Φ80)[○]
タイプ
リニアガイドタイプ
姿勢
垂直 ハンドル下
送りねじTYPE
台形右ねじ
RoHS?
10
ポジションインジケータ追加(ハンドル下)
ゼロ位置 ハンドル部
クランプ追加
両側
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動ユニット リニアガイド 小型タイプ ハンドル下 (許容荷重~147N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ ハンドル下 (許容荷重~147N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ ハンドル下 左右ねじ(許容荷重~147N)
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ ハンドル下 (許容荷重~294N)
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ ハンドル下 左右ねじ(許容荷重~294N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 (許容荷重~147N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 左右ねじ(許容荷重~147N)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格----54,660 -77,510 -
通常出荷日13日目〜13日目13日目〜13日目13日目〜13日目
タイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプ
姿勢垂直 ハンドル下垂直 ハンドル下垂直 ハンドル下垂直 ハンドル下垂直 ハンドル上垂直 ハンドル上
送りねじTYPE台形右ねじ台形ねじ左右ねじ台形右ねじ台形ねじ左右ねじ台形右ねじ台形ねじ左右ねじ
ハンドル方向指定--
許容荷重(N)000000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました