メカニカル部品技術窓口
高耐荷重で大サイズワークに最適な、手動による位置決め・搬送ユニットです。
型番:
PKUR20-220-A-D-DP-SCW












| Type | 台形ねじ | 精度 | ||
| ねじ径 (mm) | リード (mm) | 平行度 (mm) | バックラッシ (mm) | |
| ハンドル下 スタンダード PKUR PKURSS | 20 | 4 | 0.15 | 0.3 |
バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。
平行度はA面に対するB面の走り平行度です。
[ ! ]ねじのリードは「1回転あたりの進み量」を表す機械要素の基礎用語
です。

| オプション | フレーム長さL(mm) | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | ||
| Ma | Mb | Mc | |||
| 小テーブル | 170~720 | 39 | 5.9 | 5.9 | 20 |
| 標準 | 170~320 | 294 | 14.3 | 14.3 | 27 |
| 370~470 | 196 | 14.3 | 14.3 | 27 | |
| 520~720 | 98 | 14.3 | 14.3 | 27 | |
| テーブル追加 | 170~320 | 294 | 14.3 | 14.3 | 27 |
| 370~470 | 196 | 14.3 | 14.3 | 27 | |
| 520~720 | 98 | 14.3 | 14.3 | 27 | |
[ ! ]許容荷重は、製品が安全に機能することを保証する荷重です。
荷重中心がずれると許容荷重は減少するため、作業条件に応じた確認が
必要です。

| ハンドル径 | 必要回転力(N) | 必要トルク(N・m) |
| Φ50 | 36 | 0.9 |
| Φ80 | 23 | |
| Φ125 | 15 | |
| Φ160 | 12 | |
| クランクハンドル | 12 |
※必要回転力、必要トルクは参考値であり保証値ではありません。
※必要トルクは1470N負荷時に必要なトルクです。
※回転力とは、ハンドルを回転させる力です。

| ストロークSt(mm) | |||
| フレーム長さL(mm) | 標準 | テーブル追加 オプション選択時 | テーブルサイズ 変更オプション 選択時 |
| 170 | 65 | - | 90 |
| 220 | 115 | 40 | 140 |
| 270 | 165 | 90 | 190 |
| 320 | 215 | 140 | 240 |
| 370 | 265 | 190 | 290 |
| 420 | 315 | 240 | 340 |
| 470 | 365 | 290 | 390 |
| 520 | 415 | 340 | 440 |
| 570 | 465 | 390 | 490 |
| 620 | 515 | 440 | 540 |
| 670 | 565 | 490 | 590 |
| 720 | 615 | 540 | 640 |
※テーブル追加時は、テーブルの固定位置によってストロークが変更になります。



| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| ハンドル 方向指定 | ハンドルの向きを指定できます。![]() | D | 指定不可 |
| ポジション インジケータ 選択 | 位置調整を補助するポジション・インジケータを追加します。![]() | DP | あり ハンドル方向 U(上)指定時 型番:DPTL4 ハンドル方向 D(下)、L(左)、R(右)指定時、ストレート指定時 型番:DPTR4 |
| ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定できます。![]() | A | プラハンドル(Φ80) 型番: PHLK80-10 |
| B | プラハンドル折り畳み(Φ80) 型番: PHLFK80-10 | ||
| C | 朝顔ハンドル(Φ80) 型番: AHLNKCK80-10 | ||
| E | アルミローレット(Φ50) 型番: HOKN50-KC12 | ||
| F | アルミローレット(Φ80) 型番: HOKN80-SC10 | ||
| G | プラハンドル(Φ125) 型番: PHLK125-12 | ||
| H | プラハンドル折り畳み(Φ125) 型番: PHLFK125-12 | ||
| I | 朝顔ハンドル(Φ125) 型番: AHLNKCK125-12 | ||
| J | プラハンドル(Φ160) 型番: PHLK160-16 | ||
| K | プラハンドル折り畳み(Φ160) 型番: PHLFK160-16 | ||
| L | 朝顔ハンドル(Φ160) 型番: AHLNKCK160-16 | ||
| M | クランクハンドル(R79) 脱着可 型番: NOCH10 | ||
| クランプ追加 | テーブルの横にクランプを追加いたします。 テーブルを直接固定するため、 ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。 ![]() | SCL | SCL(左取付) |
| SCR | SCR(右取付) | ||
| SCW | SCW(両取付) |
| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| 底面プレート 穴ピッチ変更 | 底面プレートの穴ピッチを光学定盤取付用に 変更いたします。 ![]() | KJ | 光学定盤取付用穴ピッチ |
| 昇降テーブル 追加 | 昇降テーブルを取り付けます。ステージが取付可能なタイプと、 ノック穴タイプを指定できます。 ![]() | LT | ノック穴タイプ |
| ALT | ステージ取付穴タイプ | ||
| テーブル サイズ変更 | テーブルを小サイズに変更します。 ストローク、許容荷重が変更になります。 ![]() | TS | 小テーブル |
| テーブル追加 | 大きいサイズのワーク搬送用に、 台形ねじと固定していないテーブルを追加いたします。 ストロークが変更になります。 ![]() | WT/ WTR | あり |
| ステージ用 アダプタ追加 | ステージが直接取付可能なアダプタをテーブルの上に追加します。![]() | AD | あり |
| テーブル 仕様変更 | テーブルの材質をSUS303に変更します。 | SUS | SUS303 |
| フレーム長さ | \基準単価1~3台 | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | |
| L=170 | 80,800 | 93,400 |
| L=220 | 83,310 | 95,910 |
| L=270 | 85,140 | 97,740 |
| L=320 | 86,970 | 99,570 |
| L=370 | 89,690 | 102,290 |
| L=420 | 92,530 | 105,130 |
| L=470 | 95,430 | 108,030 |
| L=520 | 104,920 | 117,520 |
| L=570 | 113,580 | 126,180 |
| L=620 | 121,350 | 133,950 |
| L=670 | 129,120 | 141,720 |
| L=720 | 136,890 | 149,490 |
| ハンドル種類 | CODE | \ハンドル価格 (基準単価+) | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | ||
| プラハンドル(Φ80) | A | 0 | 0 |
| プラハンドル折り畳み(Φ80) | B | 550 | 550 |
| 朝顔ハンドル(Φ80) | C | 1,350 | 1,350 |
| アルミローレット(Φ50) | E | 1,500 | 1,500 |
| アルミローレット(Φ80) | F | 2,000 | 2,000 |
| プラハンドル(Φ125) | G | 1,000 | 1,000 |
| プラハンドル折り畳み(Φ125) | H | 1,500 | 1,500 |
| 朝顔ハンドル(Φ125) | I | 2,300 | 2,300 |
| プラハンドル(Φ160) | J | 1,500 | 1,500 |
| プラハンドル折り畳み(Φ160) | K | 2,000 | 2,000 |
| 朝顔ハンドル(Φ160) | L | 2,800 | 2,800 |
| クランクハンドル(R79)脱着可 | M | 1,000 | 1,000 |
| オプション | 種類 | CODE | \/1Code | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | |||
| ハンドル方向指定 | 指定不可 | D | - | - |
| ポジションインジケータ追加 | あり | DP | 5,000 | 5,000 |
| クランプ追加 | SCL(左取付) | SCL | 2,200 | 3,400 |
| SCR(右取付) | SCR | 2,200 | 3,400 | |
| SCW(両取付) | SCW | 4,400 | 6,800 | |
| 底面プレート穴ピッチ変更 | 光学定盤取付用穴ピッチ | KJ | 0 | 0 |
| オプション | 種類 | CODE | \/1Code | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | |||
| 昇降テーブル追加 | ノック穴タイプ | LT | 5,700 | 5,700 |
| ステージ取付穴タイプ | ALT | 5,700 | 5,700 | |
| テーブルサイズ変更 | 小テーブル | TS | 800 | 2,800 |
| テーブル追加 | あり | WT | 8,000 | 16,000 |
| ステージ用アダプタ追加 | あり | AD | 4,500 | 4,500 |
| テーブル仕様変更 | SUS303 | SUS | 1,500 | 1,500 |
| 型式 | - | フレーム 長さL | - | ハンドル 種類 | -( | ハンドル 方向指定 | ・ | クランプ 追加 | ・ | ポジション インジケータ 選択 | ・・・etc.) |
| PKUR20 | - | 220 | - | A | - | D-SCW-DP-SUS | |||||
| PKUR20 | - | 320 | - | M | - | D-SCR-SUS-WT-AD | |||||
| PKUR20 | - | 720 | - | F | - | D-DP-TS | |||||
| PKURSS20 | - | 220 | - | A | - | D-SCW-DP-SUS | |||||
| PKURSS20 | - | 320 | - | M | - | D-SCR-SUS-WT-AD | |||||
| PKURSS20 | - | 720 | - | F | - | D-DP-TS | |||||

| 数量区分 | 標準対応 | |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~3 | 4~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます