17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 (許容荷重~735N)

手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 (許容荷重~735N) PCKUE14-220-A-DP-SCW

高耐荷重で大サイズワークに最適な、手動による位置決め・搬送ユニットです。

ご注意

  • 外形図は、絞り込み条件にてご希望の仕様をすべて選択し型番が確定したのち、3Dプレビュー画面下に表示される
    型番専用カタログダウンロード]ボタンを押してカタログpdfをダウンロードしてください。
  • 各「絞り込み条件」欄にある「詳細/外形図」をクリックすると、部位ごとの詳細図がポップアップ表示されます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 商品の特長については「商品概要」タブを、型式生成・規格詳細については「外形図・規格表」タブを参照ください。

型番:

PCKUE14-220-A-DP-SCW

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ユニット型番生成

  • L寸(mm)

  • 台形ねじ材質変更

    • S45C 四三酸化鉄被膜/炭素鋼
    • SUS303/ステンレス鋼
  • ハンドル種類

    詳細/外形図
    • プラハンドル(Φ80)
    • プラハンドル折り畳み(Φ80)
    • 朝顔ハンドル(Φ80)
    • アルミローレット(Φ50)
    • アルミローレット(Φ80)
    • プラハンドル(Φ125)
    • プラハンドル折り畳み(Φ125)
    • 朝顔ハンドル(Φ125)
    • プラハンドル(Φ160)
    • プラハンドル折り畳み(Φ160)
    • 朝顔ハンドル(Φ160)
    • クランクハンドル(R79)脱着可
3Dプレビュー生成中
3dプレビューの生成には約 25秒 ほど掛かります。生成完了までしばらくお待ちください。

基本仕様

Type台形ねじ精度
ねじ径
(mm)
リード
(mm)
平行度
(mm)
バックラッシ
(mm)
垂直
小型
PCKUE
PCKUESS
1430.150.3

バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。
平行度はA面に対するB面の走り平行度です。
[ ! ]ねじのリードは「1回転あたりの進み量」を表す機械要素の基礎用語です。

■平行度図

平行度図

許容荷重、許容モーメント

オプション許容荷重(N)許容モーメント(N・m)
MaMbMc
標準735282850
テーブル追加735282850

[ ! ]許容荷重は、製品が安全に機能することを保証する荷重です。
荷重中心がずれると許容荷重は減少するため、作業条件に応じた確認が必要です。

■モーメント図

モーメント図

必要回転力、必要トルク

ハンドル径必要回転力(N)必要トルク(N・m)
Φ5030.06
Φ802
Φ1251
Φ1601
クランクハンドル1
  1. ※必要回転力、必要トルクは参考値であり保証値ではありません。
  2. ※必要トルクは294N負荷時に必要なトルクです。
  3. ※回転力とは、ハンドルを回転させる力です。

■回転力図

回転力図

ストローク

 ストロークSt(mm)フレーム取り付け穴
フレーム長さL(mm)標準テーブル追加
オプション選択時
Q(穴数)
12040-4
17090-4
220140906
2701901406
3202401908
3702902408
42034029010
47039034010
52044039012
57049044012
62054049014
67059054014
72064059016
  1. ※クランププレート追加、固定用ブラケットを同時に利用した場合、ストロークが短くなる場合がございます。
  2. ※テーブル追加時は、テーブルの固定位置によってストロークが変更になります。

利用可能な取付方法

①水平タイプをご購入の場合

  1. 本製品はフレーム背面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. フレームのザグリ穴もしくは固定用ブラケットを用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと固定してください。
  3. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
■水平タイプの取付方法
取付方法 水平

②垂直タイプをご購入の場合

  1. 本製品はサイドプレート底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 背面イケールを用いる場合は、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと水平な平面に固定してください。
  3. 背面イケールを用いない場合は、フレームのザグリ穴もしくは固定用ブラケットを用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと垂直な平面に固定してください。
  4. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
■垂直タイプの取付方法
取付方法 垂直イケール・垂直

③ハンドル下タイプをご購入の場合

  1. 本製品は底面プレートの底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 底面プレートのすべてのザグリ穴を用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと水平な平面に固定してください。
  3. 垂直タイプと異なり、背面イケールや固定用ブラケットなどを用いてフレーム全体を固定する構造では無いため、フレームが長くなった場合にたわみが大きくなります。そのため、フレームの長さによって異なる許容荷重を設定しております。ご購入した製品の許容荷重を確認してご使用ください。
  4. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
■ハンドル下タイプの取付方法
取付方法 ハンドル下

ストロークについて

  1. テーブル追加のオプションを選択した場合、表示されるストロークは2つのテーブルを密着させた場合のストロークです。2つのテーブルの間隔によりストロークは変化します。
  2. クランプ追加と固定用ブラケット追加の両方のオプションを選択した場合、これらが干渉するためストロークは制限されます。

メンテナンスについて

  1. リニアガイドにはリチウム系石けん基グリースが充填してありますので、そのまま使用できます。
  2. 通常、3ヶ月ごとの給油を推奨しております。

納品形態について

  1. ハンドルは納品後にお客さまに組立てていだく必要があります。
  2. 同様に固定用ブラケットなど一部のオプションも、お客さまに組立てていただく必要があります。

その他の注意事項

  1. ・お客さまが改造、部品交換を行われた場合は保証の対象外となります。
  2. ・強い振動、衝撃のある場所ではご使用になれません。
  3. ・本ユニットを持ち運ぶ際、ハンドル部を持って動かさないで下さい。
    また、クランプレバーを締めた状態でハンドルを強く回さないで下さい。



外形図は、絞り込み条件にてご希望の仕様をすべて選択し型番が確定したのち、「3Dプレビュー」タブの3Dプレビュー画面下に表示される
[型番専用カタログダウンロード]ボタンを押してカタログpdfをダウンロードしてください。
・各「絞り込み条件」欄にある「詳細/外形図」をクリックすると、部位ごとの詳細図がポップアップ表示されます。

オプション一覧

オプション概要CODE種類
ハンドル
方向指定
ハンドルの向きを指定できます。
ハンドル方向指定
UU(上)
DD(下)
LL(左)
RR(右)
ポジション
インジケータ
選択
位置調整を補助するポジション・インジケータを追加します。
ポジションインジケータ選択
DPあり
ハンドル方向 U(上)
型番:DPTL3
ハンドル方向 D(下)、L(左)、R(右)指定時、ストレート指定時
型番:DPTR3
ハンドル種類ハンドルの種類を指定できます。
ハンドル種類
Aプラハンドル(Φ80)
型番:PHLK80-10
Bプラハンドル折り畳み(Φ80)
型番:PHLFK80-10
C朝顔ハンドル(Φ80)
型番:AHLNKCK80-10
Eアルミローレット(Φ50)
型番:HOKN50-KC12
Fアルミローレット(Φ80)
型番:HOKN80-SC10
Gプラハンドル(Φ125)
型番:PHLK125-12
Hプラハンドル折り畳み(Φ125)
型番:PHLFK125-12
I朝顔ハンドル(Φ125)
型番:AHLNKCK125-12
Jプラハンドル(Φ160)
型番:PHLK160-16
Kプラハンドル折り畳み(Φ160)
型番:PHLFK160-16
L朝顔ハンドル(Φ160)
型番:AHLNKCK160-16
Mクランクハンドル(R79)
脱着可
型番:NOCH10
クランプ追加テーブルの横にクランプを追加いたします。
テーブルを直接固定するため、
ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。
クランプ追加
SCLSCL(左取付)
SCRSCR(右取付)
SCWSCW(両取付)
オプション概要CODE種類
固定用
ブラケット追加
フレームを固定するブラケット、後入れナット、
ボルトを付属します。
固定用ブラケット追加
LB44個
LB66個
LB88個
LB1010個
テーブル追加大きいサイズのワーク搬送用に、
台形ねじと固定していないテーブルを追加いたします。
ストロークが変更になります。
テーブル追加
WT/
WTR
あり
ステージ用
アダプタ追加
ステージが直接取付可能なアダプタを
テーブルの上に追加します。
ステージ用アダプタ追加
ADあり
テーブル
仕様変更
テーブルの材質をSUS303に変更します。SUSSUS303

基準単価

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
フレーム長さ\基準単価
1~3台
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
L=12049,96062,560
L=17050,63063,230
L=22053,10065,700
L=27054,92067,520
L=32056,71069,310
L=37059,39071,990
L=42061,87074,470
L=47064,72077,320
L=52072,99085,590
L=57081,54094,140
L=62089,310101,910
L=67097,080109,680
L=720104,850117,450
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ハンドル種類CODE\ハンドル価格
(基準単価+)
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
プラハンドル(Φ80)A00
プラハンドル折り畳み(Φ80)B550550
朝顔ハンドル(Φ80)C1,3501,350
アルミローレット(Φ50)E1,5001,500
アルミローレット(Φ80)F2,0002,000
プラハンドル(Φ125)G1,0001,000
プラハンドル折り畳み(Φ125)H1,5001,500
朝顔ハンドル(Φ125)I2,3002,300
プラハンドル(Φ160)J1,5001,500
プラハンドル折り畳み(Φ160)K2,0002,000
朝顔ハンドル(Φ160)L2,8002,800
クランクハンドル(R79)脱着可M1,0001,000

オプション価格

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
オプション種類CODE\/1Code
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
ハンドル方向指定U(上)U13,00013,000
D(下)D13,00013,000
L(左)L13,00013,000
R(右)R13,00013,000
ポジションインジケータ選択ありDP5,0005,000
クランプ追加SCL(左取付)SCL2,2003,400
SCR(右取付)SCR2,2003,400
SCW(両取付)SCW4,4006,800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
オプション種類CODE\/1Code
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
固定用ブラケット追加4個LB42,8003,300
6個LB64,2004,700
8個LB85,6006,100
10個LB107,0007,500
テーブル追加ありWT/WTR8,00016,000
ステージ用アダプタ追加ありAD4,5004,500
テーブル仕様変更SUS303SUS1,5001,500

注文例

型式-フレーム
長さL
-ハンドル
種類
-(ハンドル
方向指定
クランプ
追加
ポジション
インジケータ
選択
・・・etc.)
PCKUE14-220-A-SCW-DP-SUS-LB4
PCKUE14-320-M-SCR-SUS-WT-AD
PCKUE14-720-F-R-DP-ALT-LB8
PCKUESS14-220-A-SCW-DP-SUS-LB4
PCKUESS14-320-M-SCR-SUS-WT-AD
PCKUESS14-720-F-R-DP-ALT-LB8

納期

納期
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~34~78~1213~1920~2930~
値引率基準単価10%10%
出荷日通常+5日+8日+20日+30日お見積り
  1. ※数量スライドによる値引き対象は基準単価+ハンドル価格になります。
       その他のオプション価格については適用いたしません。

指定中の仕様・寸法情報

許容荷重(N)
735
ストローク(mm)
140
L寸(mm)
220
台形ねじ材質変更
S45C 四三酸化鉄被膜/炭素鋼
ハンドル種類
プラハンドル(Φ80)[○]
タイプ
リニアガイドタイプ
姿勢
水平
送りねじTYPE
台形右ねじ
RoHS?
10
ハンドル方向指定
ストレート
ポジションインジケータ追加
ゼロ位置 ハンドル部
クランプ追加
両側

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 (許容荷重~735N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 (許容荷重~735N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 左右ねじ(許容荷重~735N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 (許容荷重~147N)
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 (許容荷重~1470N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 左右ねじ(許容荷重~147N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ ハンドル下 (許容荷重~147N)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格51,470-77,510 -54,660 -52,960 -77,510 --
通常出荷日13日目〜13日目13日目〜13日目〜13日目13日目〜
タイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプ
姿勢水平水平垂直 ハンドル上水平垂直 ハンドル上垂直 ハンドル下
送りねじTYPE台形右ねじ台形ねじ左右ねじ台形右ねじ台形右ねじ台形ねじ左右ねじ台形右ねじ
許容荷重(N)000000
ストローク(mm)000000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト