メカニカル部品技術窓口
高耐荷重で大サイズワークに最適な、手動による位置決め・搬送ユニットです。
型番:
PCKUL14-220-A-DP-SCW












| Type | 台形ねじ | 精度 | ||
| ねじ径 (mm) | リード (mm) | 平行度 (mm) | バックラッシ (mm) | |
| 垂直 小型 PCKUL PCKULSS | 14 | 3 | 0.15 | 0.3 |
[ ! ]本製品は垂直での使用のみ対応しています。水平タイプをご希望の場合は>>こちら

| オプション | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | ||
| Ma | Mb | Mc | ||
| 標準 | 147 | 28 | 28 | 50 |
| テーブル追加 | 147 | 28 | 28 | 50 |
[ ! ]本製品の許容荷重とは、負荷をかけた状態で移動させる事ができる荷重となっております。

| ハンドル径 | 必要回転力(N) | 必要トルク(N・m) |
| Φ50 | 14 | 0.3 |
| Φ80 | 9 | |
| Φ125 | 6 | |
| Φ160 | 5 | |
| クランクハンドル | 5 |

| ストローク | St(mm) | フレーム取り付け穴 | |
| フレーム長さL(mm) | 標準 | テーブル追加 オプション選択時 | Q(穴数) |
| 120 | 40 | - | 4 |
| 170 | 90 | - | 4 |
| 220 | 140 | 90 | 6 |
| 270 | 190 | 140 | 6 |
| 320 | 240 | 190 | 8 |
| 370 | 290 | 240 | 8 |
| 420 | 340 | 290 | 10 |
| 470 | 390 | 340 | 10 |
| 520 | 440 | 390 | 12 |
| 570 | 490 | 440 | 12 |
| 620 | 540 | 490 | 14 |
| 670 | 590 | 540 | 14 |
| 720 | 640 | 590 | 16 |
[ ! ]クランププレート追加、固定用ブラケットを同時に利用した場合、ストロークが短くなる場合がございます。
[ ! ]テーブル追加時は、テーブルの固定位置によってストロークが変更になります。



| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| ハンドル 方向指定 | ハンドルの向きを指定できます。![]() | U | U(上) |
| D | D(下) | ||
| L | L(左) | ||
| R | R(右) | ||
| ポジション インジケータ 選択 | 位置調整を補助するポジション・インジケータを追加します。 DPTL(垂直) DPNL(スタンダード) ![]()
[ ! ]ハンドル方向指定追加工(U,D,L,R)指定時、ポジションインジケータの回転方向が左から右方向 になります。 [ ! ]ユニットで指定できるポジションインジケータには、ゼロセット機能は付いていません。 カウントをゼロに戻す場合は、カラーの止めねじを緩め、カラーのみを指で回転させてください。 [ ! ]1回転のカウント数は台形ねじのリードによって変わります。本製品のリードは3です。 | DP | ゼロ位置 上部 ハンドル方向 ストレート指定時 型番:DPTL3 ハンドル方向 U(上)、D(下)、L(左)、R(右)指定時 型番:DPTR3 |
| DPR | ゼロ位置 下部 ハンドル方向 ストレート指定時 型番:DPNL3 ハンドル方向 U(上)、D(下)、L(左)、R(右)指定時 型番:DPNR3 | ||
| ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定できます。![]() 組立方法は>>こちら | A | プラハンドル(Φ80) 型番:PHLK80-10 |
| B | プラハンドル折り畳み(Φ80) 型番:PHLFK80-10 | ||
| C | 朝顔ハンドル(Φ80) 型番:AHLNKCK80-10 | ||
| E | アルミローレット(Φ50) 型番:HOKN50-KC12 | ||
| F | アルミローレット(Φ80) 型番:HOKN80-SC10 | ||
| G | プラハンドル(Φ125) 型番:PHLK125-12 | ||
| H | プラハンドル折り畳み(Φ125) 型番:PHLFK125-12 | ||
| I | 朝顔ハンドル(Φ125) 型番:AHLNKCK125-12 | ||
| J | プラハンドル(Φ160) 型番:PHLK160-16 | ||
| K | プラハンドル折り畳み(Φ160) 型番:PHLFK160-16 | ||
| L | 朝顔ハンドル(Φ160) 型番:AHLNKCK160-16 | ||
| M | クランクハンドル(R79) 脱着可 型番:NOCH10 | ||
| クランプ追加 | テーブルの横にクランプを追加いたします。 テーブルを直接固定するため、 ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。 ![]() 組立方法は>>こちら | SCL | SCL(左取付) |
| SCR | SCR(右取付) | ||
| SCW | SCW(両取付) |
| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| 背面イケール 追加 | フレームを垂直に固定するための背面イケールを取り付けます。![]() | IKS | 背面イケール(小) |
| IKM | 背面イケール(中) | ||
| 固定用 ブラケット追加 | フレームを固定するブラケット、後入れナット、ボルトを 付属します。 ![]() 組立方法は>>こちら | LB4 | 4個 |
| LB6 | 6個 | ||
| LB8 | 8個 | ||
| LB10 | 10個 | ||
| 昇降テーブル 追加 | 昇降テーブルを取り付けます。ステージが取付可能なタイプと、 ノック穴タイプを指定できます。 ![]() | LT | ノック穴タイプ |
| ALT | ステージ取付穴タイプ | ||
| テーブル追加 | 大きいサイズのワーク搬送用に、台形ねじと固定していないテーブルを 追加いたします。ストロークが変更になります。 | WT/ WTR | あり |
| ステージ用 アダプタ追加 | ステージが直接取付可能なアダプタを テーブルの上に追加します。 ![]() | AD | あり |
| テーブル 仕様変更 | テーブルの材質をSUS303に変更します。 | SUS | SUS303 |
| フレーム長さ | \基準単価 1~3台 | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | |
| L=120 | 49,960 | 62,560 |
| L=170 | 50,630 | 63,230 |
| L=220 | 53,100 | 65,700 |
| L=270 | 54,920 | 67,520 |
| L=320 | 56,710 | 69,310 |
| L=370 | 59,390 | 71,990 |
| L=420 | 61,870 | 74,470 |
| L=470 | 64,720 | 77,320 |
| L=520 | 72,990 | 85,590 |
| L=570 | 81,540 | 94,140 |
| L=620 | 89,310 | 101,910 |
| L=670 | 97,080 | 109,680 |
| L=720 | 104,850 | 117,450 |
| ハンドル種類 | CODE | \ハンドル価格 (基準単価+) | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | ||
| プラハンドル(Φ80) | A | 0 | 0 |
| プラハンドル折り畳み(Φ80) | B | 550 | 550 |
| 朝顔ハンドル(Φ80) | C | 1,350 | 1,350 |
| アルミローレット(Φ50) | E | 1,500 | 1,500 |
| アルミローレット(Φ80) | F | 2,000 | 2,000 |
| プラハンドル(Φ125) | G | 1,000 | 1,000 |
| プラハンドル折り畳み(Φ125) | H | 1,500 | 1,500 |
| 朝顔ハンドル(Φ125) | I | 2,300 | 2,300 |
| プラハンドル(Φ160) | J | 1,500 | 1,500 |
| プラハンドル折り畳み(Φ160) | K | 2,000 | 2,000 |
| 朝顔ハンドル(Φ160) | L | 2,800 | 2,800 |
| クランクハンドル(R79)脱着可 | M | 1,000 | 1,000 |
| オプション | 種類 | CODE | \/1Code | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | |||
| ハンドル方向指定 | U(上) | U | 13,000 | 13,000 |
| D(下) | D | 13,000 | 13,000 | |
| L(左) | L | 13,000 | 13,000 | |
| R(右) | R | 13,000 | 13,000 | |
| ポジションインジケータ選択 | ゼロ位置 上部 | DP | 5,000 | 5,000 |
| ゼロ位置 下部 | DPR | 5,000 | 5,000 | |
| クランプ追加 | SCL(左取付) | SCL | 2,200 | 3,400 |
| SCR(右取付) | SCR | 2,200 | 3,400 | |
| SCW(両取付) | SCW | 4,400 | 6,800 | |
| オプション | 種類 | CODE | \/1Code | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | |||
| 背面イケール追加 | 背面イケール(小) | IKS | 7,000 | 7,000 |
| 背面イケール(中) | IKM | 9,000 | 9,000 | |
| 固定用ブラケット追加 | 4個 | LB4 | 2,800 | 3,300 |
| 6個 | LB6 | 4,200 | 4,700 | |
| 8個 | LB8 | 5,600 | 6,100 | |
| 10個 | LB10 | 7,000 | 7,500 | |
| 昇降テーブル追加 | ノック穴タイプ | LT | 5,700 | 5,700 |
| ステージ取付穴 タイプ | ALT | 5,700 | 5,700 | |
| テーブル追加 | あり | WT/WTR | 8,000 | 16,000 |
| ステージ用アダプタ追加 | あり | AD | 4,500 | 4,500 |
| テーブル仕様変更 | SUS303 | SUS | 1,500 | 1,500 |
| 型式 | - | フレーム 長さL | - | ハンドル 種類 | -( | ハンドル 方向指定 | ・ | クランプ 追加 | ・ | ポジション インジケータ 選択 | ・・・etc.) |
| PCKUL14 | - | 220 | - | A | - | SCW-DP-SUS-LB4 | |||||
| PCKUL14 | - | 320 | - | M | - | SCR-SUS-WT-AD | |||||
| PCKUL14 | - | 720 | - | F | - | R-DP-ALT-LB8 | |||||
| PCKULSS14 | - | 220 | - | A | - | SCW-DP-SUS-LB4 | |||||
| PCKULSS14 | - | 320 | - | M | - | SCR-SUS-WT-AD | |||||
| PCKULSS14 | - | 720 | - | F | - | R-DP-ALT-LB8 | |||||

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数量 | 1~3 | 4~7 | 8~12 | 13~19 | 20~29 | 30~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 10% | |||
| 出荷日 | 通常 | +5日 | +8日 | +20日 | +30日 | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます