メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
人気のSVシリーズ蛇行抑制桟付コンベヤにACブラシレスモータを搭載。負荷が掛かっても一定速度、コンパク...
詳細を確認取付方法/使用例
30Wモータ仕様
フレーム断面・拡大

B=50の場合
X部(M5用)B=100~250の場合
A*は下記参照
[ ! ]B=50の場合、下向き溝は付いておりません。
[ ! ]B=200・250の場合、※2部の板厚は4mmです。
[ ! ]JIS規格の六角ナット使用可能です。
60Wモータ仕様
B=300の場合
B=400の場合
| フレーム | モータカバー① | モータカバー② | プーリホルダ | |
| [ M ]材質 | アルミ材 | アルミ材 | SPCC | アルミ材 |
| [ S ]表面処理 | アルマイト処理 | 塗装 | 塗装 | 塗装 |
| 型式 | − | B | − | L | − | モータ | − | ベルト仕様 | − | モータメーカー選択 | |||||||
| 出力 | − | 電圧 | − | 仕様 | − | ギヤヘッド 減速比 | |||||||||||
| SVKR2 | - | 100 | - | 1000 | - | 30 | - | T1 | - | ABM | - | 30 | - | H | - | B | |
| SVKR2 | - | 100 | - | 1000 | - | 30 | - | NV | - | NM | - | NH | - | H | - | R | (モータ・ギヤヘッドなし) |
| TYPE | B(ベルト幅) 選択(mm) | L(プーリ間長さ) 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカ | |||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | |||||
| SVKR2 | 50 100 150 200 250 | 390~3000 | 30 | T1 (単相100~120V) T2 (単相200~240V) S2 (三相200~240V) | ABM (ACブラシレスモータ) | 20 30 50 | H(一般仕様・緑) W(一般仕様・白) G(スライディング用・緑) S(スライディング用・白) D(電子部品搬送用) O(耐油仕様・紺) N(非粘着仕様・白) J(ベルトなし) | B (オリエンタルモータ) |
| 60 | 10 15 20 30 | |||||||
| 300 400 | 60 | 10 15 20 30 | ||||||
| 50 100 150 200 250 300 400 | 30 60 | NV (モータなし) | NM (モータなし) | NH (ギヤヘッドなし) | R (モータ・ギヤヘッドなし) | |||
| ベルト仕様 | 標準ベルト(本体価格のみ) | オプションベルト1(+¥3,000) | オプションベルト2(+¥5,500) | ベルトなし(−¥4,000) |
| 一般用 | H(緑) W(白) | − | − | J (ベルトなし) |
| スライディング用 | G(緑) S(白) | − | − | |
| 傾斜搬送用 | − | − | − | |
| グリップ仕様 | − | − | GG(緑) GW(白) | |
| 耐油仕様 | O(緑) | OW(白) | − | |
| 非粘着仕様 | N(白) | NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン) HH(緑) HW(白) | − | |
| 食品搬送用 | − | KW(白) KSB(スカイブルー) PHB(スカイブルー) | − | |
| 電子部品搬送用 | D(黒) | − | − |
(kg)
| ベルト幅 B(mm) | プーリ間長さL(mm) | |||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 50 | 5.22 | 6.32 | 7.32 | 8.42 | 9.42 | 10.42 |
| 100 | 7.02 | 8.52 | 10.12 | 11.62 | 13.22 | 14.72 |
| 150 | 8.52 | 10.32 | 12.12 | 13.92 | 15.72 | 17.52 |
| 200 | 10.22 | 12.52 | 14.82 | 17.12 | 19.42 | 21.72 |
| 250 | 11.82 | 14.42 | 17.02 | 19.62 | 22.22 | 24.92 |
| 300 | 14.52 | 16.92 | 19.32 | 21.72 | 24.12 | 26.52 |
| 400 | 15.92 | 20.22 | 24.72 | 29.12 | 33.52 | 37.72 |
| 出力(W) | モータ | 減速比 | A | |||
| 仕様 | メーカー | |||||
| 30W | ブラシレスモータ | オリエンタルモーター | 20 | 72.0 | ||
| 30 50 | 76.0 | |||||
| 60W | ブラシレスモータ | オリエンタルモーター | 10 | 15 | 20 | 89.0 |
| 30 | 94.0 | |||||

■搬送能力 30W
※参考値(B=400)
■搬送能力 60W
※参考値(B=400)
[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は、グラフの1/2以下の搬送能力でご検討下さい。
[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。| ギヤヘッド減速比 | ベルト速度【m/min】 | |
| Min | Max | |
| 10 | 1.3 | 62.8 |
| 15 | 0.8 | 41.9 |
| 20 | 0.6 | 31.4 |
| 30 | 0.4 | 20.9 |
| 50 | 0.3 | 12.6 |
※ベルト速度(m/min)Maxはモータ出力軸回転速度4000r/min、
Minは80r/minでの参考値です。
■ブラシレスモータドライバ外形図

・ドライバパネル加工図

| オリエンタルモータ | |||||||
| モータ | コントローラ型式 | モータ+ギヤヘッド型式 | 接続ケーブル | 電源ケーブル | |||
| 出力 | 仕様 | 電圧 | メーカー型式 | メーカー型式 | メーカー型式 | メーカー型式 | |
| 30W | ブラシレスモータ | 単相100~120V | BMUD30-A2 | BLM230-□B (□:ギヤヘッド減速比) | CC01BL2 | ![]() | CC02AC03N(2m) |
| 単相200~240V | BMUD30-C2 | ||||||
| 三相200~240V | CC02AC04N(2m) | ||||||
| 60W | 単相100~120V | BMUD60-A2 | BLM460S-□B (□:ギヤヘッド減速比) | CC02AC03N(2m) | |||
| 単相200~240V | BMUD60-C2 | ||||||
| 三相200~240V | CC02AC04N(2m) | ||||||
| 備考 | [ ! ]ACブラシレスモータ仕様には次のものが含まれています。 | ||||||
| 挿入位置 | コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝) 追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売) | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
| 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
| X部 | JIS1種六角ナット | LBNR5 | M5 (並目) | 0.8 | コンベヤ用後入れナット (10個入り) | PACK-CHNT5-4 | M4 (並目) | 0.7 |
| PACK-CHNT5-3 | M3 (並目) | 0.5 | ||||||


| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 駆動部位置指定![]() | 駆動部の位置を指定できます。 〈指定方法〉:MP152 [ ! ]MP=指定1mm単位
| [ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に移動します。 [ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は±1となります。 [ ! ]駆動部を端部に移動するとベルトが斜めに安定することがありますが、使用上問題ありません。 | SVKR2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-MP | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FYA FYB | 追加ザグリ穴![]() 中間駆動 | 追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。 〈指定方法〉:FYA300 [ NG ]中間駆動コンベヤは駆動部内のザグリ穴指定不可
| [ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位 [ ! ]FYB-FYA≧15 [ ! ]指定範囲は左記表となります。中間駆動コンベヤにおいては、駆動部側に対しFYAは搬送方向下流側、FYBは上流側にご設定ください。 | SVKR2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-FYA50 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 (ブラシレスモータのコントローラにも適用可) <スピードコントローラブラケット規格図> ①スピードコントローラブラケット ![]() | スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。 〈指定方法〉:SCB | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属 [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。 | SVKR2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-SCB | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CW | モータカバー窓付きタイプ![]() ヘッド駆動 中間駆動 | モーターカバー窓付きタイプに変更できます。 〈指定方法〉:CW | [ ! ]メンテナンス用に樹脂プレート単品でも購入可能 | SVKR2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-CW | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANT□ | 後入れナット付属![]() | ミスミコンベヤフレーム溝用の後入れナットを付属します。 材質:SUS316相当・焼結 〈指定方法〉:ANT5-Q8-4 | [ ! ]後入れナット詳細はこちら
| SVKR2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-ANT5-Q8-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| HR MR | 片端ローラエッジ![]() HR(左ローラエッジ) MR(右ローラエッジ) | コンベヤの先端片側をローラエッジに変更します。 中間駆動タイプのみ指定できます。 〈指定方法〉:HR MR
| [ ! ]L寸450以上より選定可能 [ NG ]B(ベルト幅)201mm以上は選定不可 | SVKR2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-HR | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WR | 両端ローラエッジ![]() | コンベヤの先端両側をローラエッジに変更します。 中間駆動タイプのみ指定できます。 〈指定方法〉:WR
| [ ! ]L寸450以上より選定可能 [ NG ]B(ベルト幅)201mm以上は選定不可 | SVKR2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-WR | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工コード | コンベヤ用スタンド追加 | 適用条件 | 指定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA□ | ■コンベヤスタンドI型 ベルト幅≦140mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() *1 D寸法対応表
| コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。 〈指定方法〉: NA1-H750-PN WA3-H1200-P400 [ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。 [ ! ]プーリ間機長L寸≧1000(GVシリーズはL寸≧1400)の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。 [ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された仕様です。 [ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
■NA□・WA□取付寸法表
*取付箇所は下溝を想定した寸法
| [ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、⑤ブラケットは付属しません。 [ ! ]□=1の場合自立しません。[ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが不要の場合は本追加工ではなく、単品のCSTS、CSTWをご注文ください。 [ ! ]スタンドは部品を分割して発送いたします。お客様にて組立が必要です。 [ NG ]GVシリーズの場合、NA3、NA4、WA3、WA4は適用不可 | SVKR2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-NA1-H800-PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA□ | ■コンベヤスタンドH型 ベルト幅≧150mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() | SVKR2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-WA2-H800-P500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | B | ¥本体価格1〜9コ | |||||||||||||||||||||
| L390〜 | L405〜 | L505〜 | L605〜 | L705〜 | L805〜 | L905〜 | L1005〜 | L1105〜 | L1205〜 | L1305〜 | L1405〜 | L1505〜 | L1605〜 | L1705〜 | L1805〜 | L1905〜 | L2005〜 | L2205〜 | L2405〜 | L2605〜 | L2805〜 | ||
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
| SVKR2 | 50 | 99,020 | 99,960 | 100,380 | 100,590 | 100,910 | 101,120 | 101,220 | 107,000 | 107,310 | 107,520 | 107,840 | 108,050 | 111,410 | 111,720 | 111,930 | 112,140 | 112,460 | 125,580 | 126,110 | 126,740 | 128,730 | 129,260 |
| 100 | 106,260 | 106,680 | 107,310 | 107,730 | 108,260 | 108,570 | 108,990 | 115,500 | 115,920 | 116,450 | 116,870 | 117,390 | 121,170 | 121,590 | 122,010 | 122,540 | 122,960 | 137,340 | 138,290 | 139,230 | 141,750 | 142,700 | |
| 150 | 116,240 | 116,760 | 117,500 | 118,130 | 118,650 | 119,280 | 119,810 | 121,910 | 122,540 | 123,060 | 123,690 | 124,110 | 128,210 | 128,840 | 129,360 | 129,990 | 130,520 | 145,640 | 147,000 | 148,260 | 150,890 | 152,250 | |
| 200 | - | 123,690 | 124,640 | 125,480 | 126,210 | 127,050 | 127,790 | 130,200 | 130,940 | 131,780 | 132,510 | 133,350 | 137,870 | 138,710 | 139,550 | 140,280 | 141,230 | 157,610 | 159,290 | 161,070 | 164,330 | 166,010 | |
| 250 | - | - | 132,300 | 133,350 | 134,190 | 135,240 | 136,190 | 138,600 | 139,650 | 140,600 | 141,650 | 142,590 | 147,530 | 148,470 | 149,420 | 150,470 | 151,410 | 169,050 | 171,050 | 173,250 | 176,930 | 179,030 | |
[ ! ]価格表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型番例:SVKR2-250-450-30-T1-ABM-30-G-B
| 型式 | B | ¥本体価格1〜9コ | |||||||||||||||||||||
| L390〜 | L405〜 | L505〜 | L605〜 | L705〜 | L805〜 | L905〜 | L1005〜 | L1105〜 | L1205〜 | L1305〜 | L1405〜 | L1505〜 | L1605〜 | L1705〜 | L1805〜 | L1905〜 | L2005〜 | L2205〜 | L2405〜 | L2605〜 | L2805〜 | ||
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
| SVKR2 | 50 | 104,270 | 105,210 | 105,630 | 105,840 | 106,160 | 106,370 | 106,470 | 112,250 | 112,560 | 112,770 | 113,090 | 113,300 | 116,660 | 116,970 | 117,180 | 117,390 | 117,710 | 130,830 | 131,360 | 131,990 | 133,980 | 134,510 |
| 100 | 111,510 | 111,930 | 112,560 | 112,980 | 113,510 | 113,820 | 114,240 | 120,750 | 121,170 | 121,700 | 122,120 | 122,640 | 126,420 | 126,840 | 127,260 | 127,790 | 128,210 | 142,590 | 143,540 | 144,480 | 147,000 | 147,950 | |
| 150 | 121,490 | 122,010 | 122,750 | 123,380 | 123,900 | 124,530 | 125,060 | 127,160 | 127,790 | 128,310 | 128,940 | 129,360 | 133,460 | 134,090 | 134,610 | 135,240 | 135,770 | 150,890 | 152,250 | 153,510 | 156,140 | 157,500 | |
| 200 | - | 128,940 | 129,890 | 130,730 | 131,460 | 132,300 | 133,040 | 135,450 | 136,190 | 137,030 | 137,760 | 138,600 | 143,120 | 143,960 | 144,800 | 145,530 | 146,480 | 162,860 | 164,540 | 166,320 | 169,580 | 171,260 | |
| 250 | - | - | 137,550 | 138,600 | 139,440 | 140,490 | 141,440 | 143,850 | 144,900 | 145,850 | 146,900 | 147,840 | 152,780 | 153,720 | 154,670 | 155,720 | 156,660 | 174,300 | 176,300 | 178,500 | 182,180 | 184,280 | |
| 300 | - | - | - | 168,320 | 170,520 | 172,730 | 174,930 | 179,550 | 181,760 | 183,960 | 186,170 | 188,370 | 192,890 | 195,090 | 197,190 | 199,400 | 201,600 | 212,310 | 216,510 | 221,870 | 227,220 | 231,530 | |
| 400 | - | - | - | - | 194,670 | 196,880 | 199,190 | 204,230 | 206,430 | 208,740 | 211,050 | 213,260 | 218,090 | 220,400 | 222,710 | 224,910 | 227,220 | 238,040 | 239,820 | 242,870 | 245,810 | 250,110 | |
[ ! ]価格表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型番例:SVKR2-250-450-60-T1-ABM-30-G-B
| モータ・ベルト 仕様価格 | モータ出力 | R(モータ・ギヤヘッドなし) |
| 30W | 本体価格-¥33,000 | |
| 60W | 本体価格-¥36,000 |
| ベルト 仕様価格 | 標準ベルト | オプションベルト1 | オプションベルト2 | ベルトなし |
| 本体価格のみ | 本体価格+¥3,000 | 本体価格+¥5,500 | 本体価格ー¥4,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜9 | 10〜 |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
| 8 | 日目出荷 |
| 商品名 | SVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 | GVシリーズ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載 -中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| 駆動種類 | 中間駆動 | 中間駆動 | 中間駆動 | 中間駆動 | 中間駆動 | 中間駆動 |
| 最大搬送重量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.3
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
0
ミスミ
プラブロックチェーンコンベヤ【JVシリーズ】 ヘッド駆動(直交軸)
0
オークラ輸送機
エコノミータイプ 軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)
0
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】2列ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3