17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム Φ15

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~14日目

プーリ径15mmと非常に薄型のコンベヤです。プレス機の排出部などのせまい空間での設置が可能です。【技術...

詳細を確認
  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はータ仕様AS(住友重機械工業製)またはモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
  • 【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 規格表内の紫文字は2024年6月に規格を変更した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品情報

外形図

・メンテナンス部品を探すには、コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。詳しい手順はこちらをご参照ください。
CVLPA

25Wモータ仕様

フレーム断面・拡大

平ベルトコンベヤ 薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム φ15:関連画像

X部(M5用)

[ ! ]A*は下記 「*A寸法詳細(モータ全長)」 表をご参照ください。

40Wモータ仕様
平ベルトコンベヤ 薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム φ15:関連画像
■材質・表面処理
 フレームモータ
カバー①
モータ
カバー②
プーリ
ホルダ
[ M ]材質アルミ材アルミ材SPCCアルミ材
[ S ]表面処理アルマイト処理塗装塗装塗装
※1溝につき最大4個ナットが挿入されております。
※単相インダクションモータ、スピードコントロールモータ一部規格に取付モータ仕様に関する詳細はこちらをご参照ください。

[ ! ]図中の寸法はベルト仕様H(厚み0.9mm)での寸法となります。ベルト厚みは、ベルト仕様によって異なるためご注意ください。
ベルト仕様はこちらをご参照ください。

[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。
[ ! ]L≧1000の場合、スタンド取付を推奨しております。スタンド追加工に関する詳細はこちらをご参照ください。
 

[ ! ]L≧1055の場合はベルトコンベヤたわみ防止のため※1の位置にL型金具を4個取り付けております。
L型金具の位置でコンベヤの荷重を受けられるように設置してください。
コンベヤの荷重をL型金具が受けられない場合、たわみ量が大きくなりますので機能上問題が発生する可能性があります。

[ ! ]L型金具でコンベヤの荷重を受けた状態でも、最大で3mm程度のたわみが発生します。
[ ! ]L型金具の寸法が設置条件に合わない場合はスタンドを付けてご使用ください。
[ ! ]L型金具と先端プーリ間は400mmピッチ以下、その他両端支持できる箇所は1200mmピッチ以下でL型金具を設置して荷重を受けてください。
[ ! ]メンテナンス部品(構成部品一覧)の検索手順は>>こちらをご参照ください。

規格表

型式BLモータベルト仕様モータメーカー選択 
 
出力電圧仕様ギヤヘッド
減速比
CVLPA100100025T100IM25HC 
CVLPA100100025NVNMNHHR

(モータ・ギヤヘッドなし)

型式
指定10mm指定
L
指定5mm単位
モータ選択ベルト仕様モータメーカー選択
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
CVLPA60~200390~200025
40
T100(単相)
T200
(単相)
IM
(インダクションモータ)
SCM
(スピードコントロールモータ)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
HG(一般用・緑)
DS(電子部品搬送用・黒)
OH(耐油仕様・緑)
NS(非粘着仕様・白)
(ベルトなし)

※モータメーカBの場合、下表の「ベルト仕様」からご選定ください。
B(オリエンタルモーター)
C(台湾製モータ)

※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。
S200(三相)IM(インダクションモータ)
INVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)
25
40
NV
(モータなし)
NM
(モータなし)
NH
(ギヤヘッドなし)
(モータ・ギヤヘッドなし)
[ ! ]基準搬送方向にベルトが回転するようモータ結線を行ってください。配線図・モータ・インバータ詳細は>>こちら~参照
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなし/ベルトなしコンベヤの指定方法については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。

[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。

[ ! ]三菱製インバータ詳細は>>こちら

[ ! ]ベルト仕様に関わらず、機体を傾けたご使用は推奨しておりません。
ベルト仕様標準ベルト(本体価格のみ)オプションベルト1(+¥3,000)オプションベルト2(+¥5,500)ベルトなし(−¥4,000)
一般用HG(緑)HBN(スカイブルー)
(ベルトなし)
スライディング用
傾斜搬送用
グリップ仕様GG(緑) GW(白)
耐油仕様OH(緑)OW(白) 
非粘着仕様NS(白)NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン)HH(緑) HW(白)
食品搬送用KW(白) KSB(スカイブルー)
電子部品搬送用DS(黒)
[ ! ]ミスミコンベヤのベルト交換手順を動画にてご紹介しています。>>こちら (参考)
[ ! ]ミスミコンベヤ共通取扱説明書は>>こちらをご参照ください。
[ ! ]平ベルト詳細は>>こちら~参照
[ ! ]モータメーカーC(台湾製モータ)は、HG・DS・OH・NSまたはJ(ベルトなし)から選定ください。
[ ! ]耐油仕様ベルトは、裏側に油が付着する環境ではご使用いただけません。
[ ! ]ベルト長さ計算式:(2L+223) / 1000  小数点第3位四捨五入 単位:m (L=プーリ間長さ)
■機体重量(モータ出力25Wの場合)
*参考値(モータメーカーによって差異が生じます) (kg)
ベルト幅
B(mm)
プーリ間長さL(mm)
500100015002000
607.69.210.812.4
1007.910.312.615
1509.51214.617
20010.513.716.820
※モータ出力が40Wになる場合は、1.1kg加算ください。
■A寸法詳細(モータ全長)
出力(W)モータ減速比A
仕様メーカ
25Wインダクションモータオリエンタルモーター5〜18117.0
25〜180127.5
台湾製5〜75129.0
90〜180136.0
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター5〜18127.0
25〜180137.5
台湾製5〜75139.5
90〜180146.5
40Wインダクションモータオリエンタルモーター12.5〜18147.0
25〜180165.0
台湾製12.5〜75164.6
90〜180173.6
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター12.5〜18157.0
25〜180175.0
台湾製12.5〜75175.1
90〜180184.1

搬送能力算出

■搬送能力

*参考値


[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。
■ギヤヘッド減速比
※搬送速度はIM(モータ回転数1500rpm(50Hz)/1800rpm(60Hz))での参考値です。
*負荷状態により減少することがあります。

*参考値

ギヤヘッド
減速比
ベルト速度(m/min)
50Hz60Hz
547.156.5
7.531.437.7
926.231.4
12.518.822.6
1515.718.8
1813.115.7
259.411.3
307.99.4
366.57.9
504.75.7
603.94.7
753.13.8
902.63.1
1002.42.8
1202.02.4
1501.61.9
1801.31.6
[ ! ]モータ仕様IMの場合、上表の搬送速度で定速になります。
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、最高速度は上表の値をご参照ください。

[ ! ]モータ仕様SCMの場合、(1/15)×(最大速度)まで調整出来ます。
速度の低下に伴い、搬送可能重量が低下します。

[ ! ]モータのW数、ギヤヘッド減速比の選び方、搬送能力表の見方などは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]その他コンベヤの選定方法については>>こちらをご参照ください。

■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
6W/25W/40W共通

コントロールユニット裏面

単相100V用プラグ(付属品)
(単相200V用はリード線)

接地
(アース用リード線:緑)

*図の接続でモータ軸は時計方向に回転します。
 点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

■台湾モータスピードコントローラ外形図

[ ! ]モータケーブルは延長できません。

[ ! ]スピードコントロールモータには、スピードコントローラ用取付ブラケットは付属しておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]を「見積・注文」画面に直接ご入力頂きご購入ください。
[ ! ]スピードコントローラを外部から制御する入力端子はありません。
■スピードコントロールモータ型番
モータオリエンタルモータ台湾製モータ
モータユニット型番 ギヤヘッド型番 モータユニット型番 ギヤヘッド型番 
出力仕様電圧 ※□には減速比が入ります ※□には減速比が入ります
25Wスピードコント
ロールモータ
 単相100VUS425-4014GN□□SPACMSV-UT80-W25-V100 PACMGXT80-□□
 単相200VUS425-402PACMSV-UT80-W25-V200
 単相110V・115VUS425-401U2PACMSVW-UT80-W25-V110
 単相220V・230VUS425-402E2PACMSVW-UT80-W25-V220
40Wスピードコント
ロールモータ
 単相100VUS540-4015GN□□SPACMSV-UT90-W40-V100 PACMGXT90-□□
 単相200VUS540-402PACMSV-UT90-W40-V200
 単相110V・115VUS540-401U2PACMSVW-UT90-W40-V110
 単相220V・230VUS540-402E2PACMSVW-UT90-W40-V220
備考 

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット、
スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット

[ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■オリエンタルモータ製スピードコントロールモータ用 延長用接続ケーブル(別売り)
モータ
出力
延長用接続ケーブル型番
長さ
単相100V、単相200V
単相110V、単相115V
単相220V、単相230V
25W
40W
1m
2m
3m
4m
 
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。
[ ! ]台湾製スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■コンベヤ 溝部適用ナット
挿入位置コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝)
ナット挿入用ザグリ穴より追加挿入可能(別売)
後入れナット(別売)
加工・分解無しで挿入可能
品名型番ねじの呼びピッチ品名型番ねじの呼びピッチ
X部JIS1種六角ナットLBNR5M5
(並目)
0.8コンベヤ用後入れナット
(10個入り)
PACK-CHNT5-4M4
(並目)
0.7
 PACK-CHNT5-3M3
(並目)
0.5

メンテナンス部品検索(構成部品一覧)

メンテナンス部品を探すには
 ①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

 ②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
 ③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。

[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
[ ! ]ミスミコンベヤのメンテナンス部品検索の方法は>>こちらでもご確認いただけます。
規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

追加工

追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
MP駆動部位置指定
駆動部の位置を指定できます。
〈指定方法〉:MP152

[ ! ]MP=指定1mm単位
中間駆動対応のみ指定できます。

対応コンベヤMP
CVLPA75≦MP≦(L-320)

[ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に移動します。

[ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は±1となります。

[ ! ]駆動部を端部に移動するとベルトが斜めに安定することがありますが、使用上問題ありません。

CVLPA-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-MP152
2,000
CWモータカバー窓付きタイプ

ヘッド駆動

中間駆動

モーターカバー窓付きタイプに変更できます。
〈指定方法〉:CW

[ ! ]メンテナンス用に樹脂プレート単品でも購入可能
詳細はこちら

CVLPA-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-CW
3,000
SCBスピードコントローラ用ブラケット付属
(ブラシレスモータのコントローラにも適用可)

<スピードコントローラブラケット規格図>

①スピードコントローラブラケット
(②以外のコンベヤシリーズおよび規格)

スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。
〈指定方法〉: SCB
パナソニック・オリエンタル・台湾製モータのコントローラに対応します。
[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属
[ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属

[ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。

[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。

[ NG ]海外電圧TA100、TA110、TA115、TA200、TA220、TA230におけるパナソニック製スピードコントローラに適用不可。

CVLPA-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-SCB
800
ANT□後入れナット付属
ミスミコンベヤフレーム溝用の後入れナットを付属します。
材質:SUS316相当・焼結
〈指定方法〉:ANT5-Q8-4
[ ! ]後入れナット詳細はこちら
Codeナット数量QM付属品(1本)
セットスクリュー
ABT
ANT5
(M5溝用)
4
8
12
3
4
M4×54.974
ANT6
(M6溝用)
3
4
5
M4×65.984.5
CVLPA-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-ANT5-Q8-4
カット数量
Q
¥基準単価
4300
8500
12700
追加工
コード
コンベヤ用スタンド追加適用条件指定例
NA□■コンベヤスタンドI型
ベルト幅≦140mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)

*1 D寸法対応表
B30~8090~140
D200280
[ ! ]Bはベルト幅
コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。
〈指定方法〉:
NA1-H750-PN
WA3-H1200-P400
 

[ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。

[ ! ]プーリ間機長L寸≧1000(GVシリーズはL寸≧1400)の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。

[ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された仕様です。

[ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
 
 ①ブラケット②アルミ
フレーム
③アジャスト
ボルト
④アルミ
フレーム
[ M ]材質NASUS304アルミ材スチールアルミ材
WAスチール
[ S ]表面処理NA2Bアルマイト
処理
三価
クロメート
アルマイト
処理
WA三価クロメート
 ⑤ブラケット⑥受け板⑦フット
ベース
 
[ M ]材質NAアルミ材スチール 
WAスチール 
[ S ]表面処理NAアルマイト
処理
三価
クロメート
 
WA三価
クロメート
 

■NA□・WA□取付寸法表
対応型式CX・Y
CVLPA7B+41
*Bはベルト幅、Cは搬送面までの寸法
*取付箇所は下溝を想定した寸法
 
Codeスタンド数高さHピッチP
NA
WA
1300~
1300
300~
2000
2
3
4
[ ! ]H寸、P寸10mm単位指定可能

[ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、⑤ブラケットは付属しません。

[ ! ]□=1の場合自立しません。

[ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが不要の場合は本追加工ではなく、単品のCSTS、CSTWをご注文ください。
こちら,およびこちら

[ ! ]スタンドは部品を分割して発送いたします。お客様にて組立が必要です。

[ NG ]GVシリーズの場合、NA3、NA4、WA3、WA4は適用不可

CVLPA-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-NA1-H800-PN
WA□■コンベヤスタンドH型
ベルト幅≧150mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)
CVLPA-200-1000-25-
T100-IM-25-H-C-WA2-H800-P500
\/1Code
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。

 

〈基準単価〉

+

〈追加スタンド価格〉

=

〈スタンド合計金額〉

例)NA1-H800-PN

6,860円

+

0円

=

6,860円

例)NA3-H1000-P900

7,470円

+

10,260x(3-1)円

=

27,990円

 
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
H\基準単価追加スタンド価格
PNP300~590P600~990P1000~1590P1600~2000
300~4905,99008,0708,7809,77010,490
500~6906,34008,4209,13010,12010,840
700~9906,86008,9409,65010,64011,360
1000~13007,47009,55010,26011,25011,970
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
H\基準単価追加スタンド価格
PNP300~590P600~990P1000~1590P1600~2000
300~4908,50009,99010,80011,79012,510
500~6909,020010,51011,32012,31013,030
700~99011,080012,57013,38014,37015,090
1000~130011,680013,17013,98014,97015,690
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B¥本体価格 1~5コ
L390〜
400
L405〜
500
L505〜
600
L605〜
700
L705〜
800
L805〜
900
L905〜
1000
L1005〜
1100
L1105〜
1200
L1205〜
1300
L1305〜
1400
L1405〜
1500
L1505〜
1600
L1605〜
1700
L1705〜
1800
L1805〜
1900
L1905〜
2000
CVLPA50~100101,120101,540102,590103,010103,430103,850104,270111,510111,930112,350112,770113,190116,760117,180117,710118,130118,550
110~150108,150109,940111,930112,460112,980113,510118,860120,650122,120122,640123,270127,260127,790128,310128,840129,360
160~200115,400117,290119,180121,070122,960124,740126,630128,520130,410132,300134,190136,080137,970139,760141,650
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

[ ! ]価格表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型番例:CVLPA-160-450-25-T100-IM-15-OH-B

モータ・ベルト
仕様価格
モータ出力仕様B(オリエンタルモーター)C(台湾製モータ)R(モータ・ギヤヘッドなし)
25W
40W
IM本体価格+¥ 5,000本体価格のみ本体価格-¥6,000
SCM本体価格+¥11,000本体価格+¥6,000
INVM本体価格+¥14,400本体価格+¥9,400
 
ベルト
仕様価格
標準ベルトオプションベルト1オプションベルト2ベルトなし
本体価格のみ本体価格+¥3,000本体価格+¥5,500本体価格−¥4,000
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜23〜56〜
値引率基準単価基準単価お見積り
出荷日通常+2日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷
[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。

関連商品

商品名薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム φ15GVシリーズ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載 -中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
写真

平ベルトコンベヤ 薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム φ15  関連画像1_関連商品

平ベルトコンベヤ 薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム φ15  関連画像2_関連商品

平ベルトコンベヤ 薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム φ15  関連画像3_関連商品

平ベルトコンベヤ 薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム φ15  関連画像4_関連商品

平ベルトコンベヤ 薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム φ15  関連画像5_関連商品

平ベルトコンベヤ 薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム φ15  関連画像6_関連商品

駆動種類中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動
最大搬送重量(kg)41515151515

関連ページリンク

■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら

 

■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら

 

■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら

 

■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら

注意事項

  • 逆搬送は、推奨しておりません。
  • 本製品は、防水仕様ではありません。

型番リスト

表示件数
型番

ベルト幅/ピッチ B

(mm)

プーリ間長さ L(mm)

モータ仕様

モータ出力

(W)

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 S (三相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 TA (単相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧 SA (三相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ギヤヘッド減速比

ベルト仕様

最小発注数量
60 ~ 200
390 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
-
-
モータなし [NV]
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [HG] / 3.一般用・スカイブルー [HBN] +\5500 / 4.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 5.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 6.耐油仕様・緑 [OH] / 7.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 8.非粘着仕様・白 [NS] / 9.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 10.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 11.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 13.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 14.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 15.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 200
390 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [HG] / 3.一般用・スカイブルー [HBN] +\5500 / 4.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 5.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 6.耐油仕様・緑 [OH] / 7.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 8.非粘着仕様・白 [NS] / 9.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 10.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 11.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 13.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 14.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 15.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 200
390 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
200
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [HG] / 3.一般用・スカイブルー [HBN] +\5500 / 4.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 5.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 6.耐油仕様・緑 [OH] / 7.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 8.非粘着仕様・白 [NS] / 9.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 10.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 11.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 13.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 14.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 15.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 200
390 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
200
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [HG] / 3.一般用・スカイブルー [HBN] +\5500 / 4.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 5.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 6.耐油仕様・緑 [OH] / 7.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 8.非粘着仕様・白 [NS] / 9.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 10.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 11.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 13.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 14.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 15.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 200
390 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
-
200 ~ 230
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [HG] / 3.一般用・スカイブルー [HBN] +\5500 / 4.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 5.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 6.耐油仕様・緑 [OH] / 7.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 8.非粘着仕様・白 [NS] / 9.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 10.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 11.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 13.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 14.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 15.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 200
390 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
-
200 ~ 230
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [HG] / 3.一般用・スカイブルー [HBN] +\5500 / 4.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 5.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 6.耐油仕様・緑 [OH] / 7.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 8.非粘着仕様・白 [NS] / 9.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 10.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 11.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 13.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 14.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 15.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 200
390 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
100 ~ 200
-
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [HG] / 3.一般用・スカイブルー [HBN] +\5500 / 4.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 5.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 6.耐油仕様・緑 [OH] / 7.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 8.非粘着仕様・白 [NS] / 9.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 10.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 11.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 13.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 14.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 15.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 200
390 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
100 ~ 200
-
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [HG] / 3.一般用・スカイブルー [HBN] +\5500 / 4.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 5.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 6.耐油仕様・緑 [OH] / 7.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 8.非粘着仕様・白 [NS] / 9.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 10.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 11.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 13.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 14.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 15.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 200
390 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
100 ~ 230
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [HG] / 3.一般用・スカイブルー [HBN] +\5500 / 4.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 5.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 6.耐油仕様・緑 [OH] / 7.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 8.非粘着仕様・白 [NS] / 9.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 10.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 11.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 13.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 14.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 15.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 200
390 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
100 ~ 230
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [HG] / 3.一般用・スカイブルー [HBN] +\5500 / 4.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 5.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 6.耐油仕様・緑 [OH] / 7.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 8.非粘着仕様・白 [NS] / 9.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 10.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 11.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 13.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 14.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 15.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目

詳細情報

基本情報

プーリ径15mmと非常に薄型のコンベヤです。プレス機の排出部などのせまい空間での設置が可能です。

【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!

コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。

ミスミコンベヤ選定情報

搬送ラインが丸ごと買える

ご注意

  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はータ仕様AS(住友重機械工業製)またはモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
  • 【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 規格表内の紫文字は2024年6月に規格を変更した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

仕様・概要

 

使用例

平ベルトコンベヤ 薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム φ15:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム Φ15のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品の搬送
3
満足度:3.0
メンテナンス部品がリスト化されていて、とても良い。 ただし、すべてが標準部品ではないのが残念。 モーターなしを選定できる...もっと読む
3人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような場所に使用するコンベヤなのか
A
細い隙間に差し込むコンベヤとしてご使用可能です。設備からの排出に適しています。
Q脚は何ヶ所つけるべきか
A
L≧1055の場合はたわみ防止のため、L型金具を4個取り付けております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム Φ15
プラチェーンコンベヤ【CVシリーズ】1列ヘッド駆動3溝フレーム Φ57
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】ナロータイプ 単列中間駆動2溝フレーム Φ19/20
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】フルベルトタイプ ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム Φ19/20
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】フルベルトタイプ 蛇行抑制桟付きヘッド駆動3溝フレーム Φ50
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
ベルト種類平ベルトプラチェーンタイミングベルト平ベルトタイミングベルト平ベルト
駆動位置中間駆動ヘッド駆動中間駆動ヘッド駆動ヘッド駆動ヘッド駆動
最大搬送重量(kg)41510151015
蛇行防止蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ
モータ仕様インダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング