(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 令和8年熊本地震の被害に遭われた皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。このたびの地震の影響により、配送の遅延が九州地域で発生しております。(8/4 19時現在) お客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、何とぞご理解の程よろしくお願い申し上げます。 
    ※商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

ベアリングとは

機械などで、固定部と回転部の間にあって、回転部を支える機械部品です。一般的に「すべり軸受」と「転がり軸受」に大別されます。「すべり軸受」は「ブッシュ」とも呼ばれ、VONAのeカタログカテゴリでは「ベアリング」に含まれないため、ここでは主に転がり軸受について説明します。転がり軸受は主に内輪、外輪、転動体、保持器で構成されます。内輪と外輪との間に転動体が配置され、転動体が互いに接触しないように、保持器によって一定の間隔を保ちながら円滑な転がり運動をさせるような構造になっています。

なお、ベアリングは軸受と呼ばれる場合もあります。

ベアリング特集ページはこちら

MISUMI eカタログでベアリングをメーカー横断検索する

MISUMI eカタログでは、スペック条件等を指定して頂き、商品を絞りこみ・選定頂けます。

  • 【カテゴリ例:ベアリング】
  • <スペック検索項目>
  • メーカー
  • 荷重方向
  • 軌道輪形状
  • 内外輪材質
  • 内径(φ)
  • 外形(φ)
  • 幅(mm)
  • ・・・

ベアリングの主な分類

各社のベアリング商品

ベアリングに関する技術情報

ベアリングに関する商品情報

ベアリングに関する技術講座