(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ロボット導入支援を受けたお客さまにインタビューを行いました
会社名 :富士精器株式会社
事業内容 :金属加工、精密機械部品の製造・販売
自動化内容:加工機へのワーク投入作業の自動化
(写真左)富士精器株式会社 製造グループ 柳田 さま
(写真中央)富士精器株式会社 製造グループ 半田 さま
(写真右)富士精器株式会社 取締役製造統括部長 藤野 さま
ーロボットで自動化したのはどんな作業ですか?
加工機へのワークの投入/取り出し作業です。1回の加工が1分程度で完了する場合は、加工機につきっきりで同じ作業を行います。他の作業を行う余裕はありません。1日8時間、1週間ずっと同じ作業をやる場合もあり自分でやるのも誰かにお願いするのも心苦しい作業でした。
加工機のチャック部分にワークを取り付け、加工が完了したら取り出します。
ーなぜロボットを導入しようと思ったのですか?
以前から業務の半分以上が単純作業に占められてしまう点に課題を感じていました。特に経験の少ない新人は単純作業ばかりをやることになりがちで、成長機会の損失やモチベーション低下、人材流出の原因にもなっていました。会社全体の技術力に危機を感じ、単純作業ばかりではなくエンジニアを増やす機会を創出するためロボット導入を決めました。
ーロボットに関する知識はありましたか?
3名の社員でロボット導入を進めました。うち1名は二足歩行ロボットの大会に出るほどのロボットマニアですが、他2名はロボットティーチングなどは未経験でした。3名ともモチベーションはかなり高かったですね。
ーロボットSIerを選んだ理由は何ですか?
ロボット導入にあたり複数の商社やSIerに相談しました。ただ、他社は「できます」とはいうのですが根拠が弱い場合や、加工機投入/取り出しの実績が乏しいケースも見受けられ、最終的な決め手に欠けていました。そんな時、ミスミのロボット導入支援サービスMiBOT[ミボット]でSIerを紹介いただきました。
実績やノウハウが豊富で、話していくうちに自動化できるイメージが湧いてきました。特にカメラを用いた位置決めのノウハウが豊富で、非常にシビアな精度が求められる加工機作業をお任せするのにぴったりなSIerだと思いました。
課題を整理したうえで日本全国のネットワークから最適なSIerを紹介してもらえるのはミスミさんの強みだと思います。
ーロボット導入において不安な点はありましたか?
「協働ロボットより人手作業の方が速いのではないか」「自社でロボットを使いこなせるかどうか」といった不安がありました。
人手作業に比べて速度が落ちてしまう点については、昼休みや終業後もロボットを使用し稼働時間を延ばすことで生産量をキープするようにしました。
また、ロボット講習会は実際に操作しながら学ぶのでわかりやすかったです。ロボット自体もブロックプログラミングやダイレクトティーチングなどの機能があってティーチングが容易でした。
ーロボットの使い心地はどうですか?
前述のとおり、講習もわかりやすくロボット自体も扱いやすかったのでロボットを使っていく点ではあまり大変なことはありませんでした。これは当社にロボット知見のあるメンバーがいたことも大きいかもしれませんが、初心者の方であっても講習を受ければ基本的な操作は十分可能だと思います。
今後はさらに自動化を推進していきたいと考えているので、自分たちでロボットを使いこなせるかはとても重要な指標でした。
ーロボット導入の効果はどうですか?
ロボットなら昼休みや終業後も作業できるので稼働時間が8時間から11時間にアップしました。人手作業は1時間に1回のワーク載せ替えのみとなったので、拘束時間が減りました。空いた時間を図面作成、治具製作などクリエイティブな業務に割り当てられるようになったので良かったです。
これまでは同じ作業でも作業者の経験値によって作業量が変わったり、トラブル発生時はそこに人手を取られて作業がストップすることもありましたが、ロボット導入によって作業量が安定するようになったので生産数の管理もしやすくなりました。
ー今後の展望
ハンドの爪やワークの置き台の治具を3Dプリンターで内製化することで、多品種少量品にも対応できる体制を強化していく予定です。
ワーク置き台。治具を変えることで様々なワークに対応可能
さらに今回の自動化工程の水平展開を進めていき、バリ取りや検査工程など他の工程の自動化にも取り組んでいきたいと考えています。
最終的には、これまで単純作業に割いていたリソースを加工技術や設計能力向上に使い、エンジニアを増やしたいです。過酷な作業はロボットに任せて人はより成長できる事に全力で挑戦できる会社を目指していきたいです。
初めてのロボット導入を考えているなら、自動化が容易な工程でスモールスタートすることをお勧めします。実際に触ってみないとわからない部分も多いので、とにかく簡単な工程の自動化を早めに始めることが良いと思います。
また、一度自動化できたら自分たちで拡張していくとより実態に合った自動化を実現しやすいと思います。
MiBOT[ミボット]
ミスミが運営するロボット導入支援サービス。相談無料で日本全国対応しています。
40種類以上のロボットパッケージ掲載。ロボット動画や価格帯を手軽に見れて便利
低価格ロボットパッケージから熟練工レベルの高度な作業の自動化まで掲載中
パレタイズ
599万円~
3.5ヵ月~
ねじ締め
599万円~
3.5ヵ月~
加工機への投入
680万円~
6.0ヵ月~