(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CM放映記念 Wキャンペーン

期間2026年10月1日(木)~ 12月26日(土)

  • 全商品対象※
  • だれでも
  • 何回でも

送料無料!¥0

※一部対象外商品あり

さらに

2週間ごとに変わる!
人気商品

50%
OFF

第4弾

11月12日(木)~ 11月25日(水)

近接センサ

近接センサ

スライドレール 2段引・3段引

スライドレール
2段引・3段引

予告:第5弾は 11月26日(木)~

2つのお得なWキャンペーン

お得① 送料ミスミ負担キャンペーン概要

送料ミスミ負担キャンペーン ロゴ

期間中は、ミスミECサイトでのご注文が
何回でも送料無料※1になるキャンペーンを開催!
応募や手続きは不要。
カートに入れるだけで自動的に送料無料が適用されます。

期間:2026年10月1日(木)~ 12月26日(土)※2

全商品対象 4,000万点以上

製造現場の必需品が揃う!確かなバリエーション

メカニカル部品

メカニカル部品

電気部品

電気部品

消耗品

消耗品

金型部品

金型部品

ミスミECサイトで見つからない特注部品も1点から送料無料!

部品1
部品2
部品3

※1 長尺品や重量の大きい一部の商品、ストークなどの
    
特別配送料がかかる商品、およびメビーマーケットプレイスの商品は、
    
本キャンペーンの対象外となります。
※2 2026年12月26日までのご注文分が対象です。
    
27日以降のご注文は2027年1月5日受付扱いとなるため、対象外となります。

お得② 人気商品半額キャンペーン概要

人気の定番アイテムを、期間中全6弾にわたって半額でご提供します。
対象商品は2週間ごとに入れ替わるため、気になる商品は
お早めにご確認ください。

※ログイン状況や割引適用条件により、表示価格が異なる場合があります。最終的な適用価格はお見積り・ご注文画面にてご確認ください。​

ただいま半額対象の商品はこちら

第4弾

11/12 (木) – 11/25 (水)


 
近接センサ
 

半額対象:8商品

近接センサ

50%
OFF

通常価格(税別): 1,210円~

特別価格(税別):605円~

商品一覧を見る

スライドレール 3段引
重荷重・スチール長尺タイプ
 

半額対象:1商品

スライドレール 3段引 重荷重・スチール長尺タイプ

50%
OFF

通常価格(税別): 3,461円~

特別価格(税別):1,730円~

商品詳細を見る

スライドレール 2段引
軽荷重・コンパクト
スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

半額対象:1商品

スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

50%
OFF

通常価格(税別): 448円~

特別価格(税別):224円~

※一部商品は対象外​

商品詳細を見る

2週間ごとに対象商品が変わる!

今後のキャンペーン日程(対象商品はお楽しみに!)

第5弾

11/26 (木) – 12/9(水)

第6弾

12/10 (木) – 12/26(土)

【終了しました】

第1弾

【終了しました】
10/1 (木) – 10/14 (水)

終了しました

光電センサ・ファイバーセンサ

半額対象:19商品

光電センサ・ファイバーセンサ

50%
OFF

通常価格(税別): 1,300円~

特別価格(税別):650円~

※一部商品は対象外​

商品一覧を見る

終了しました

ミニチュアリニアガイド

半額対象:3商品

ミニチュアリニアガイド

50%
OFF

通常価格(税別): 2,010円~

特別価格(税別):1,005円~

商品一覧を見る

【終了しました】

第2弾

【終了しました】
10/15 (木) – 10/28 (水)

終了しました

ボールベアリング・玉軸受
 

半額対象:7商品

ボールベアリング・玉軸受

50%
OFF

通常価格(税別): 130円~

特別価格(税別):65円~

商品一覧を見る

終了しました

【エコノミーシリーズ】
ボールベアリング・玉軸受

半額対象:16商品

【エコノミーシリーズ】ボールベアリング・玉軸受

50%
OFF

通常価格(税別): 70円~

特別価格(税別):35円~

※一部商品は対象外​

商品一覧を見る

終了しました

搬送用ベアリング
 

半額対象:2商品

搬送用ベアリング

50%
OFF

通常価格(税別): 1,330円~

特別価格(税別):665円~

商品一覧を見る

終了しました

ベアリングユニット・ピロー形・
フランジ形
 

半額対象:5商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形

50%
OFF

通常価格(税別): 950円~

特別価格(税別):475円~

商品一覧を見る

終了しました

高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・
補助車輪用 軽中荷重向け

 

高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け

50%
OFF

通常価格(税別): 4,300円~

特別価格(税別):2,150円~

商品詳細を見る

【終了しました】

第3弾

【終了しました】
10/29 (木) – 11/11 (水)

終了しました

モータローラコンベア
 

半額対象:2商品

モータローラコンベア

50%
OFF

通常価格(税別): 62,000円~

特別価格(税別):31,000円~

商品一覧を見る

終了しました

フリーローラコンベア
 

半額対象:2商品

フリーローラコンベア

50%
OFF

通常価格(税別): 23,000円~

特別価格(税別):11,500円~

商品一覧を見る

終了しました

一体型キャスタ&
アジャスタパッド

半額対象:1商品

一体型キャスタ&アジャスタパッド

50%
OFF

通常価格(税別): 4,077円~

特別価格(税別):2,038円~

※一部商品は対象外​

商品詳細を見る
新MISUMI アイコン

機械部品なら新ミスミ!
ミスミの便利な活用方法

得アイコン 楽アイコン

設計業務を「楽」にするサービス、
価格が「得」になるサービスが盛りだくさん!
この機会にたくさん使ってみてください。

ミスミではECサイトの機能に加え

MISUMI サービス

55の豊富なサービスをご用意

わかばマーク

ミスミをはじめて使う方

まずはミスミECサイトの使い方を動画で確認

楽アイコン

設計リードタイム短縮しませんか?

設計業務支援

得アイコン

その見積もり本当に最適ですか?

コストダウン支援

meviy

メビーなら
図面バラシ不要!

3D CADデータをアップロードするだけ!
価格も納期もスグにわかる。
図面加工品の手配にかかる手間・時間を約92%削減!

板金加工
 

板金加工

溶接加工
 

溶接加工

切削加工
(角物)

切削加工(角物)

切削加工
(丸物)

切削加工(丸物)

樹脂加工
 

樹脂加工

製缶
 

製缶

架台
 

架台

3D
プリント

3Dプリント

注型
 

注型

射出成形
 

射出成形

※2025年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザー数シェア
 
テクノ・システム・リサーチ調べ

楽アイコン
FRAMESロゴ

アルミフレーム筐体設計を
お絵描き感覚で本格的な設計が可能!

MISUMI FRAMES

部品自動配置

商品を選んでアルミ
フレームを繋ぐと
ナットやブラケット
を自動で配置。

部品自動配置

豊富な設計事例

実際のファイルをダウンロードしてそのまま活用可能!

設計事例
楽アイコン
RAPiD Design ロゴ

設計時間を最大​91%削減​
3D CADデータライブラリー

RAPiD Design

SOLIDWORKS・iCAD SX・Inventorとの連携
モデルをCADソフトへ直接インポート

SOLIDWORKS・iCAD SX・Inventorとの連携

CADデータとミスミの
部品情報が連携

CADデータとミスミの部品情報が連携

設計変更時のCADデータ入れ替えが
圧倒的に楽に。型番も自動変更

設計変更時のCADデータ入れ替えが圧倒的に楽に。型番も自動変更
楽アイコン
MISUMI floow ロゴ

商品在庫を自動発注!​
間接材の調達時間を約70%削減

MISUMI floow

間接材調達業務でこんなお悩みありませんか

煩雑な承認プロセス

煩雑な
承認プロセス

在庫切れと緊急発注

在庫切れと
緊急発注

面倒な棚卸し作業

面倒な
棚卸し作業

間接材の過剰在庫

間接材の
過剰在庫

不透明な使用量

不透明な
使用量

MISUMI floow(フロー)3つのサービス
お客さまの購入頻度に応じて
3つのサービスをご利用いただけます。

高頻度使用品

自販機取り出しで
常時利用可能

中頻度使用品

定期便配送で
欠品解消

都度調達品

ミスミECサイト/
専任担当

迅速な見積もり回答

楽アイコン

お客さまのニーズに合わせた最適な選択肢

短納期(従来)サービス

早いほうがいい!

早いほうがいい

「確実な納期で早く欲しい」
「設計変更」「手配モレ」

そんなときは・・・

矢印

最短当日出荷

在庫品

17時までのご注文

非在庫品

緊急出荷サービス
(ストーク)※

 

ストークA:当日18時までのご注文

得

納期割引サービス

安いほうがいい!

安いほうがいい

「納期よりも価格を重視したい」

そんなときは・・・

矢印

1個から最大50%OFF
まとめ発注なら、
最大75%OFF

国内外400社との
調達ネットワーク(D-JIT)
コストダウン実現

在庫品も対象!

得アイコン

テレビCM「得ミスミ・楽ミスミ」篇

FAQ

Q. ログイン前とログイン後で表示価格が異なる場合があるのはなぜですか?​アイコン
A.
ログイン後は、お客さまに適用可能な割引条件を反映した価格が表示されます。そのため、ログイン前とログイン後で表示価格が異なる場合があります。
Q. なぜ半額キャンペーン価格と納期割引価格の両方が表示されるのですか?​​アイコン
A.
商品や割引適用条件よっては、納期割引を利用することでさらに割引になる場合があるため、半額キャンペーン価格と納期割引価格の両方が表示されることがあります。ご注文時には、お客さまご自身で適用する割引をご選択ください。
Q. 商品によって半額表示にならないのはなぜですか?​アイコン
A.
キャンペーン対象商品であっても、他の割引が適用されている場合があります。システムが最もお得な価格を自動で適用し、その価格が表示されます。