(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセントの取り扱いメーカー一覧(1件)

コンセントは、電源プラグを差し込んで電気機器に電力を供給するための配線器具です。
制御盤内や生産設備、装置周辺において、電源の分岐や周辺機器への電力供給を目的として使用されます。
埋込形、露出形、防水・防滴形など設置環境に応じた種類があり、極数や差込口の形状も規格により異なります。
プラグの差込形状が規格化されているため、対応するプラグを備えた機器と安全に接続できる点が特徴です。
選定にあたっては、極数、定格電流・電圧、防水・防塵性能、取付方法(埋込・露出)などを確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

コンセントのメーカー一覧

1件

コンセントに関連する技術情報

  • プラグ・コンセントの特長と用途 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 プラグ・コンセントの特長と用途 プラグ・コンセント 配線とコードとの接...・本表は標準的なコンセントの選定例を示したものです。 ・表に記載のないコンセントを使用す...・表に記載のないコンセントを使用する場合は、他のコンセントと誤用のないようにしてください[電気用品安全法、JIS C...

    記事を読む
  • コードリール・延長コード | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    延長コードの概要 延長コード 設置されたコンセントから離れた場所で、複数の電気器具に電源を供給するための電気器具です。...の電気器具です。 防雨型コンセント(屋外型) コンセントキャップが付いているので...

    記事を読む
  • 電設配線部品 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    、注意事項 露出スイッチボックス コンセントやスイッチの配線器具を収納設置するボックスです。...続きを読む プラグ・コンセントの特長と用途 プラグ・コンセント 配線とコードとの接...

    記事を読む