(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

省エネ 断熱板もヒータも特注加工承ります!

保温・断熱を効率的に行い電力節約に!射出ユニット・金型対策商品をご紹介

省エネ

  • グンゼエコカバー

    ・簡単着脱
    ・ムダな放熱を抑えてエネルギーコスト削減

  • 高温ガラステープ

    ・ノズル保温用テープの固定に

  • 成形機ノズル用
    保温テープ

    ・ノズルに巻き付け放熱防止

【断熱板】ミスミなら揃う!ラインナップ大幅追加

■金型用断熱板商品マップ 2022年6月発売 板厚高精度(±0,01)ラインナップを追加しました

※●が新商品です (2022年2月・6月発売開始)

グレード TYPE 主材料 主基材 推奨使用温度 圧縮強度
※2
新商品の特徴
スタンダード
グレード
HIP□ ホウ酸塩系バインダー ガラス繊維 220℃
以下
294MPa
HIPD□新商品! ポリエステル樹脂 ガラス繊維 200℃
以下
334MPa HIP□に比べ熱伝導率、吸水率が低く機械的強度も若干高い
ネオスタンダード
グレード
HIPJ□ エポキシ樹脂 ガラス繊維 150℃
以下
500MPa
HIPJD□新商品! エポキシ樹脂 ガラス繊維 150℃
以下
495MPa 難燃性認定商品
耐熱グレード HIPH□ リン酸塩系バインダー ガラス繊維 500℃
以下
147MPa
HIPHD□新商品! ケイ酸塩系バインダー ガラス繊維 500℃
以下
108MPa HIPH□に比べ若干機械的強度は劣るが、熱伝導率が低い
高強度グレード HIPX□ 超耐熱エポキシ樹脂 ガラス繊維 180℃
以下
580MPa
HIPXD□新商品! エポキシ樹脂 ガラス繊維 180℃
以下
550MPa HIPX□に比べ曲げ強さに優れる
高温耐久グレード HIPL□ ケイ酸塩系バインダー ガラス繊維 400℃
以下
461MPa
紙ベークグレード HIPP□ フェノール樹脂 クラフト紙 100℃
以下
392MPa
布ベークグレード HIPC□ フェノール樹脂 綿布 100℃
以下
294MPa
HIPCD□新商品! フェノール樹脂 綿布 110℃
以下
300MPa HIPC□よりも耐熱性が若干高く、吸水率も低い
ウルトラグレード HIPU□新商品! シリコーン樹脂 マイカ(雲母) 550℃
以下
400MPa 最も耐熱性が高く、機械的強度も高い
ミドルグレード HIPF□新商品! シリコーン樹脂 ガラス繊維 300℃
以下
405MPa スタンダードグレードよりも耐熱性が高く、熱伝導率、吸水率共に低い
板厚高精度
高強度グレード
HIPXTS□ 超耐熱エポキシ樹脂 ガラス繊維 180℃
以下
580MPa
HIPXDTS□新商品! エポキシ樹脂 ガラス繊維 180℃
以下
550MPa
板厚高精度
高温耐久グレード
HIPGTS□ ケイ酸塩系バインダー ガラス繊維 400℃
以下
480MPa
板厚高精度
スタンダード
グレード
HIPDTS□新商品! ポリエチレン
テレフタレート樹脂
ガラス繊維 200℃
以下
334MPa
板厚高精度
ネオスタンダードグレード
HIPJTS□新商品! エポキシ樹脂 ガラス繊維 150℃
以下
500MPa 板厚公差±0,.01で最安値
HIPJDTS□新商品! ガラス繊維 495MPa
板厚高精度
ミドルグレード
HIPFTS□新商品! シリコーン樹脂 ガラス繊維 300℃
以下
405MPa

※1 A100mm×B100mm×T10mm 穴加工無しの場合の価格です。価格改訂が行われている可能性がありますのでご購入前にお見積もりにて価格をご確認下さい。

※2 材料物性の圧縮強さの最大値を記載しております。

ミスミの金型用断熱板

材料物性表ダウンロード

グンゼエコカバーの取り扱いを開始しました

最新の射出成形機に更新しなくても、電気代を節約する方法があります!

特長

  • 成形機のヒーター電力を大幅低減!
  • 高い断熱性により万一のやけどを防止!
  • 耐熱マジックファスナー採用で、工事不要簡単着脱!
  • 成形工場以外のさまざまな配管の断熱にも使用可能!
  • 数百社、数千台への取り付け実績!

詳細はこちら

糸引き防止に!遮熱ハット(遮熱hat)

  • ノズルからの熱伝導を低減し、糸引き防止に!
  • 金型の熱だまり低減、省エネ効果も!
  • 耐熱両面テープ採用、成形機上で簡単着脱!

詳細はこちら

断熱板・ヒータの特注加工

断熱板・ヒータの特注加工は、「2D図面加工品サービス」
「カタログ規格外品サービス」をご使用ください

  • 寸法精度を厳しく指定したい
  • 自社加工は難しい・面倒
  • リード線を長くしたい

2D図面アップロードで見積もり最短1日!

さまざまなご要望にお答えします

見積もりから注文まで簡単3ステップ!

2D図面加工品サービス

カタログ規格外品サービス

2D図面をアップロード2D図面を
アップロード

最短30秒

型番と変更内容を入力型番と変更内容を
入力

【マイページ】から
結果をご確認ください

最短1日

【マイページ】から
結果をご確認ください

MISUMIサイトからの注文で
標準品と一括納品いたします。

驚異の良品率99.9%

MISUMIサイトからの注文で
標準品と一括納品いたします。

詳しくはこちらのページをご覧ください

※「2D図面加工品サービス」「カタログ規格外品サービス」の利用には、ログインが必要です。
ログインIDは「MISUMIサイト」でお使いのIDをそのままご利用いただけます。

ミスミ モールド事業部 成形事業チーム

Tel 0120-343-615

営業時間:9:00~18:00
(土曜日・日曜日・祝日は除く)

Fax 03-5211-6503