(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全衛生/5S 現場の安全とクリーン化に!

まずは安全と現場環境から改善を進めてはいかがでしょうか?さまざまな商品を取り揃えております!

安全衛生

お知らせ:一般社団法人 日本産業機械工業会より「射出成形機の火災事故に注意!」がリリースされています。 こちら

スプルー除去工具/スプルーヒートガン

特長

  • バーナーや火を使わずにスプルー詰まりを解消する専用工具
  • こて先は柔らかい銅製でスプルーの傷つきを防止
詳細はこちら

スクリューメンテナンス用ハンディ加熱器

特長

  • バーナーや火を使わず成形機スクリューにこびり付いた炭化樹脂を加熱できます
  • 樹脂がきれいに剥離するので、作業時間が半減します
  • ガス溶接技能などの資格不要
詳細はこちら

その他の安全衛生商品

  • 成形現場用革手袋

    成形現場に特化した皮手袋です

    商品詳細へ

5S

  • クリーンバリア
    システム2/2A

    ・金型開閉時の成形品飛散をガード

  • 糸切り装置付
    ポータブル袋
    口縫いミシン

    ・材料袋の袋口縫いに

  • リプラギ® 角材
    (金型用枕木)

    ・腐食しない樹脂製枕木
    ・金型などの保管に

  • 粉砕機飛散防止
    カバー(エア/電気
    不要 汎用キット)

    ・粉砕材の飛散防止に
    ・動力不要、テコ式簡易改善キット

リプラギ®(金型用枕木)

  • 低コスト!
    希少な木材に比べて導入コストが低く、長寿命によりランニングコストも削減します
  • 耐腐食性!
    樹脂製品のため、腐敗することはありません
  • 豊富なサイズ!
    金型サイズに合わせ、豊富なサイズからお選びいただけます
  • リサイクル可能!
    100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化可能です
動画:粉砕機飛散防止カバー

腐敗していていつ潰れてもおかしくない

高い耐久性による安全性の向上

粉砕機飛散防止カバー(エア/電気不要 汎用キット)

  • 粉砕材の飛散防止に!
  • テコの原理を利用し、エア/電気などのエネルギー不要!
  • 低コストで簡単に粉砕材の飛散改善を実施可能!
動画:粉砕機飛散防止カバー
詳細はこちら

その他の5S商品

  • スプレー缶ホルダ
    (1~4缶用)

    成形機や工作機械・工具棚などに取り付けて
    現場のスプレー缶をスッキリ保管できます

    商品詳細へ