見た目は普通ですが
優れモノです
- 電極にゴミが付きにくく
除電能力が長持ち! - メンテの手間も削減!
他品とのメカニズムの違いは
こちらをご覧ください
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
静電気によるゴミ・ホコリの付着、お困りではありませんか?製品への異物混入対策は万全ですか?
3つの発生原因を押さえ、より確実な異物対策をお手伝いします
ワークを90%以上除電!
コンベアに設置してワークの異物付着を防止
商品ページでお客さまのカイゼン実例をご紹介中!
作業に合わせた3種類のタイプをご用意!
1フィット感抜群!
■お客さまの声
「手にしっかりフィットするので、指先の細かい作業も違和感なく行えます」
2繊細な作業に最適!
※本商品は6月新発売です
■開発秘話
「小さなワークでも扱いやすく傷つけにくい除電素材を採用しました!」
3滑りやすい作業向け!
■お客さまの声
「緩衝材が貼りつかないので作業時間が短縮されました」
高性能・しかも低価格で、現場の期待にお応えします
以下で悩んでいるお客さまにおすすめ !
・静電気による糸切れ不良に悩んでいるので、徐電効果が高いものを選びたい
・ワークが高速移動しているので、イオナイザでは除電しきれず瞬間で除電したい
ワークを通過させるだけで、瞬時に"奪電"します
シューターへの貼りつき解消に最適!
静電気の痛み・異物引き寄せも低減します。
除電性能が安定・長持ちします
見た目は普通ですが
優れモノです
設置するだけでコンベアを常に除塵。
チリ・ホコリをワークから遠ざけます
こんな方にオススメ
取付前
コンベア上にホコリが付着しています
取付後
ベルト1周するだけでも綺麗にホコリが取れました!
以下で悩んでいるお客さまにおすすめ !
・金型からの落下時に、ワークがあちこち飛散しムダが発生してしまう
・飛散したワークに異物が付着してしまう
以下で悩んでいるお客さまにおすすめ !
・金属異物が混入し、射出ユニットの分解が必要になったことがある
・金属異物混入を予防し、スクリューやシリンダーを保護したい
取り付けラクラク!ホッパー内に設置するだけ!
バッフル有
バッフル無
※バッフルは、マグネット上部の傘を指します
ミスミ モールド事業部 成形事業チーム