(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月20日 20時現在)
    大雪の影響にともない、1月21日(水)~1月25日(日)にかけて、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

除電/異物対策

静電気によるゴミ・ホコリの付着、お困りではありませんか?製品への異物混入対策は万全ですか?

3つの発生原因を押さえ、より確実な異物対策をお手伝いします

【除電】異物を”寄せない”対策

【新商品】JODENOREN~除電のれん~コンベア設置タイプ意匠・登録商標出願中

ワークを90%以上除電!

コンベアに設置してワークの異物付着を防止

JODENORENの特長

img:JODENORENの特長

商品ページでお客さまのカイゼン実例をご紹介中!

除電の様子

動画:JODENOREN
  • ワークの形状などに合わせて布のカットもOK!
  • ワークの静電気を「放電」することで除電します
    詳しいメカニズムはこちら

成形現場向け 静電気対策(除電)手袋

作業に合わせた3種類のタイプをご用意!

高性能・しかも低価格で、現場の期待にお応えします

  • 社内テストで、最大96%除電することを確認
  • おまとめ買いで最大50%OFFに
  • 在庫品で、最短当日出荷が可能

奪電機(ハーモ製)

以下で悩んでいるお客さまにおすすめ !

・静電気による糸切れ不良に悩んでいるので、徐電効果が高いものを選びたい
・ワークが高速移動しているので、イオナイザでは除電しきれず瞬間で除電したい

ワークを通過させるだけで、瞬時に"奪電"します

動画:奪電機(ハーモ製)

【動画】奪電機の性能

取出ロボットに設置

コンベア出口に設置

【新商品】シューターJODEN

シューターへの貼りつき解消に最適!
静電気の痛み・異物引き寄せも低減します。

商品ページを見る

ご使用イメージ
模擬シューターを用いた実験の様子です

動画:JODENOREN

設置前後での帯電量の変化
シューターJODENの使用により、帯電量が約90%も抑えられました!

設置前:8.4kV

設置後:0.7kV

省メンテ除電器(イオナイザ)

除電性能が安定・長持ちします

見た目は普通ですが
優れモノです

  • 電極にゴミが付きにくく
    除電能力が長持ち!
  • メンテの手間も削減!
    他品とのメカニズムの違いは
    こちらをご覧ください

除電ガン(ベッセル製)

コンプレッサーエアーだけで除電ができます

  • 故障原因1位「断線」から解放
  • エアー駆動なので、連続作業も可能
  • カーボネート製で丈夫

【5S】異物を”残さない・出さない”対策

コンベア清掃ブラシ

設置するだけでコンベアを常に除塵。
チリ・ホコリをワークから遠ざけます

商品ページを見る

こんな方にオススメ

  • 現場でコンベア清掃を徹底できない
  • ブラシ取付けたいけど、設計時間がない

取付前
コンベア上にホコリが付着しています

取付後
ベルト1周するだけでも綺麗にホコリが取れました!

飛散ガード/クリーンバリアシステム

以下で悩んでいるお客さまにおすすめ !

・金型からの落下時に、ワークがあちこち飛散しムダが発生してしまう
・飛散したワークに異物が付着してしまう

マグネット固定式飛散ガード

動画:マグネット固定式飛散ガード

カンタン取付・調節可能

詳しい情報をチェック!

クリーンバリアシステム

動画:クリーンバリア

しっかり固定したい場合に

詳しい情報をチェック!

粉砕機飛散防止カバー(エア/電気不要汎用キット)

“てこ”の力で浮遊異物を防止!

動画:粉砕機飛散防止カバー

【新商品】リプラギ®板状タイプ(金型用枕木)

使いやすい板状タイプが新登場

【ブリッジ&コンタミ】異物を”入れない”対策

【ブリッジ・つまり対策】粉砕機用バイブレータ

振動によってブリッジ発生を防止
お持ちの粉砕機に後付けOK!

商品ページを見る

ブリッジだけでなく、異物混入防止にも貢献します

ご使用イメージ

動画:JODENOREN
  • 振動させることで、材料を積もらせず下に落とします
  • 外付け方式&ブリッジ減で受け箱開ける機会が減るので
    粉砕材への異物混入リスクが少なくなります
成形異物対策の決定版!異物混入・異物付着にもう悩まない!
記事はこちら

その他の異物対策/材料搬送関連商品

  • ホッパーローダー用
    マグネット

    ホッパーに設置し異物除去が可能です

    商品詳細へ

  • エアーホッパーローダー

    材料タンクから成形機ホッパーへの材料搬送時に便利です

    使用動画あり

    商品詳細へ

  • 樹脂搬送用ホース 
    汎用タイプ

    特殊軟質樹脂の配合素材による静電気防止効果あり

    商品詳細へ

成形特別講演 異物・黒点発生原因とその対策

成形特別講演 異物・黒点発生原因とその対策

IPF Japan 2020(国際プラスチックフェア)特別講演

本セミナーは、射出成形に精通した講師を招き、
異物・黒点の発生原因と対策について解説した動画です。
対策を検討する上での基本的な考え方から、
具体的な原因と対策方法まで、幅広く解説しております。
ぜひ現場カイゼンにお役立てください。