(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/11/4 14:40~18:00の間、CADデータダウンロードシステムが不安定な状態でした。現在は復旧しております。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

お困りごとを解決!2段突き出しユニット・型開き制御装置

プラ型用標準部品から新商品登場!
金型内のシンプル化に貢献する多機能商品をお試しください!

2段突き出しユニット

エジェクタプレートの2段突き出しユニットです。1段突き出しでは成形品の突き出しが困難な場合や、成形品を自動落下させたいときにご使用ください。
エジェクターガイドピン・ブシュとしても活躍します!

前方2段突き出しユニット DCUMX(2サイズ展開)

後方のプレートが止まる一方で、前方のプレートは、突き出しを続けます。

  B D 最大突き出し 材質 硬度 耐熱温度 耐荷重
(最大)
1段 2段
DCUMX-1 26 30 42 48 SCM421相当 58±2HRC 150℃ 1200kg
DCUMX-2 30 34 54 80

後方2段突き出しユニット DCUMY(2サイズ展開)

前方のプレートが止まる一方で、後方のプレートは、突き出しを続けます。

  B D 最大突き出し 材質 硬度 耐熱温度 耐荷重
(最大)
1段 2段
DCUMY-1 28 32 48 62 SCM421相当 58±2HRC 150℃ 1200kg
DCUMY-2 32 36 60 89

型開き制御装置

型内にて2段階の型開き・型閉じを制御します。2段突き出しを行うエジェクタプレートの制御装置としてもご使用いただけます!

インターナルラッチロック ILCU

PL開きを型内蔵にて制御します。

  型開き範囲(mm) 耐熱温度 耐荷重
(最大)
材質 硬度
1段 2段
ブシュ 6~125 フリー 150℃ 1500kg SCM445相当 56-58HRC
ガイドシャフト S50C相当 62±2HRC