(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)
製造現場のためのアクチュエータ選定情報

単軸ロボットRS 使用方法

ロボット据え付け方法

初めてご使用される方は、必ずロボット取扱説明書をご一読ください。

RSB1/RSB2

据え付け方法

架台のロボット取り付け面に下図のように通し穴を設け、架台の下面より指定されたボルトでロボットを固定してください。ボルトと締め付けトルクは以下のとおりです。

[図]据え付け方法
ロボット ボルト 締め付けトルク
RSB1 六角穴付きボルト(M5)、強度: 8.8T
長さ: 架台の厚さ + 10mm 以下
60 ~ 90kgf・cm
RSB2 六角穴付きボルト(M6)、強度: 8.8T
長さ: 架台の厚さ + 10mm 以下
100 ~ 130kgf・cm
  • RSB1商品詳細へ
  • RSB2商品詳細へ

保護結合

ロボット本体の内部にはアース端子(M4ネジ)が付いていますので、必ずアースをとってください。アース端子の位置を下図に示します。
設備全体の保護導体には、PEのマークを付けた端子を設けて、外部保護導体に接続してください。また、ロボットのベースのアース端子をその保護導体に確実に接続してください。

アース端子の位置
[図]アース端子の位置
接地
[図]接地
  • 第3種接地(接地抵抗値100Ω以下)以上を推奨します。
  • アース線は電線AWG14(2m㎡)より太いものを使ってください。