(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製造現場のためのアクチュエータ選定情報

一軸アクチュエータLS FAQ

全般

Qカップリングは付属していますか?
A

付属していません。別途ご注文いただく必要があります。
以下モータカップリング選定情報の適用表より、使用予定のLSシリーズとモータから、推奨カップリングをご選定ください。

Qセンサのみ追加で注文可能ですか?
A

可能です。
センサセット(センサ・ドグ・取り付けねじ)の取り扱いがあります。
LS本体の型番と希望のセンサオプション・センサの個数をご確認の上、以下窓口までお問い合わせください。

メカニカル部品技術窓口

Qボールねじのリードをカタログ・Web記載以外の長さに変更することはできますか?
A

できません。
新規設計となるため対応できないことをご了承ください。

Q寿命計算はどのように行えば良いですか?
A

専用の技術計算ソフトをご用意していますので、以下「一軸アクチュエータ(LS)技術計算ツール」で計算を行ってください。

メカ

Q対応するモータを教えてください。
A

三菱電機、安川電機、オリエンタルモータなど各社のモータに対応しています。
ご使用になるモータに応じてモータアタッチメントをご選定ください。
お客さまで独自にアタッチメントを製作される場合は、モータアタッチメント無し(N)をご指定ください。
以下モータカップリング選定情報の適用表より、適用モータをご確認ください。

QLS10・LS12は本体上面・下面どちらからねじ留め可能ですか?
A

本体下面からのねじ留めです。

QLST10(ベルト)は垂直(Z軸)使用可能ですか?
A

一部可能です。ブレーキ付きモータをご選定いただければ使用できます。

QLST10(ベルト)のプーリ1回転あたり移動量はいくつですか?
A

約60mmです。(プーリのピッチ円径19.1mm×円周率3.14=59.97mm)

QLST10(ベルト)のテンション調整は可能ですか?
A

可能です。テーブルブロックのねじにてご調整ください。
詳しくは以下窓口までお問い合わせください。

メカニカル部品技術窓口

Qモータ付属で注文できますか?
A

注文できません。
別途お客さまにてご手配ください。

Qセンサ付属で注文できますか?
A

注文できます。
近接センサ・フォトセンサに加えてドグ・取り付けねじがセットになっており、お客さまの選定の手間を省きます。

メンテナンス

Q給油方法を教えてください。
A

ボールねじ・ガイドに直接塗布した上で、数回往復摺動させて全体に馴染ませてください。
給油に関しては、6ヶ月ごともしくは走行距離1,000kmを目安に行ってください。

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292

※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。