(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

シリーズを選択

  • リニアボールステージ
  • リニアボールステージ CAVE=POSITIONER
  • 回転ステージ
  • ゴニオステージ
  • 製品特長
  • ラインナップ
  • 技術情報

コンパクト/高剛性/高精度を実現 自動リニアボールステージ CAVE-X POSITIONER

X軸 −ストローク 30~75−(カバー無し XCVLシリーズ、カバー有り XCVLCシリーズ)

X軸 −ストローク 30~75− (カバー無し XCVLシリーズ、カバー有り XCVLCシリーズ)

高剛性・幅コンパクトで移動量30~75mm対応

仕様

送り機構 ステージ面
サイズ(mm)
ガイド 繰返し位置決め精度(μm) 最大移動量(mm)
ボールねじ 60×60 リニアボール
ガイド
±0.5 75
  • 詳細はこちら

X軸 −ストローク 100~300−(カバー無し XCVLシリーズ、カバー有り XCVLCシリーズ)

X軸 −ストローク 100~300− (カバー無し XCVLシリーズ、カバー有り XCVLCシリーズ)

高剛性・幅コンパクトで移動量100~300mm対応

仕様

送り機構 ステージ面
サイズ(mm)
ガイド 繰返し位置決め精度(μm) 最大移動量(mm)
ボールねじ 60×60 リニアボール
ガイド
±0.5 300
  • 詳細はこちら

XY軸 ストローク −30~75−(カバー無し XYCVLシリーズ、カバー有り XYCVLCシリーズ)

XY軸 ストローク −30~75− (カバー無し XYCVLシリーズ、カバー有り XYCVLCシリーズ)

高剛性・幅コンパクトで移動量30~75mm対応

仕様

送り機構 ステージ面
サイズ(mm)
ガイド 繰返し位置決め精度(μm) 最大移動量(mm)
ボールねじ 60×60 リニアボール
ガイド
±0.5 75
  • 詳細はこちら

Z軸 −ストローク 30~75−(カバー無し ZCVLシリーズ、カバー有り ZCVLCシリーズ)

Z軸 −ストローク 30~75− (カバー無し ZCVLシリーズ、カバー有り ZCVLCシリーズ)

高剛性・幅コンパクトで移動量30~75mm対応のZ軸タイプ

仕様

送り機構 ステージ面
サイズ(mm)
ガイド 繰返し位置決め精度(μm) 最大移動量(mm)
ボールねじ 60×60 リニアボール
ガイド
±0.5 75
  • 詳細はこちら

水平面Z軸 クロスローラ式(高耐荷重タイプ ZLMPGシリーズ、薄型タイプ ZLMPTG)

水平面Z軸 クロスローラ式 (高耐荷重タイプ ZLMPGシリーズ、薄型タイプ ZLMPTGシリーズ)

耐荷重196Nの高荷重タイプ・高さ40mmの薄型タイプをラインナップ

仕様

送り機構 ステージ面
サイズ(mm)
ガイド 繰返し位置決め精度(μm) 最大移動量(mm)
ボールねじ 80×100
120×120
60×60
クロスローラ
ガイド
±0.5以内 12
  • 詳細はこちら
  • 製品一覧表
  • アクチュエータ製品技術情報
  • カタログを見る
  • カタログをダウンロードする
  • よくあるご質問