本体上下面プレート(ステンレス焼入れタイプ)にゴシックアーク溝ボールガイドを直接加工しています。
ゴシックアーク溝は2つの円弧でできているため、ボールの接点が片側で2点接触となります。左図のように、両側で4点接触となるため、高剛性を実現します。
センサは本体に設置され、ステージの側面からははみ出ることはありません。
専用の筐体設計で高剛性とコンパクト化を実現。
本体のベースとガイド機構が一体式構造を採用し、移動精度が高い。 特別に設計した機構部品を採用し、駆動性能が高い。
キーパーツは社内大量生産により、超低価格を実現。
SUS440Cを担当
無電解ニッケルメッキ
原点センサの追加ができます
異物落下防止
グリースの飛散防止
(※CAVE-X POSITIONERシリーズのみ)
高速(サーボモータ)
メカニカル部品技術窓口
※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。