(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ミスミアルミフレームに剛性が強い新シリーズが加わりました。
従来シリーズに比べ断面二次モーメントを高めた仕様になっており、M10・M12ボルトで締結が可能です。
ブラケット・ナットなどの接続部品や、フレームキャップなどのアクセサリも併せて合計169アイテム同時発売しました。
架台や大型装置など剛性・強度が求められるユニットに最適なアルミフレームシリーズです。
| 大分類 | 写真 | 商品名 | キャッチコピー | 代表型番 | 通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミフレーム | ![]() |
60×60m 1列溝 4面溝 |
溝幅12mmのアルミフレーム、 M10・M12のボルトで締結可能です。 60×60角~120×240角まで15形状、 一部黒アルマイト処理品を展開。 |
HFS10-6060-300 HFS10-6060-[50-4000/0.5] |
300mm未満: 1,380円/本 300mm以上: 4,630円/m |
1日目出荷 |
| 60×120mm 2列溝 4面溝 |
HFS10-60120-300 HFS10-60120-[50-4000/0.5] |
300mm未満: 2,450円/本 300mm以上: 8,210円/m |
2日目出荷 | |||
| 120×180mm 120×240mm 3列溝以上 4面溝 |
HFS10-120180-300 HFS10-120180-[50-4000/0.5] |
300mm未満: 7,070円/本 300mm以上: 23,630円/m |
2日目出荷 | |||
| 120×120mm 2列溝 4面溝 |
HFS10-120120-300 HFS10-120120-[50-4000/0.5] |
300mm未満: 4,340円/本 300mm以上: 14,530円/m |
2日目出荷 | |||
| 平行面取り 60×60mm 120×120mm |
HFSP10-6060-300 HFSP10-6060-[100-3000/0.5] |
300mm未満: 2,150円/本 300mm以上: 7,190円/m |
3日目出荷 | |||
| L字形状 120×120×60mm |
HFS10-12012060-300 HFS10-12012060-[50-4000/0.5] |
300mm未満: 3,980円/本 300mm以上: 13,320円/m |
2日目出荷 | |||
| ブラケット | ![]() |
1列溝用 突起付反転ブラケット |
回り止め用の突起がついているブラケットです。 M10・M12で締結が可能。ナット・ボルトセット型番もございます。 |
HBLFSN10-12 | 410円/個 | 在庫品1日目 |
| 2列溝用 突起付反転ブラケット |
HBLFSD10-12 | 600円/個 | 在庫品1日目 | |||
| ナット | ![]() |
先入れナット | 最大M12で締結が可能です。 材質展開:鉄(S10C)・ステンレス(SUS316相当) ※ステンレスナットは導電機能がついております。 |
HNTT10-12 | 115円/個 | 在庫品1日目 |
| 先入れバネナット | HNTU10-12 | 130円/個 | 在庫品1日目 | |||
| 先入れ短めナット | HNTJ10-6 | 115円/個 | 在庫品1日目 | |||
| 取手・蝶番・錠 | ![]() |
マグネットキャッチセット | アルミフレーム扉用のマグネットキャッチです。 使用するフレームに合わせて型式をお選びください。 |
HMEN10-5 | 990円/個 | 在庫品1日目 |
| ハタ蝶番 | アルミフレーム扉用の蝶番です。 右勝手用、左勝手用で型式をお選びください。 フレーム取り付け用のボルト・ナットセットもございます。 |
HHPFLN10 | 690円/個 | 在庫品1日目 | ||
| アングル取手 | アルミフレーム取り付け用のアングル取手です。 専用のプレートが付属しており取り付けが簡単にできます。 |
UHFNGL100 | 880円/個 | 在庫品1日目 | ||
| キャスター・ アジャスタ・ アンカー |
![]() |
アジャスタパッド& キャスタプレートユニット |
キャスタとアジャスタがセットになったユニットです。 フレーム取り付け用のボルト・ナットセットもございます。 |
HAJCHP10-16 | 5,660円/個 | 在庫品1日目 |
| 一体型キャスタ& アジャスタパッド |
アルミフレームユニットの移設・移動に必須のアイテム。 デザイン性を追及したキャスター・アジャスタユニットです。 |
HCFT10-500 | 19,100円/個 | 在庫品1日目 | ||
| アジャスタパッドユニット | アジャスタがセットになったユニットです。 フレーム取り付け用のボルト・ナットセットもございます。 |
HAJPS10-16 | 4,410円/個 | 在庫品1日目 | ||
| アクセサリ | ![]() |
フレームキャップ | 通常タイプのフレームキャップです。GFSとも併用可能です。 対応フレームサイズ:60×60・60×120 |
HFC10-6060-B(-S) | 240円/個 | 在庫品1日目 |
| フレームキャップ (ボルト止め) |
ボルト止めタイプのフレームキャップです。GFSとも併用可能です。 対応フレームサイズ:60×60・60×120 |
HFCB10-6060-B(-S) | 310円/個 | 在庫品1日目 | ||
| 溝カバー | アルミフレームの溝を埋めるための溝カバーです。カッターで切断できます。 材質展開:樹脂/樹脂ソフト/軟質塩化ビニール |
HSCA10-S | 340円/本 | 2日目出荷 | ||
| ケーブルクランプ | 配線をアルミフレームに這わす際にご使用いただけます。 ひし形・円型を黒・ライトグレーの2色展開しております。 |
HFCN10PACK-B(S) | 2,300円/50個 | 在庫品1日目 | ||
| パネルサポートブラケット | パネル押さえにご利用いただけます。 材質展開:樹脂・アルミ |
HCBR10 | 97円/個 | 在庫品1日目 | ||
| パネルクランプ | パネル押さえにご利用が可能。カッターで切断が可能です。 材質展開:樹脂・アルミ |
HSCP7HN-S-12 | 12,600円/本 | 2日目出荷 |