(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

追加工型番とカスタムナンバー
カタログ未掲載品を1本から、追加料金がかからない ※一部有料

追加工サービスとカスタムナンバーの併用可能!

マークチューブ印字指定、自由結線指定、シース剥き長さ指定、
アース線有無・アース線長さ、アース端子サイズ変更 を追加工・カスタムナンバーにて指定可能です!

●追加工のみ

必須型番の末尾に、(シース剥き長さ、CN1側アース線、CN2側アース線、アース端子サイズ)のうち、
指定される仕様のみ追加工型番をご指定ください。

●カスタムナンバーのみ

必須型番の末尾に、識別記号「X」と「カスタムNo.」をつけてご依頼ください。

●追加工とカスタムナンバー

必須型番の末尾に、追加工型番、カスタムナンバーの順にご記入ください。

●すべての追加工とカスタムナンバー

必須型番の末尾に(シース剥き長さ、CN1側アース線、CN2側アース線、アース端子サイズ)、カスタムナンバーの順にご記入ください。

注文例1
注文例2
注文例3

●追加工・カスタムナンバーの注文方法

注文例1
シース剥き長さ
追加工型番 シース剥き
長さ
指定なし 100mm
02S  200mm
03S  300mm
04S  400mm
05S  500mm
06S  600mm
07S  700mm
08S  800mm
09S  900mm
10S 1000mm
CN1側アース線
追加工型番 寸法
指定なし 200mm
00E アース線
なし
01E  100mm
03E  300mm
04E  400mm
05E  500mm
06E  600mm
07E  700mm
08E  800mm
09E  900mm
10E 1000mm
15E 1500mm
CN2側アース線
追加工型番 寸法
指定なし 200mm
00F アース線
なし
01F  100mm
03F  300mm
04F  400mm
05F  500mm
06F  600mm
07F  700mm
08F  800mm
09F  900mm
10F 1000mm
15F 1500mm
アース端子サイズ
追加工型番 サイズ
指定なし M3.5
04T M4

追加工の注文方法

シース剥き長さ、CN1側アース線、CN2側アース線、アース端子サイズ のうち、指定される仕様のみ追加工型番をご指定ください。

型番例:
NDDJ-PY-E-9-1-04S-05E

カスタムナンバーの取得方法

①本ページ下部にあるカスタムナンバー取得用紙に、ご希望の指定内容を記入。
※ご注文後の納期遅延防止のため、必ず初めに注意事項をお読みください。

②Excelをzip圧縮して、(株)ミスミ 特注ハーネス見積センターへ送付。

③特注ハーネス見積もりセンターより、カスタムナンバーを発行、メールにてご返信いたします。

型番例:
NDDJ-PY-E-9-1-X-0100001

※追加工サービスとカスタムNo.の併用も可能です。

※一度登録いただいたカスタムNo.は、次回以降ご注文時にもご利用いただけます。
ただし、型番が変わる場合は同じカスタムナンバーは使いまわせませんのでご注意ください。
詳細は、カスタムナンバー取得用紙の注意事項をご参照ください。

■カスタムナンバーの注意点
以下リンクにございますカスタムナンバー取得用のファイルに記載された注意事項をご確認の上、お申し込みください。また、カスタムナンバー取得用紙は最新版をダウンロードしてご使用ください。
注意事項から逸脱する場合、製作できかねるため、ご指定納期での出荷とならない可能性がございますのでご注意ください。
お申し込み時はPDF変換せず、Excelをzip圧縮して、 (株)ミスミ 特注ハーネス見積センターへ送付ください。

■お申し込み方法
以下のリンクよりカスタムナンバー取得用紙をダウンロードしてください。
結線指定用・マークチューブ印字用の記入用紙と、それぞれの記入例がございます。

■更新履歴
最新ver:1.4
更新:2025年7月15日

お申し込み

株式会社ミスミ 特注ハーネス見積もりセンター

Tel 03-6777-7520

受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日除く)

e-mail:harness@misumi.co.jp

e-mailでお問い合わせ

※Faxでのご依頼について:セキュリティ強化のためe-mailでのご依頼をお願いいたします。