(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
"タイミングプーリ"のキーワード検索結果 13件
-
No.000149 回転式リフト&キャリー機構
ページトップへ戻る タイミングプーリ 商品名 タイミングプーリ 5GTタイプ 型番...ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■タイミングプーリ (5GTタイプ) 材質 表面処理...ページトップへ戻る 選定順序 ■タイミングプーリの選定手順 ※タイミングベルトの...
-
No.000127 ワーク自転移載機構
進行方向に対してワークの向きを変えない回転移載
進行方向に対してワークの向きを変えない回転移載 タイミングプーリ 商品名 ハイトルクタイミングプーリ 8YUタイプ...ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■ハイトルクタイミングプーリ8YUタイプ 材質 表面処理 付属...ページトップへ戻る 選定順序 ■タイミングプーリの選定手順 ※ タイミングプーリの選定は、タイミングベルトと同時に行います。...
-
No.000140 タイミングベルトによるシャトル搬送機構
モータの動きをタイミングベルトを介し、2つのテーブルを同時に異なる方向へ移動する。
。 ハイトルクタイミングプーリ 商品名 ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ...M3 特徴 高トルク伝動に適したタイミングプーリです ※下記表内のオレンジ着色部...ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■タイミングプーリ (S5Mタイプ) 材質 表面処理...
-
No.000750 簡易回転ステージ
5°刻みに角度調整できる簡易回転ステージ
5°刻みに角度調整できる簡易回転ステージ IDEA NOTE タイミングプーリとボールプランジャによる段階的な角度調整機構...荷重:スラスト負荷荷重:14[N] 主要部品選定理由 部品:タイミングプーリ 理由:5°刻みで角度を調整するために72歯のタイミングプーリを選定...理由:5°刻みで角度を調整するために72歯のタイミングプーリを選定 設計ポイント 構造の作り込みと設計の勘所 ...
-
No.000413 ワークサイズ段替えコンベヤ
ガイド幅寄せモータ容量 条件値: タイミングプーリ質量:m1=0.0270[kg]...7[kg] 減速比:i=7.2 タイミングプーリの慣性モーメント:J1 J1=m1・D²/8=0...
-
No.000260 回転せり上がり機構
上昇+回転機構
スにて実現 IDEA NOTE タイミングプーリにてワークを回転 従動側プーリの...1[m/sec²] 構造の作り込みと設計の勘所 タイミングプーリを採用したことで、一定の精度をもったワーク角度の位相決めが可能...
-
-
No.000628 ベルトニップ搬送
フィルム状ワークの確実な搬送
クへのダメージを軽減) 従動側のタイミングプーリの位置調整によりベルト張力を変えニップロールへのワーク抱き角を変更可能...
-
-
No.000375 ブラシ洗浄ブース
環境にやさしいブース内洗浄
ブラシ回転数(最大1秒間に3回転とする):180[r/min] タイミングプーリ比=1:1 モータの定格回転数:1200[r/min]...
ページトップへ戻る
https://jp.misumi-ec.com
https://jp.misumi-ec.com
b738a86f-01d2-4171-a0da-de22c00af7bf
/api/order/v1/cart/add
/api/personalize/v1/myComponents/add
/api/v1/batch
/api/v1/userInfo
/api/order/v1/cart/count
/api/v1/log/add
true