(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000149 回転式リフト&キャリー機構

 

回転式リフト&キャリー機構

回転軸

回転軸
商品名回転軸 両端めねじ キー溝付きタイプ
型番PSFHKRW15-76-M5-N5-KA0-A25-KB56-B20
特徴g6(研磨棒)、h7(研磨棒)、h9(みがき棒)公差の両端めねじ、キー溝付を取り揃えております
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

キー溝など精度を要する加工部品を市販で手に入れられるので有効

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■回転軸 (両端めねじ・キー溝付タイプ)

外径公差材質表面処理
h9(みがき棒)S45C四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
SUS304-
h7(研磨棒)S45C四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
SUS304-
g6(研磨棒)S45C四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
SUS304-

■サイズ展開

外径公差外径長さ
(指定1mm単位)
h9φ620.0~300.0
φ820.0~400.0
φ1020.0~500.0
φ1230.0~600.0
φ1530.0~700.0
φ2040.0~800.0
φ2550.0~800.0
φ3060.0~800.0
φ3570.0~800.0
h7φ620.0~300.0
φ820.0~400.0
φ1020.0~500.0
φ1230.0~600.0
φ1530.0~700.0
φ2040.0~800.0
φ2550.0~800.0
φ3060.0~800.0
φ3570.0~800.0
φ4080.0~800.0
φ50100.0~800.0
g6φ620.0~300.0
φ820.0~400.0
φ1020.0~500.0
φ1230.0~600.0
φ1330.0~600.0
φ1530.0~700.0
φ1630.0~800.0
φ1740.0~800.0
φ1840.0~800.0
φ2040.0~800.0
φ2240.0~800.0
φ2550.0~800.0
φ3060.0~800.0
φ3570.0~800.0
φ4080.0~800.0
φ50100.0~800.0

■回転軸のキー溝詳細寸法

軸径btr
基準寸法許容差基準寸法許容差
62-0.004
-0.029
1.2+0.1
0
0.08~
0.16
8・1031.8
1240
-0.03
2.5
13~1753.0 0.16~
0.25
18~2263.5
25・3080
-0.036
4.0 +0.2
0
35105.0 0.25~
0.4
40120
-0.043
5.0
50145.5

ページトップへ戻る

精度情報

■外径公差表

外径外径公差
h9h7g6
φ6 0
-0.030
 0
-0.012
-0.004
-0.012
φ8 0
-0.036
 0
-0.015
-0.005
-0.014
φ10
φ12 0
-0.043
 0
-0.018
-0.006
-0.017
φ13--
φ15 0
-0.043
 0
-0.018
φ16--
φ17--
φ18--
φ20 0
-0.052
 0
-0.021
-0.007
-0.020
φ22--
φ25 0
-0.052
 0
-0.021
φ30
φ35 0
-0.062
 0
-0.025
-0.009
-0.025
φ40-
φ50-

ページトップへ戻る

タイミングプーリ

タイミングプーリ
商品名タイミングプーリ 5GTタイプ
型番GPA50GT5120-A-N15
特徴円弧歯形のためバックラッシが少なく、位置決め用途に適しています
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

スリップや速度変化を起こさないで駆動力を伝えるのに有効

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■タイミングプーリ (5GTタイプ)

材質表面処理付属品
セットスクリュー
プーリフランジ
A2017
(ジュラルミン)
A5052白アルマイトSUS304
S45CSPCC―クロムモリブデン鋼
(四三酸化鉄皮膜)
四三酸化鉄皮膜

■サイズ展開と各部寸法

歯数呼び
幅
プーリ
形状
軸穴
仕様
軸穴仕様(指定1mm単位)
丸穴丸穴+タップ新JISキー溝穴+タップ段付穴・段付穴
(ボス側ザグリ)
両端段付穴
穴径穴径ザグリ径ザグリ
深さ
穴径ザグリ径ザグリ
深さ
ボス無ボス有ボス無ボス有ボス無ボス有ボス無ボス有ボス無ボス有ボス
有・無
ボス無ボス無ボス無
149


12


15
ボス無




ボス有
丸穴

丸穴
+タップ

新JISキー
溝穴
+タップ


段付穴

段付穴
(ボス側
ザグリ)

両端
段付穴
6-106-86-8---6-8-(ボス無のとき)
2.0≦
ザグリ深さ
≦山幅-2.0


(ボス有のとき)
2.0≦
ザグリ深さ
≦全長-2.0
683-14
ザグリ
深さの計
≦幅-3
156-106-106-86-868-1086-88-10
166-126-126-10686-106-88-128-106-108-12
186-146-146-136-98-106-106-108-128-126-128-14
206-168-158-148-108-1288-148-1310-1610-158-1410-16
228-198-198-178-128-1288-178-1410-1910-168-1710-19
248-228-228-188-168-148-108-208-1610-2310-188-2010-22
258-228-228-208-168-168-128-208-1810-2310-208-2010-22
2610-2710-2410-2110-1610-1710-1310-2510-2012-2712-2210-2512-27
2810-2710-2710-2410-2010-1910-1510-2510-2512-2712-2710-2512-27
3010-2810-2810-2610-2210-2010-1610-2610-2612-2812-2810-2612-28
3210-3210-3010-3010-2210-2310-1710-3010-2612-3212-2810-3012-32
3412-3712-3212-3212-2412-2612-1812-3512-2814-3714-3012-3514-37
3612-3712-3412-3412-2612-3012-2012-3512-3014-3714-3212-3514-37
4012-4212-3612-3612-2612-3012-2212-4012-3214-4214-3412-4014-42
4412-5012-3812-4212-2612-3012-2312-4812-3414-5014-3612-4814-50
4812-5512-4212-4512-3012-3012-2612-5312-3814-5514-3812-5314-55
5012-5912-4212-4512-3012-3012-2712-5712-3814-5914-4012-5714-59
6012-7212-4412-4512-3012-3012-3012-7012-4014-7214-4212-7014-72

ページトップへ戻る

選定順序

■タイミングプーリの選定手順

※タイミングベルトの選定は、タイミングプーリと同時に行います

自動選定ツールをご利用になれます

http://fawos.misumi.jp/FA_WEB/pulley/

使用条件を決定
設計動力・回転数・回転比・暫定軸間距離、運転パターン等

↓

ベルト(プーリ)仮選定
ベルト種類・ベルト幅

↓

仕様の適合確認
  • 算出軸間距離の確認等
  • 張力・荷重の確認

ページトップへ戻る

精度情報

■タイミングプーリの軸穴径公差

軸穴径公差
(H7)
6-10+0.015
 0
10-18+0.018
 0
18-30+0.021
 0
30-50+0.025
 0
50-80+0.030
 0

ページトップへ戻る

技術計算

■タイミングプーリの技術計算

タイミングプーリ・ベルト選定自動計算ツール

ページトップへ戻る

電磁ブレーキ付モーター

電磁ブレーキ付モーター
商品名小型ギヤードモータ・ギヤヘッド 電磁ブレーキ付モータ
型番PACMB90-W40-V100
特徴電磁ブレーキを内蔵し、強い制動力・負荷を持つモータです
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

強い制動力・負荷が求められる装置に有効

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■電磁ブレーキ付モータ

タイプ外寸出力(W)電圧(V)軸長さギヤヘッド長さモータ長さ
単相
三相
606100322675
200
70151003080
200
80251003085
200
904010037105
200
601003850120
200
90100130
200

三相モータは電圧220Vでも使えます

ページトップへ戻る

選定順序

■小型ギヤードモータの選定手順

駆動機構部の決定
駆動機構部や概略寸法を決めて駆動に求められる搬送物の質量や移動速度などの条件を決定します

↓

回転速度・負荷の計算
負荷トルク、負荷慣性モーメント、回転速度等に関してモータ駆動軸でのそれぞれの値を計算します

↓

要求仕様の確認
駆動部及び機器における要求仕様・停止精度・位置保持・速度範囲・使用環境・耐環境性などを確認します

↓

モータ機種選定
要求仕様に対して最適な機種を選定します

↓

モータ及びギヤヘッドの仮決定
計算等で求めたモータ軸における回転速度・負荷トルク・負荷慣性モーメントの値と選択したモータ機種から具体的なモータ及びギヤヘッドを仮選定します

↓

選定モータの確認
機械的強度や加速時間、加速トルク等において、モータ及びギヤヘッドの仕様が全ての要求仕様を満たしているかどうか確認して最終的にモータを決定します

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■小型ギヤードモータ(速度・荷重)

タイプ外寸出力(W)電圧(V)50Hz60Hz
定格始動トルク
(N・m)
定格始動トルク
(N・m)
回転速度
(r/min)
トルク
(N・m)
回転速度
(r/min)
トルク
(N・m)
単相60610013000.0440.05616000.0350.056
20013000.0440.05616000.0350.056
701510013000.110.10 16000.0880.10
20013000.110.10 16000.0880.10
802510013000.190.20 16000.160.20
20013000.190.20 16000.160.20
904010013000.290.32 16250.240.32
20013000.290.32 16250.240.32
6010012750.450.57 16000.360.57
20012750.450.57 16000.360.57
9010012250.70.68 15250.560.70
20012250.70.68 15250.560.70
タイプ外寸出力(W)電圧(V)50Hz60Hz
定格始動トルク
(N・m)
定格始動トルク
(N・m)
回転速度
(r/min)
トルク
(N・m)
回転速度
(r/min)
トルク
(N・m)
三相802520013500.180.5416250.150.4
13750.180.6616500.150.5
904013500.280.7216250.240.51
13750.270.8816750.230.63
6013500.421.0 16250.350.69
13750.411.2 16500.340.87
9013500.631.6 16250.531.1
14000.622.0 16500.521.4

ページトップへ戻る

技術計算

■電磁ブレーキ付モータの技術計算

小型ギヤードモータ概要

ページトップへ戻る

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 回転式リフト&キャリー機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

事例動画(クリック再生、ダブルクリックで拡大)

動作

  • 最終位置では外観検査とNG品排出を行うため、ワークが位置決め溝から次の位置決め溝に順次移動する

対象ワーク

  • 形状:アルミ円筒部品
  • 外形寸法:φ20×200[mm]
  • 質量:0.15[kg]

動作仕様・寸法

  • 移動量及び移動ピッチ:150[mm]
  • 移動速度:1[sec]/ピッチ
  • 外観寸法:W970×D306×H306[mm]

主要部品の選定根拠

  • 150[mm]移動量を可能とするため、回転中心と回転端の偏心量を75[mm]とした
  • 二つの偏心軸を駆動するためタイミングベルトを利用
  • 1ピッチ1[sec]の速度を可能とするためのギヤ比を選定

主要部品の計算工程

  • 負荷トルク、慣性モーメントよりモータを選定する
    • ACモータ選定計算を記す
    • ワークの移動時間からギヤ比を選定
    • 条件値:1ストローク移動時間:約 1.0[sec]、モータ回転数=1300[r/min]、
      タイミングプーリ比=50:25=2:1
    • 60×ギヤ比×2/1.0≒モータ回転数 ∴ギヤ比≒(1300×1.0)/(2×60)
      =10.8より、ギヤヘッドのギヤ比(i)は1:10を選定する
    • 負荷トルクの計算
    • 条件値:g = 9.807[m/s²]、m = 2 [kg]、η= 0.81 、r = 0.075[m]
    • T'm = F・r/η、F = m・g より、
      T'm = 2×9.807×0.075/0.81 = 1.816[N・m]
      安全率 Sf = 2 とプーリ比を考慮すると、負荷トルクTmは、
      Tm = T'm×Sf/2 = 1.816×2/2 = 1.816[N・m]
    • 負荷慣性モーメントの確認
      大ベルトプーリに掛かる慣性モーメント:J1 = 1.8162×10⁻²[kg・m²]
      小ベルトプーリの慣性モーメント:J2 = 1.3312×10⁻⁵[kg・m²]
      小ベルトプーリに掛かる慣性モーメント:Jd = J2+J1(b/a)² (b/a=プーリ比)より、Jd = 1.3312×10⁻⁵+1.8162×10⁻²×(25/50)² = 4.554×10⁻³[kg・m²]
      モータ軸における慣性モーメントは、Jm=Jd・(1/i)2より、
      Jm=4.554×10⁻³×(1/10)²=4.554×10⁻⁵[kg・m²]=0.455[kg・cm²]
    • 電磁ブレーキ付きモータの許容慣性モーメント=0.735[kg・cm²]、
      ギアヘッドの許容トルク=2.25[N・m] より、0.735[kg・cm²]>0.455[kg・cm²] 、2.25[N・m]> 1.816[N・m]
      ⇒仕様を満足する

構造の作り込みと設計の勘所

  • 移動量の精度はワーク受け部の機械加工精度によるためワーク受け製作精度を求める精度とする
  • 本図は機構説明のためタイミングベルトのカバーを省いてあるが、本来は安全上及び防塵のためカバーを取付ける
  • 本仕様は偏心量での最大移動値としているがワーク受け位置を変えることで移動量を変える事ができる

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL149

部品リスト

回転式リフト&キャリー機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 回転軸 回転軸 PSFHKRW15-76-M5-N5-KA0-A25-KB56-B20 2
2 回転軸 回転軸 PSFHKRW15-47-M5-N5-KA0-A20 2
3 回転軸 回転軸 PSFRHH15-100-F24-P12-T24-M5 2
4 ベアリングホルダ ベアリングホルダ BGRR6002ZZ 8
5 ベアリング ベアリング B6001ZZ 4
6 金属ワッシャ 金属ワッシャ FWSSM-D21-V15-T6 4
7 金属ワッシャ 金属ワッシャ FWSSM-D21-V15-T4 6
8 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM20-5-2 8
9 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM16-5-2 4
10 金属カラー 金属カラー FNCLM-V12-D16-L12 4
11 タイミングプーリ タイミングプーリ GPA50GT5120-A-N15 2
12 タイミングプーリ タイミングプーリ GPA25GT5120-B-N12 1
13 タイミングベルト タイミングベルト GBN1330EV5GT-120 1
14 片持ちピン 片持ちピン FXJC8-10-F5-MA5 2
15 アイドラー アイドラー AFBD19-30 2
16 調整ねじ用ブロック 調整ねじ用ブロック TSBE5-5 1
17 アジャストボルト用ブロック アジャストボルト用ブロック AJKBM5-13 1
18 アジャストボルト アジャストボルト AJSTM5-25 1
19 六角支柱 六角支柱 PLSFB13-206 4
20 平行キー 平行キー KEG5-25 2
21 平行キー 平行キー KEG5-20 4
22 C形止め輪(穴用) C形止め輪(穴用) RTWN28 4
23 平行キー 平行キー KEG5-20 4
24 C形止め輪(穴用) C形止め輪(穴用) RTWN28 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 回転式リフト&キャリー機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る