[角度調整]のキーワード検索結果 | inCAD Library

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

"角度調整"のキーワード検索結果 27件

  • No.000742 角度調整機構 工具なしで、エアノズルの角度と高さを調整 No.000742 角度調整機構 No.000742 角度調整機構 関連カテゴリ 調整...工具なしで、エアノズルの角度と高さを調整 IDEA NOTE 押引きで角度調整 ボルトの先端に止め輪を設け、コの字形状の部品を作動させる...コの字形状の部品でピンを動作させ、回転(角度調整)動作に変換する 押引きボルトをナットでロックすることで、固定する...
  • No.000050 傾斜角度調整機構 カムフォロアによるガタ防止 000050 傾斜角度調整機構 No.000050 傾斜角度調整機構 関連カテゴリ...NOTE ねじを利用した角度調整機構 ねじの締緩のみで容易に角度調整を行えるものとした...液体定量吐出装置及びその周辺機器のこと の傾斜角度調整を行う 動作 回転プレート固定ボルトを緩め、アジャストボルトを回すことで...
  • No.000304 認識カメラ角度調整 2個のカメラをねじを使用しワークディスタンスを変更することなく一括で位置調整を行う。個々の微調はゴニオステージで調整 000304 認識カメラ角度調整 No.000304 認識カメラ角度調整 関連カテゴリ ステージ...
  • No.000173 鋼球を利用した角度調整機構 簡単機構で微調整 鋼球を利用した角度調整機構 No.000173 鋼球を利用した角度調整機構 関連カテゴリ...アクセス困難箇所での調整時、六角レンチのみでできる角度調整 対象ワーク 形状:樹脂ケース 外形寸法:W40×D36×H60[mm]...
  • No.000088 クランプ角度調整付異サイズワーク固定治具 角度調整できるクランプ機構 Library > No.000088 クランプ角度調整付異サイズワーク固定治具 No.000088...000088 クランプ角度調整付異サイズワーク固定治具 関連カテゴリ クランプ/チャック...トグルクランプ ハンドル/レバー 治具 角度調整できるクランプ機構 トグルクランプ 商品名...
  • No.000632 自動LED照明付き遮光保管箱 扉を開けると内部を自動で照明 IDEA NOTE LEDの角度調整機構 角度調整ブラケットを使用することにより、LED点灯時の光の向きを調整できる...扉を開けると自動で内部を照明する LED照明は角度調整可能 LED照明は外部から電源を供給...
  • No.000750 簡易回転ステージ 5°刻みに角度調整できる簡易回転ステージ ハンドル/レバー ベアリング 治具 5°刻みに角度調整できる簡易回転ステージ IDEA NOTE...タイミングプーリとボールプランジャによる段階的な角度調整機構 プーリの歯面をボールプランジャ...ワークを段階的に回転させることにより角度調整を容易化 プーリの歯数を変える事で刻み角度変更が可能...
  • No.000749 カメラ4軸調整台 鋼球とつまみねじを使用した簡易角度調整 鋼球とつまみねじを使用した簡易角度調整 IDEA NOTE 鋼球とつまみねじを使用した角度調整 3本の...3本のつまみねじの締め付け量で、鋼球を支点とした角度調整が可能となる CADデータ・簡易図面データ利用規定...5[mm] ローリング方向、ピッチング方向の角度調整量:±10[°] 荷重:負荷荷重:3...
  • No.000819 OLED セルカッティング装置 防塵性やグリースメンテナンス性を考慮したアクチュエータ ガラス板を切断(切断時に直進をだすために角度調整を行う) 治具プレートをレーザー切断位置まで移動...ワークを切断(切断時に直進をだすために角度調整を行う) カメラを切断したガラス板手前まで移動し、カメラを照射位置まで下降...
  • No.000009 ワーク姿勢可変治具 ストッパボルトにより角度調整可能 調整 段取り 治具 ストッパボルトにより角度調整可能 ウレタン付ストッパボルト 商品名...IDEA NOTE ストッパボルトで角度調整 ワークを受けているストッパボルトの...

ページトップへ戻る

Loading...