[直動機構]のキーワード検索結果 | inCAD Library

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

"直動機構"のキーワード検索結果 484件

  • No.000608 ステージ直動機構 ワイヤによる動力伝達を利用したステージ 000608 ステージ直動機構 No.000608 ステージ直動機構 関連カテゴリ ステージ...ステージ 回転による直動機構 駆動源保護 リニアガイド ベルト/チェーン/ワイヤ ローラ...
  • No.000035 シリンダ直動機構 ストローク端調整付、オーソドックスなテーブル移動 000035 シリンダ直動機構 No.000035 シリンダ直動機構 関連カテゴリ 水平搬送...水平搬送 直動機構 機構の安定化 シリンダ リニアガイド ストローク端調整付、オーソドックスなテーブル移動...
  • No.000825 【部品組合せテンプレート】直動ガイド機構 精密ボールねじ/転造ボールねじ/サポートユニット/中荷重リニアガイド/薄型シリンダ/シャフト/リニアブッシュ ステージ 部品組合せテンプレート 直動機構 回転による直動機構 シリンダ ねじ駆動 モータ...仕様 用途 シリンダとボールねじによる直動機構のオーソドックスな形・構成 タイプA...W712×D360×H85[mm] ボールねじによる直動機構で多点停止が可能 高さ調整ブロックで...
  • No.000498 テープピッチ搬送   クランプ/チャック 手動ワークセット 直動機構 回転による直動機構 シリンダ リニアガイド ねじ駆動...
  • No.000781 レーザ測定機 高精度XYステージにより精密測定検査が可能 数値計測 手動ワークセット 直動機構 回転による直動機構 ハンドル/レバー モータ...
  • No.000541 ガラス板接着治具 2枚のガラス板を接着する作業で、安定した接着作業を行うための治具 手動ワークセット 段取り 直動機構 回転による直動機構 カム/カムフォロア リニアガイド...
  • No.000079 リンク構造による内径チャック、アンチャック機構   クランプ/チャック 直動機構 直動による揺動機構 揺動による直動機構 シリンダ リンク...
  • No.000827 【部品組合せテンプレート】シャフトとリニアブッシュによる直動ガイド シャフト/リニアブッシュ/シャフトホルダー/セットカラー/フランジ型高さ調整スペーサー 関連カテゴリ 部品組合せテンプレート 直動機構 リニアブッシュ RAPiD Design対応...検査投入テーブル フローティング機構を有した直動機構 電子基板の特定位置画像検査のために、検査位置へ運ぶためのユニット...
  • No.000705 高さ調整機構 ワークに合わせて簡単に高さ調整が出来る 転写/露光 調整 段取り 直動機構 回転による直動機構 シリンダ ねじ駆動 ハンドル/レバー...
  • No.000643 手動3軸ユニット 手動でテーブル位置を移動する3軸ユニット 手動3軸ユニット 関連カテゴリ ステージ 直動機構 回転による直動機構 リニアガイド ねじ駆動 ハンドル/レバー...

ページトップへ戻る

Loading...