(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

"回転機構"のキーワード検索結果 93件

  • No.000148 間欠回転機構   000148 間欠回転機構 No.000148 間欠回転機構 関連カテゴリ 回転テーブル...回転テーブル 位置決め 直動による回転機構 直動による揺動機構 シリンダ リンク カム/カムフォロア...
  • No.000801 研磨昇降回転機構 高トルク、高推力による円筒内面加工 000801 研磨昇降回転機構 No.000801 研磨昇降回転機構 関連カテゴリ 切削/研磨...切削/研磨 手動ワークセット 回転機構 回転による直動機構 リニアガイド ねじ駆動...
  • No.000239 多軸同時回転機構 ラックピニオン機構により、2軸同時に任意の角度で反転 000239 多軸同時回転機構 No.000239 多軸同時回転機構 関連カテゴリ 回転テーブル...
  • No.000653 操作盤回転機構 操作盤を見やすい向きに調整 000653 操作盤回転機構 No.000653 操作盤回転機構 関連カテゴリ 調整...
  • No.000112 ワークホルダ同期回転機構   ワークホルダ同期回転機構 No.000112 ワークホルダ同期回転機構 関連カテゴリ...関連カテゴリ 回転テーブル 位置決め 画像検査 回転機構 機構の安定化 歯車 ベルト/チェーン/ワイヤ...
  • No.000032 ボールスプラインを使用した昇降回転機構   ボールスプラインを使用した昇降回転機構 No.000032 ボールスプラインを使用した昇降回転機構 関連カテゴリ...
  • No.000771 ワーク反転機構 L型コンベヤを利用した90°回転機構 L型コンベヤを利用した90°回転機構 IDEA NOTE L型コンベヤを利用した90°回転機構 底面と...
  • No.000690 簡易輸送試験機 梱包箱の簡易輸送試験機 繰り返し試験 手動ワークセット 直動機構 回転機構 重力の利用 ローラ モータ リニアブッシュ...外観寸法:W1020×D883×H990[mm] 主要部品選定理由 部品:回転機構に使用するモータ 理由:回転に必要なトルクより大きい許容トルクが必要...
  • No.000260 回転せり上がり機構 上昇+回転機構 関連カテゴリ 洗浄/乾燥 直動機構 回転機構 シリンダ ベルト/チェーン/ワイヤ...モータ ベアリング リニアブッシュ 上昇+回転機構 アンギュラベアリングホルダセット 商品名...IDEA NOTE 簡略化された昇降・回転機構 シリンダで昇降、レバーシブルモータ...
  • No.000628 ベルトニップ搬送 フィルム状ワークの確実な搬送 ローラクランプ搬送 送出し/巻き取り 直動機構 回転機構 機構の安定化 シリンダ ベルト/チェーン/ワイヤ...

ページトップへ戻る