(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

"アクリル パイプ"のキーワード検索結果 8件

  • No.000212 シート送りダンサロール シートロールの張力制御 特殊形状アルミフレーム・アクセサリ 支柱・支柱クランプ・支柱スタンド パイプフレーム・グリーンフレーム・アクセサリ...小型加工機・卓上加工機 かくはん機 バイブレーター パイプ加工機 ボール盤 研削機 切断機 フライス盤...■透明樹脂円形プレート 材質 グレード 色 アクリル スタンダードグレード 透明 ブラウンスモーク...
  • No.000655 検査台 アルミフレーム標準ユニットを使った異物検査台 特殊形状アルミフレーム・アクセサリ 支柱・支柱クランプ・支柱スタンド パイプフレーム・グリーンフレーム・アクセサリ...小型加工機・卓上加工機 かくはん機 バイブレーター パイプ加工機 ボール盤 研削機 切断機 フライス盤...ックライトが使用できるよう透明樹脂のアクリル板にする カメラの位置を調整できるようフリーガイドアームを使用している...
  • No.000349 スライド開閉扉 低コストの簡易扉 特殊形状アルミフレーム・アクセサリ 支柱・支柱クランプ・支柱スタンド パイプフレーム・グリーンフレーム・アクセサリ...小型加工機・卓上加工機 かくはん機 バイブレーター パイプ加工機 ボール盤 研削機 切断機 フライス盤...低コストの簡易扉 IDEA NOTE タップ部補強 アクリル板へのタップ加工は強度を確保するため、ネジインサートを使用している...
  • No.000438 払い出し機構 回転切り出しによるエスケープ 特殊形状アルミフレーム・アクセサリ 支柱・支柱クランプ・支柱スタンド パイプフレーム・グリーンフレーム・アクセサリ...小型加工機・卓上加工機 かくはん機 バイブレーター パイプ加工機 ボール盤 研削機 切断機 フライス盤...外形寸法:φ66×L115.2[mm] 材質:アクリル 質量:0.13[kg] 特徴 動作仕様・寸法...
  • No.000729 接着用芯出し治具 2部品の接着用芯出し治具 特殊形状アルミフレーム・アクセサリ 支柱・支柱クランプ・支柱スタンド パイプフレーム・グリーンフレーム・アクセサリ...小型加工機・卓上加工機 かくはん機 バイブレーター パイプ加工機 ボール盤 研削機 切断機 フライス盤...円筒:φ25×H50(内筒φ15)[mm] 材質:アクリル 質量: 円板:24[g] 円筒:19[g]...
  • No.000147 レーザ高さ調整機構 工具を使わず簡易高さ調整 特殊形状アルミフレーム・アクセサリ 支柱・支柱クランプ・支柱スタンド パイプフレーム・グリーンフレーム・アクセサリ...小型加工機・卓上加工機 かくはん機 バイブレーター パイプ加工機 ボール盤 研削機 切断機 フライス盤...レーザ光が目に入る可能性があるため、プロジェクタの前面に透明アクリル板を設置し、レーザ光を減衰している 検索コード:#UL147...
  • No.000611 軽量ストッカーターンテーブル 生産ライン上で回収ワーク毎に分別してストックするターンテーブルユニット 特殊形状アルミフレーム・アクセサリ 支柱・支柱クランプ・支柱スタンド パイプフレーム・グリーンフレーム・アクセサリ...小型加工機・卓上加工機 かくはん機 バイブレーター パイプ加工機 ボール盤 研削機 切断機 フライス盤...回収ボックスの円弧状アクリルケースは曲げると高価になるので、既成品のパイプに合わせた 六...
  • No.000131 はめ込み治具 ばね力でシャフト軸をラジアル方向に上下させ、一定荷重ではめ込み。 特殊形状アルミフレーム・アクセサリ 支柱・支柱クランプ・支柱スタンド パイプフレーム・グリーンフレーム・アクセサリ...小型加工機・卓上加工機 かくはん機 バイブレーター パイプ加工機 ボール盤 研削機 切断機 フライス盤...シリコン系 超高分子量ポリエチレン アクリル系 ■サイズ展開と各部寸法 厚み(mm)...

ページトップへ戻る