(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000878 収納棚

用途に合わせて中間棚の高さ変更、取り外しが可能

inCAD Components

IDEA NOTE 高さ変更が可能な棚

・アルミフレームの溝に中間棚を締結することで、用途に合わせて高さ変更や取り外しができる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 収納棚の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・用途

  • 現場で使用する工具や道具等を収納する

動作・操作性

  • ロック付きキャスターによる移動
  • アジャスタパッドによる設置
  • 用途に併せて、中間棚位置変更
  • 物品を収納し、扉を閉める

対象ワーク

  • 形状種類:-
  • 外形寸法:底面、中間棚 530×560[mm]、フック 長さ580[mm]
  • 材質:-
  • 質量:底面片側 20[kg]、中間棚 10[kg]/面、フック 3kg/pc

特徴

動作仕様

  • 外観寸法:W1192×D683×H2003[mm]
  • 荷重:500[N]以下

主要部品選定理由

  • 部品:アルミフレーム
  • 理由:軽量で安価なフレームを組むことができる

設計ポイント

主要部品の計算工程

フレーム強度

構造の作り込みと設計の勘所

  • 収納物が確認できるよう、前面クリアパネルに設定
  • 検索コード:#UL878

部品リスト

収納棚 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 アルミフレーム アルミフレーム NEFS6-3060-1186.0 4
2 アルミフレーム アルミフレーム NEFS6-3030-510.0 4
3 アルミフレーム アルミフレーム NEFS6-3060-510.0 4
4 アルミフレーム アルミフレーム NEFS6-3060-1840.0 5
5 アルミフレーム アルミフレーム NEFS6-3030-225.0 4
6 アルミフレーム アルミフレーム NEFS6-3060-533.0 4
7 アルミフレーム アルミフレーム NEFS6-3030-533.0 1
8 アルミフレーム アルミフレーム NFS6-6060-1840.0 1
9 突起付ブラケット 突起付ブラケット HBLFS6-SEP 64
10 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSN6-SEP 2
11 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSD6-SEP 6
12 ブラインドブラケット ブラインドブラケット HBLBSL6 8
13 アルミフレーム アルミフレーム NFS6-6060-510.0 1
14 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2040-530.0 6
15 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2040-520.0 9
16 アルミフレーム アルミフレーム NFS5-2040-235.0 6
17 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSD5-SEP 30
18 押出厚型ブラケット 押出厚型ブラケット HBLTS6-5-SEP 12
19 アルミフレーム用後入れストッパナット アルミフレーム用後入れストッパナット HNTA5-4 3
20 六角穴付皿ボルト 六角穴付皿ボルト SFB4-8 3
21 アルミフレーム アルミフレーム NFSL6-3030-1836.0 4
22 アルミフレーム アルミフレーム NFSL6-3030-499.0 8
23 突起付ブラケット 突起付ブラケット HBLFS6-C-SEP 24
24 PETプレート PETプレート PYA4H-570-497-5-F548.0-G475.0-N5 6
25 アルミ蝶番 アルミ蝶番 HHPSNL6-CEP 6
26 アングル取手 アングル取手 UHFNG125 2
27 打掛錠 打掛錠 HSUKJ6-71-SEP 1
28 フック フック HKKT 2
29 一体型キャスタ&アジャスタパッド 一体型キャスタ&アジャスタパッド HCFTK-L6-130-SEP 1
30 一体型キャスタ&アジャスタパッド 一体型キャスタ&アジャスタパッド HCFTK-R6-130-SEP 1
31 一体型キャスタ&アジャスタパッド 一体型キャスタ&アジャスタパッド HCFT6-130-SEP 2
32 マグネットキャッチ マグネットキャッチ HMEN-T 2
33 カバーパネル カバーパネル PHSUS8H-1186-630-3-F578-G300-N5 1
34 カバーパネル カバーパネル PHSUS6H-950-630-3-F420-G600-N5 4
35 カバーパネル カバーパネル PHSUS6H-950-593-3-F420-G563-N5 4
36 アルミフレーム用後入れストッパナット アルミフレーム用後入れストッパナット HNTA6-5 1
37 六角穴付ボルト 三価クロメート 六角穴付ボルト 三価クロメート CBE4-8 1
38 六角穴付皿ボルト -ステンレス・パック 六角穴付皿ボルト -ステンレス・パック SFB3-8 1
39 アルミフレーム用後入れストッパナット アルミフレーム用後入れストッパナット HNTA6-4 1
40 アルミフレーム用後入れストッパナット アルミフレーム用後入れストッパナット HNTA6-3 1
41 十字穴付トラス小ねじ 十字穴付トラス小ねじ BTRSS5-10 1
201 底板 MVSHM-3N03004-3SM-TY6S2 2
202 中板 MVSHM-3N03004-3SM-4MWAN 3
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 収納棚の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る