(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000720 転写ロール微調ユニット

円周上の相対位置関係を必要とする2本のロールの微調整ユニット

IDEA NOTE 稼動中に調整可能な構造

ライン稼動中に目視しながらワークとロールの位置合わせ調整作業が行なえるため、ズレを確認したらすぐに対処できる

IDEA NOTE ズレ量が大きいときも対応可能

ワークの伸びなどにより、ズレ量が大きく歯車の軸方向位置調整だけで不足のときは、歯車のかみ合い歯を一歯ずらすことで簡単にズレを吸収できる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 転写ロール微調ユニットの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・用途

  • モータと直結した駆動ロールを基準とし、その円周上の絶対位置に従動ロールの相対位置を調整しながら合わせられる機構

動作・操作性

  • 2本のロール端に1対のはすば歯車を組込みそのねじれ角を利用してロールの相対位置を調整する
  • 駆動ロール側は回転軸キー溝上をスライドする円板に固定した歯車Lを、もう一方の従動ロール側には軸に固定された歯車Rを組付ける
  • 人手によりハンドルを回して円板をスライドさせ、はすば歯車のかみ込み位置を変えることで従動ロール側を回転させて相対位置を調整することができる
  • 調整時のハンドルは両側を同時に操作する

対象ワーク

  • 形状種類:印刷フィルム
  • 外形寸法:W200×t0.2[mm]
  • 材質:PET

特徴

動作仕様

  • 外観寸法:W400×D640×H311[mm]
  • ストローク:フィルムクランプシリンダストローク:10[mm]
  • 荷重:従動ロールユニットの質量:118[N]

主要部品選定理由

  • 部品:はすば歯車
  • 理由:位相調整に適したものを選定

設計ポイント

構造の作り込みと設計の勘所

  • 従来、平歯車の軸端にメカロックを組込んでいたが、ズレが発生する度にラインを停止させて調整を行なっており、作業に時間を要した
  • 歯にねじれ角のあるはすば歯車を用いることで、簡単にしかもライン稼動中のロール位置調整作業を可能にした
  • はすば歯車ねじれ角:21.5[°]
  • 歯車スライド調整範囲:20[mm]
  • 上記よりロール角度調整範囲:基準位置±6.3[°]

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL720

部品リスト

転写ロール微調ユニット 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 薄型シリンダ 薄型シリンダ MSCCN50-10 1
2 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-2 2
3 フローティングジョイント フローティングジョイント FJNMF10-1.5-10-38 1
4 ホルダ ホルダ HLRA16 1
5 深溝玉軸受 深溝玉軸受 B6004ZZ 4
6 金属カラー 金属カラー FNCLBH-V20-D25-L15 1
7 平行キー 平行キー KEGF6-65 1
8 平行キー 平行キー KEG6-25 1
9 カップリング カップリング MCOC34-12-12 1
10 重荷重用リニアガイド 重荷重用リニアガイド SXR24-160 2
11 リニアガイドクランパー リニアガイドクランパー SVCK24 2
12 平型ハンドル 平型ハンドル AHNF80-KC10 2
13 ベアリングホルダセット ベアリングホルダセット BGHWB6000ZZ-25-40 2
14 セットカラー  セットカラー  SCSBN10-14 4
15 クランピングスクリュー クランピングスクリュー RSM10-21.7 4
16 平行キー 平行キー KES3-25 2
17 調整ねじ用ブロック 調整ねじ用ブロック TSBSE10-10 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 転写ロール微調ユニットの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る