(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000486 アルミフレーム踏み台

関連カテゴリ

アルミフレーム部品による安価な構成

アルミフレーム踏み台

IDEA NOTE アルミフレームを使用した踏み台

安価なアルミフレーム、アジャスタパッド、アルミフレーム用アンカを使用して踏み台を構成した

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • アルミフレーム踏み台の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 成形機のメンテナンスの際高い位置に上り下りする為の踏み台
  • 踏み台が動かないように設置後、アンカーボルトで固定する

環境・操作性

  • アンカーボルトは別途手配のこと
  • 階段の寸法は建築基準法施工令23条第3部の規定寸法を確認し設計を行う必要あり

特徴

動作仕様・寸法

  • 外形寸法:W1000×D630×H600[mm]
  • 階段の幅:L1=1000[mm]
  • けあげ寸法:L2=210[mm]
  • 踏面寸法:L3=210[mm]

必要精度・荷重

  • 耐荷重:P=1.5[kN]

主要部品の選定根拠

  • アルミフレーム
    • 階段として安全に使用できる耐荷重に設計する

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • アルミフレームの耐荷重が妥当か検討
    • JIS規格B9713-3の安全要求事項を参考に1.5[kN]の荷重に耐えられる踏み台を設計する
    • アルミフレームにかかる荷重:P=1500[N]
      支柱間ピッチ:L=500[mm]
      アルミフレームの縦弾性係数:E=69,972[N/mm²](カタログ値)
      アルミフレームの断面2次モーメント:I=21.66×10⁴[mm⁴](カタログ値)
    • 両端支持ばりで中央集中荷重としてたわみ量σ1を計算する
      アルミフレームのたわみ量:σ1=(P×L³)/(48×E×I)より
      σ1=(1500×500³)/(48×69972×21.66×10⁴)=0.26[mm]
      このときのフレーム長の1/1000のたわみ量σ2=L/1000=500/1000=0.5[mm]>σ1より成り立つ
      また、JIS規格B9713-3の安全要求事項のたわみの判断基準(1/300たわみ)よりアルミフレーム許容荷重の判断基準が厳しい為、こちらも成り立つ

構造の作り込みと設計の勘所

  • 踏み板は滑り防止のため縞鋼板を使用
  • 階段の正面の開いている部分は引っ掛かりで転倒の恐れがある。この為、安全対策カバーを取り付けている
  • 関連ワード:中型, ガタつき防止, 転倒防止, 怪我防止, 安価
  • 検索コード:#UL486

部品リスト

アルミフレーム踏み台 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 アルミフレーム  アルミフレーム  NFS6-5050-110 3
2 アルミフレーム  アルミフレーム  NFS6-5050-160 6
3 アルミフレーム  アルミフレーム  NFS6-5050-370 4
4 アルミフレーム  アルミフレーム  NFS6-5050-467 2
5 アルミフレーム  アルミフレーム  NFS6-5050-425 4
6 アルミフレーム  アルミフレーム  NFS6-5050-994 3
7 アルミフレーム  アルミフレーム  NFS6-50100-530 3
8 アルミフレーム  アルミフレーム  NFS6-50100-900 1
9 アルミフレーム  アルミフレーム  NFS6-50100-994 1
10 押出厚型ブラケット 押出厚型ブラケット HBLTD6-50-SET 68
11 押出厚型ブラケット 押出厚型ブラケット HBLTD6-50-C-SET 16
12 ブラインドブラケット ブラインドブラケット HBLBS6 8
13 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT6-6 60
14 アルミフレーム用後入れナット アルミフレーム用後入れナット HNTF6-5 40
15 アルミフレーム用フレームキャップ アルミフレーム用フレームキャップ HFC6-5050-B 8
16 アルミフレーム用フレームキャップ アルミフレーム用フレームキャップ HFC6-50100-B 2
17 パネルサポートブラケット パネルサポートブラケット HCBV6-SET 8
18 プレート単体 プレート単体 HAJPC5050 4
19 アジャスタパッド アジャスタパッド FJFN16-130 4
20 アルミフレーム用アンカー  アルミフレーム用アンカー  HFANK225 4
21 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM12-6-1 12
22 六角穴付皿ボルト  六角穴付皿ボルト  SFB5-10 64
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • アルミフレーム踏み台の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る