(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000382 レーザーユニットのX,Y方向段取り機構

簡易段取り位置決め

レーザーユニットのX,Y方向をアジャスタボルトで微調整を行う機構

IDEA NOTE クランプトルクによるずれ止め

アジャスタボルトをクランプするとき、クランプレバーのトルクによるクランプヘッドのずれを防止するため、ホルダからはずれないようなガイドを設けている

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • レーザーユニットのX,Y方向段取り機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 異なるサイズのワークに対し、決まった印字位置にマーキングするため、レーザーユニット位置を調整する機構
  • レーザーユニットのX,Y方向をアジャスタボルトで微調整を行う

環境・操作性

  • クランプレバーを用いることによって、工具なしでクランプ可能
  • 使用時はカバー等を取り付けレーザーが目に入らないように注意のこと
  • シャッター付きのカバーが必要

対象ワーク

  • 形状種類:金属板
  • 外形寸法:W120×D120×H10[mm]
  • 材質:SUS304
  • 質量:1[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W510×D369×H400[mm]
  • 調整代:±15[mm]

必要精度・荷重

  • レーザーマーカーの性能
    • ワーク高さ:168[mm]±21[mm]
    • レーザー範囲:120[mm]×120[mm]
      プレートのたわみ
    • 投光部のたわみ率はプレート片持ち長さの1/800以下にする

主要部品の選定根拠

  • レーザーマーカー
    • ワークに刻印する為にレーザーマーカーを選定
  • スケールプレート
    • 調整寸法を目視できる為に選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • リニアガイドの耐荷重が十分であることを検証する
    上下とも同じリニアガイドを使用している為、最大の荷重がかかるブロックの負荷荷重を求める
    • 条件値:
      2段目・3段目の重心位置にかかる荷重:W1=50[N]
      重心位置ずれにかかる荷重:W2=103[N]
      重心位置ずれの距離:X0=230[mm]
      リニアガイドブロック間距離:X=150[mm]
    • リニアガイドブロック1個にかかる荷重(最大)
      F=(W2/4)+{W2×X0/(2×X)}+(W1/4)
        =(103/4)+{103×230/(2×150)}+(50/4)=117.2[N]
    • リニアガイドの定格荷重:Fa=3.3[kN]=3300[N]
      Fa=3300[N]>117.2[N]=F よって、成り立つ
  • 荷重に対してレーザー用プレートの板厚が十分であるかを検証する
    • 条件値:
      プレートにかかる荷重:W3=88[N]
      アルミの縦弾性係数:E=68600[N/mm²]
      支柱から投光部中心までの距離:L=144[mm]
      プレートの断面2次モーメント:I=28800[mm⁴]
    • プレートのたわみ:Y[mm]
      Y=W×L³/(3・E・I)=(88×144³)/(3×68600×28800)
        =0.044[mm]
    • 許容たわみ率:αmax=1/800
      たわみ率:α=Y/800=0.044/800<1/800
      α<αmax よって、成り立つ

構造の作り込みと設計の勘所

  • ミニチュアリニアガイドをX、Yと重ねることで、厚さを極力小さくした構造
  • 調整後のクランプを工具レスでできる構造
  • 印字作業時の振れ、ずれを防ぐため、保持構造の剛性を必ずチェックする
  • 印字焦点をレーザーユニットに合わせるため、ワーク置台をかさ上げしている
  • 検索コード:#UL382

部品リスト

レーザーユニットのX,Y方向段取り機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ミニチュアリニアガイド ミニチュアリニアガイド SSE2B13-245 4
2 六角支柱 六角支柱 SLSBH17-156-F15-M8-N8 4
3 アジャストボルト アジャストボルト AJSTSR6-30 2
4 ノックピン ノックピン MS4-15 16
5 金属カラー 金属カラー FNCLSS-V6.5-D10.5-L24.0 4
6 スケールプレート スケールプレート MEPCT-LC50-HC 2
7 指示プレート 指示プレート PPPL30 2
8 クランプレバー クランプレバー CLDM4-12-B 2
9 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS6-20 12
10 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS8-25 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • レーザーユニットのX,Y方向段取り機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る